Page top

2024/03 受注終了

G2RV-SR 形式一覧

スリムI/Oリレー

スリムI/Oリレー G2RV-SR

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。グローバル標準サイズ、幅6.2mmの低背タイプのスリムI/Oリレー

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/25

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 79 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC21V 標準在庫機種 ¥ 795 ¥ 870 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC21V 標準在庫機種 ¥ 660 ¥ 720 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC48V 標準在庫機種 ¥ 685 ¥ 750 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, ラッチングレバー付き, 接点材質 Ag合金, DC21V 標準在庫機種 ¥ 730 ¥ 800 カートに追加
オムロン製用PLC(MILコネクタタイプ)接続コネクタ付きケーブル, 32点出力用, ケーブル長 2,000mm 標準在庫機種 ¥ 7,900 ¥ 8,690 カートに追加
バラ線ケーブル, 8点入力/出力用, ケーブル長さ2,000mm 標準在庫機種 ¥ 3,650 ¥ 4,010 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加
エンドプレート 標準在庫機種 ¥ 77 ¥ 84 カートに追加
スペーサ 標準在庫機種 ¥ 48 ¥ 52 カートに追加
セパレートプレート 標準在庫機種 ¥ 480 ¥ 520 カートに追加
ラベル 標準在庫機種 ¥ 1,740 ¥ 1,910 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC11V 受注生産機種 ¥ 795 ¥ 870 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金+Auメッキ, DC48V 受注生産機種 ¥ 820 ¥ 900 カートに追加
交換用リレー, 1極, プラグイン端子, 接点材質 Ag合金, DC11V 受注生産機種 ¥ 660 ¥ 720 カートに追加
シュナイダー製用PLC接続ケーブル, 32点入力用, ケーブル長さ500mm 受注生産機種 ¥ 35,500 ¥ 39,050 カートに追加
シュナイダー製用PLC接続ケーブル, 32点出力用, ケーブル長さ500mm 受注生産機種 ¥ 35,500 ¥ 39,050 カートに追加
シュナイダー製用PLC接続ケーブル, 16点入力用, ケーブル長さ500mm 受注生産機種 ¥ 19,800 ¥ 21,780 カートに追加
シュナイダー製用PLC接続ケーブル, 16点出力用, ケーブル長さ500mm 受注生産機種 ¥ 19,800 ¥ 21,780 カートに追加
シーメンス製用PLC接続ケーブル, 32点入力用, ケーブル長さ500mm 受注生産機種 ¥ 30,500 ¥ 33,550 カートに追加

全商品 79 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。