Page top

PYF-□□-PU / PTF-□□-PU / P2RF-□□-PU

プッシュインPlus端子台ソケット

PYF-□□-PU / PTF-□□-PU / P2RF-□□-PU

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。形MYリレー、形LYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
P2RF-05-PU 表面接続プッシュインPlus端子台ソケット, 5ピン 2D / 3D
P2RF-08-PU 表面接続プッシュインPlus端子台ソケット, 8ピン 2D / 3D
PTF-08-PU 表面接続ソケット, 8ピン, プッシュインPlus端子台 2D / 3D
PTF-08-PU-L 表面接続ソケット, 8ピン, プッシュインPlus端子台, リリースレバーなし 2D / 3D
PTF-14-PU-L 表面接続ソケット, 14ピン, プッシュインPlus端子台, リリースレバーなし 2D / 3D
PYF-08-PU 表面接続ソケット, プッシュインPlus端子台, 8ピン, リリースレバー あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 2D / 3D
PYF-08-PU-L 表面接続ソケット, プッシュインPlus端子台, 8ピン, リリースレバー なし, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 2D / 3D
PYF-14-PU 表面接続ソケット, プッシュインPlus端子台, 14ピン, リリースレバー あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 2D / 3D
PYF-14-PU-L 表面接続ソケット, プッシュインPlus端子台, 14ピン, リリースレバー なし, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用 2D / 3D
PYDN-7.75-020R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-020S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-020Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 2極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-030R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-030S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-030Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 3極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-040R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-040S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-040Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 4極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-7.75-200R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 赤 2D / 3D
PYDN-7.75-200S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 青 2D / 3D
PYDN-7.75-200Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 20極, ピッチ 7.75mm, 黄 2D / 3D
PYDN-15.5-080R 短絡バー, ピッチ 15.5mm, 8極, 赤 2D / 3D
PYDN-15.5-080S 短絡バー, ピッチ 15.5mm, 8極, 青 2D / 3D
PYDN-15.5-080Y 短絡バー, ピッチ 15.5mm, 8極, 黄 2D / 3D
PYDN-31.0-080R プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 8極, ピッチ 31.0mm, 赤 2D / 3D
PYDN-31.0-080S プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 8極, ピッチ 31.0mm, 青 2D / 3D
PYDN-31.0-080Y プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー, 8極, ピッチ 31.0mm, 黄 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら