ソケット本体

PYFシリーズ

適合機種の代表例 極数 ソケット
形式*1
一般リレー MYシリーズ MY2□
MY2IN(S)
2 PYF-08-PU
MY4□
MY4H
MYQ4□
MY4□(S)
MY2K
4 PYF-14-PU
MY2Z(N)-CR 2 PYF-08-PU-L*2
SSR G3FMシリーズ G3FM 1 PYF-08-PU
G3F/G3FDシリーズ G3F
G3FD
タイマ H3Yシリーズ/
H3YNシリーズ
H3Y(N)-2-B 2 PYF-08-PU-L
H3Y(N)-4-B 4 PYF-14-PU-L

*1. 形PYF-□□-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。
*2. 保持金具(形Y92H-3)と組み合わせてご使用ください。

PTFシリーズ

適合機種の代表例 極数 ソケット
形式*
一般リレー LYシリーズ LY2□ 2 PTF-08-PU
LY2□-CR PTF-08-PU-L
LY4□ 4 PTF-14-PU-L
SSR G3Hシリーズ G3H 1 PTF-08-PU
G3HD
G9Hシリーズ
※ハイブリッドパワーリレー
G9H
温度調節器 E5L E5L-A □
E5L-C □
- PTF-14-PU-L

*形PTF-□□-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。

P2RFシリーズ

適合機種の代表例 極数 ソケット
形式
一般リレー G2R-□-Sシリーズ G2R-1-S 1 形P2RF-05-PU
SSR G3R-I/Oシリーズ G3R-I/O
G3RZシリーズ G3RZ
タイマ H3RNシリーズ H3RN-1-B
一般リレー G2R-□-Sシリーズ G2R-2-S 2 形P2RF-08-PU
タイマ H3RNシリーズ H3RN-2-B
漏液検出器 K7Lシリーズ K7L-□B -

アクセサリ(別売)

短絡バー

ピッチ 適用機種 極数 色 形式*1 最小発注単位
(個)
7.75mm PYF-□□-PU/
P2RF-□□-PU共通
2 赤(R)
青(S)
黄(Y)
PYDN-7.75-020□ 10
3 PYDN-7.75-030□
4 PYDN-7.75-040□
20 PYDN-7.75-200□
15.5mm P2RF-□□-PU 8 PYDN-15.5-080□
31.0mm PYF-□□-PU 8 PYDN-31.0-080□

注. 同一ソケットまたは隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄

ラベル

適用機種 形式 最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量)
PYF-□□-PU/
PTF-□□-PU/
P2RF-□□-PU共通
XW5Z-P4.0LB1 5
(1シート/60ピース)

レール取付用品

種類 形式 最小発注単位(個)
支持レール 1 m PFP-100N 1
0.5 m PFP-50N
エンドプレート* PFP-M 10
スペーサ PFP-S

*DINレール取付時は、エンドプレート(形PFP-M)をご使用ください。

保持金具

適用機種
(組合せ)
形式 最小発注単位(個)
PYF-08-PU-L
H3Y(N)-2-B
Y92H-3 10
PYF-14-PU-L
H3Y(N)-4-B
PTF-08-PU-L
LY2□-CR
PTF-14-PU-L
LY4□
PYC-A1 100
PTF-14-PU-L
E5L
Y92H-10* 1

*形E5L本体に付属しています。
 保持金具(形Y92H-10)を紛失、破損した場合は別途ご注文ください。