性能

ソケット本体

形PYF-□□-PU(-L)

項目 PYF-08-PU(-L) PYF-14-PU(-L)
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 5~85%RH
定格通電電流 * 10A 6A
耐電圧 同極接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
コイル接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V)
質量(約) 約80g 約87g

*形PYF-08-PU(-L)の連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。

形P2RF-□□-PU

項目 P2RF-05-PU P2RF-08-PU
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 5~85%RH
定格通電電流 * 10A 6A
耐電圧 同極接点端子間 AC1,000V 1min AC1,000V 1min
異極接点端子間 ―― AC3,000V 1min
コイル接点端子間 AC4,000V 1min AC4,000V 1min
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V)
質量(約) 約40g 約45g

*形P2RF-05-PUの連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
 形P2RF-08-PUの連続通電電流6Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では5Aとなります。

形PTF-□□-PU(-L)

項目 PTF-08-PU(-L) PTF-14-PU-L
使用周囲温度 -40~+70℃
使用周囲湿度 5~85%RH
定格通電電流 * 10A
耐電圧 同極接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
異極接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
コイル接点端子間 AC2,000V 1min AC2,000V 1min
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500V)
質量(約) 約65g 約100g

*形PTF-08-PU(-L)の連続通電電流10Aは周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
 形PTF-14-PU-Lの連続通電電流10Aは周囲温度40℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。

アクセサリ(別売)

短絡バー

用途 適合ソケット形式 形式 最大通電電流 使用周囲温度 使用周囲湿度
接点端子
(コモン)の渡り
PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L)
P2RF-05-PU
P2RF-08-PU
PYDN-7.75-020□ 20A -40~+70℃ 5~85%Rh
PYDN-7.75-030□
PYDN-7.75-040□
PYDN-7.75-200□
コイル端子の渡り P2RF-05-PU
P2RF-08-PU
PYDN-15.5-080□ 20A -40~+70℃ 5~85%Rh
PYF-08-PU(-L)
PYF-14-PU(-L)
PYDN-31.0-080□

海外規格認定

CSA認証(ファイルNo.LR031928)

形式 定格 Class番号 規格番号
PYF-08-PU(-L)
PTF-08-PU(-L)
P2RF-05-PU
10A 250V 3211 07 CSA C22.2 No14
PYF-14-PU(-L) 6A 250V *
PTF-14-PU(-L) 10A 250V
(Same polarity)
P2RF-08-PU 6A 250V

*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

UL規格認定(ファイルNo.E87929)

形式 定格 規格番号 カテゴリ Listed/Recognition分類
PYF-08-PU(-L)
PTF-08-PU(-L)
P2RF-05-PU
10A 250V UL508 SWIV2 Recognition
PYF-14-PU(-L) 6A 250V *
PTF-14-PU(-L) 10A 250V
(Same polarity)
P2RF-08-PU 6A 250V

*4極すべてに通電される場合は通電電流値の合計が20A以下となるようにご使用ください。

TÜVラインランド認証

形式 定格 規格番号 認証番号
PYF-08-PU(-L) 10A 250V *1 EN 61984 R50327595
PYF-14-PU(-L) 6A 250V
P2RF-05-PU 10A 250V *1 R50327599
P2RF-08-PU 6A 250V *3
PTF-08-PU(-L) 10A 250V *1 R50440885
PTF-14-PU(-L) 10A 250V *2

*1. 周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
*2. 周囲温度40℃までの値です。周囲温度70℃では7Aとなります。
*3. 周囲温度55℃までの値です。周囲温度70℃では5Aとなります。