Page top

E52 フェルール端子 (専用タイプ)

温度センサフェルール端子(専用タイプ)

E52 フェルール端子 (専用タイプ)

圧接式成形機用・圧着端子付・表面測温用・室温用・防水形・シリコン被覆リード線をご用意

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E52-CA1DF-40 M6 1M シース形熱電対 K(CA) ねじ付リード線直出し形 保護管 (SUS304) M6 シリコン被覆リード線 1m 2D / 3D
E52-CA1DF-40 M6 2M シース形熱電対 K(CA) ねじ付リード線直出し形 保護管 (SUS304) M6 シリコン被覆リード線 2m 2D / 3D
E52-CA1DF-40 M6 4M シース形熱電対 K(CA) ねじ付リード線直出し形 保護管 (SUS304) M6 シリコン被覆リード線 4m 2D / 3D
E52-CA1GTF 1M 圧着端子付熱電対 K(CA) リード線直出し形 リード線 1m 2D / 3D
E52-CA1GTF 2M 圧着端子付熱電対 K(CA) リード線直出し形 リード線 2m 2D / 3D
E52-CA1GTF-14 1M 圧着端子付熱電対 K(CA) リード線直出し形 シリコン被覆リード線 1m 2D / 3D
E52-CA1GTF-14 2M 圧着端子付熱電対 K(CA) リード線直出し形 シリコン被覆リード線 2m 2D / 3D
E52-CA2GVF 1M 圧接式成形機用熱電対 K(CA) リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 1m 2D / 3D
E52-CA2GVF 2M 圧接式成形機用熱電対 K(CA) リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 2m 2D / 3D
E52-P2GSF 1M 表面測温用白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 1m 2D / 3D
E52-P2GSF 2M 表面測温用白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 2m 2D / 3D
E52-P5AF-40 2M FEPモールド形白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (フッ素樹脂(FEP)) リード線 2m 2D / 3D
E52-P5AF-40 4M FEPモールド形白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (フッ素樹脂(FEP)) リード線 4m 2D / 3D
E52-P10GPF 2M 防水形白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 2m 2D / 3D
E52-P10GPF 4M 防水形白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 4m 2D / 3D
E52-P10GRF 2M 室温用白金測温抵抗体 Pt100 リード線直出し形 保護管 (SUS304) リード線 2m 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら