名称 形式 外観 温度範囲 * 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形
圧接式
成形機用
形E52-CA2GVF 3505_lu_1_1 0~+350℃ K(CA) 接地形 クラス2
(0.75級)
SUS304 リード線
直出し形
圧着端子付 形E52-CA1GTF 3505_lu_1_2 0~+300℃ ――
表面測温用 形E52-P2GSF 3505_lu_1_3 -50~+250℃ Pt100 3導線式 クラスB
(B級)
SUS304
室温用 形E52-P10GRF 3505_lu_1_4 -50~+60℃
防水形 形E52-P10GPF 3505_lu_1_5 0~+70℃
形E52-P5AF-40 3505_lu_1_6 -50~+180℃ フッ素樹脂
チューブ
シリコン被
覆リード線
形E52-CA1DF-40 3505_lu_1_7 0~+300℃ K(CA) 接地形 クラス2
(0.75級)
SUS304
形E52-CA1GTF-14 3505_lu_1_8 0~+200℃ ――

※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
* 温度範囲は保護管の材質・太さ・構造・素線の種類により異なります。

専用タイプ(フェルール端子)

圧接式成形機用熱電対

形E52-CA2GVF

リード線長(m) 素線の種類 K(CA)
形式
1 形E52-CA2GVF 1M
2 形E52-CA2GVF 2M

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTF

リード線長(m) 素線の種類 K(CA)
形式
1 形E52-CA1GTF 1M
2 形E52-CA1GTF 2M

表面測温用白金測温抵抗体

形E52-P2GSF

リード線長(m) 形式
1 形E52-P2GSF 1M
2 形E52-P2GSF 2M

室温用白金測温抵抗体

形E52-P10GRF

リード線長(m) 形式
2 形E52-P10GRF 2M

防水形白金測温抵抗体

形E52-P10GPF

リード線長(m) 形式
2 形E52-P10GPF 2M
4 形E52-P10GPF 4M

耐腐食用フッ素樹脂チューブ保護管タイプ(フェルール端子)

FEPモールド形(完全防水)

形E52-P5AF-40

形式 リード線長(m)
形E52-P5AF-40 2M 2
形E52-P5AF-40 4M 4

シリコン被覆リード線タイプ(フェルール端子)

ねじ付リード線直出し形熱電対

形E52-CA1DF-40

形式 ねじピッチ リード線長(m)
形E52-CA1DF-40 M6 1M M6
(P=1.0)
1
形E52-CA1DF-40 M6 2M 2
形E52-CA1DF-40 M6 4M 4

圧着端子付熱電対

形E52-CA1GTF-14

形式 リード線長(m)
形E52-CA1GTF-14 1M 1
形E52-CA1GTF-14 2M 2