専用タイプ(フェルール端子)
圧接式成形機用熱電対
形E52-CA2GVF
| 素線の種類 | K(CA) |
|---|---|
| 素線径 | 1.0mm(単線) |
| 階級 | クラス2(0.75級) |
| 保護管材質 | SUS304 |
| 温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0~+350℃ |
| リード線 | ガラス被覆ステンレスシールド
熱電対線(仕上り外形φ4) 1/1.0 0~+180℃ |
圧着端子付熱電対
形E52-CA1GTF
| 素線の種類 | K(CA) |
|---|---|
| 素線径 | 0.65mm(単線) |
| 階級 | クラス2(0.75級) |
| 温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0~+300℃ |
| リード線 | ガラスウール編組外シールド
(仕上り外形2.6×4.0) 1/0.65 0~+150℃ |
| 端子形状 | フェルール端子 |
注. 形E52-CA1GTFには、同一形状で素線が多芯のものがあります。
表面測温用白金測温抵抗体
形E52-P2GSF
| 素子 | Pt100 |
|---|---|
| 階級 | クラスB(B級) |
| 保護管材質 | SUS304
先端金具は黄銅ニッケルメッキ |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測温範囲 | -50~+250℃ |
| リード線 | シリコンゴム被覆3導線
(仕上り外径各φ3.9) 30/0.08 -50~+150℃ |
室温用白金測温抵抗体
形E52-P10GRF
| 素子 | Pt100 |
|---|---|
| 階級 | クラスB(B級) |
| 保護管材質 | SUS304 |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測温範囲 | -50~+60℃ |
| リード線 | ビニール被覆3導線(仕上り外形φ6.1)
20/0.18 -20~+60℃ |
防水形白金測温抵抗体
形E52-P10GPF
| 素子 | Pt100 |
|---|---|
| 階級 | クラスB(B級) |
| 保護管材質 | SUS304 |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測温範囲 | 0~+70℃(水中)
-20~+70℃(大気中) |
| リード線 | ビニール被覆導線3導線(仕上り外径φ6.1)
12/0.18 -25~+60℃ |
| 使用耐圧 | 10kg/cm2 max. |
耐腐食用フッ素樹脂チューブ保護管タイプ(フェルール端子)
FEPモールド形(完全防水)
形E52-P5AF-40
| 素子 | Pt100 |
|---|---|
| 階級 | クラスB(B級) |
| 保護管材質 | フッ素樹脂(FEP)チューブ(素子部
/フッ素樹脂モールド(FEP)) |
| 導線方式 | 3導線式 |
| 測温範囲 | -50~+180℃ |
| リード線 | フッ素樹脂(FEP)被覆(外被覆有り)
-50~+180℃ |
シリコン被覆リード線タイプ(フェルール端子)
ねじ付リード線直出し形熱電対
形E52-CA1DF-40
| 素線の種類 | K(CA) |
|---|---|
| 階級 | クラス2(0.75級) |
| ねじ材質 | SUS304 |
| 温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0~+300℃ |
| リード線 | シリコン被覆(0.1/30)
0~+150℃ |
| 端子形状 | フェルール端子 |
注. カタログの形E52-CA1DYの設置例をご覧ください。
圧着端子付熱電対
形E52-CA1GTF-14
| 素線の種類 | K(CA) |
|---|---|
| 階級 | クラス2(0.75級) |
| 温接点 | 接地形 |
| 測温範囲 | 0~+200℃ |
| リード線 | シリコン被覆
0~+150℃ |
| 端子形状 | フェルール端子 |