シース白金測温抵抗体

リード線直出し形

形E52-P□AF

素子 Pt100
階級 JIS クラスB(B級)
シース材質 SUS316(形E52-P□AF)
シース外径 φ3.2、φ4.8、φ6.4、φ8
導線方式 3導線式
測温範囲 -196~+450℃(乾空気中)

シース形熱電対

素線の種類 K(CA)
階級 JIS クラス2(0.75級)
温接点 非接地形
シース材質 CA:ASTM316L

常用限度(乾空気中)*

素線 K(CA)
ASTM316L
D
φ1 650℃
φ1.6 650℃
φ3.2 750℃
φ4.8 800℃

* 常用限度の詳細につきましては温度センサ テクニカルガイドをご参照ください。

リード線直出し形

形E52-CA□AF
常用限度(乾空気中)

素線 K(CA)
ASTM316L
D
φ1 650℃
φ1.6 650℃
φ3.2 750℃
φ4.8 800℃