| 名称 | 形式 | 外観 | 温度範囲 * | 素子の種類 | 方式 | 階級 | 保護の材質 | 端子の形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シース白金
測温抵抗体 |
形E52-P□AF | ![]() |
-196~+450℃ | Pt100 | 3導線式 | クラスB
(B級) |
SUS316 | リード線
直出し形 |
| シース形
熱電対 |
形E52-CA□AF | ![]() |
0~+900℃ | K(CA) | 非接地形 | クラス2
(0.75級) |
ASTM316L |
※1. 一覧表には概略仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項をご確認の上、ご使用ください。
* 温度範囲は保護管の材質・太さ・構造・素線の種類により異なります。
形式基準
Pt100の素子を使用する測温抵抗体および保護管長、リード線長からご選定ください。
白金測温抵抗体
シース白金測温抵抗体
リード線直出し形
形E52-P□AF
| 保護管
径D (mm) |
保護管
長L (cm) |
リード線
の種類 |
リード線長 M(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 形式 | ||||||
| φ3.2 | 15 | 一般用 | 形E52-P15AF D=3.2 1M | 形E52-P15AF D=3.2 2M | 形E52-P15AF D=3.2 4M | 形E52-P15AF D=3.2 8M |
| 耐熱用 | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-P15AF D=3.2 NETU 8M | ||
| 20 | 一般用 | 形E52-P20AF D=3.2 1M | 形E52-P20AF D=3.2 2M | 形E52-P20AF D=3.2 4M | 形E52-P20AF D=3.2 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-P20AF D=3.2 NETU 8M | ||
| 35 | 一般用 | 形E52-P35AF D=3.2 1M | 形E52-P35AF D=3.2 2M | 形E52-P35AF D=3.2 4M | 形E52-P35AF D=3.2 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-P35AF D=3.2 NETU 8M | ||
| φ4.8 | 20 | 一般用 | 形E52-P20AF D=4.8 1M | 形E52-P20AF D=4.8 2M | 形E52-P20AF D=4.8 4M | 形E52-P20AF D=4.8 8M |
| 耐熱用 | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-P20AF D=4.8 NETU 8M | ||
| 35 | 一般用 | 形E52-P35AF D=4.8 1M | 形E52-P35AF D=4.8 2M | 形E52-P35AF D=4.8 4M | 形E52-P35AF D=4.8 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-P35AF D=4.8 NETU 8M | ||
| 50 | 一般用 | 形E52-P50AF D=4.8 1M | 形E52-P50AF D=4.8 2M | 形E52-P50AF D=4.8 4M | 形E52-P50AF D=4.8 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-P50AF D=4.8 NETU 8M | ||
形式基準
保護管の材質、保護管長、リード線長からご選定ください。
熱電対
シース形熱電対
リード線直出し形
形E52-CA□AF
K(CA)タイプ(形E52-CA□AF)
| 端子部
の形状 |
保護管
径D (mm) |
保護管
長L (cm) |
リード線
の種類 |
リード線長 M(m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
| 形式 | |||||||
| リード線
直出し形 |
φ1 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=1 1M | 形E52-CA15AF D=1 2M | 形E52-CA15AF D=1 4M | 形E52-CA15AF D=1 8M |
| 耐熱用 | 形E52-CA15AF D=1 NETU 1M | 形E52-CA15AF D=1 NETU 2M | 形E52-CA15AF D=1 NETU 4M | 形E52-CA15AF D=1 NETU 8M | |||
| 20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=1 1M | 形E52-CA20AF D=1 2M | 形E52-CA20AF D=1 4M | 形E52-CA20AF D=1 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA20AF D=1 NETU 1M | 形E52-CA20AF D=1 NETU 2M | 形E52-CA20AF D=1 NETU 4M | 形E52-CA20AF D=1 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=1 1M | 形E52-CA35AF D=1 2M | 形E52-CA35AF D=1 4M | 形E52-CA35AF D=1 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA35AF D=1 NETU 1M | 形E52-CA35AF D=1 NETU 2M | 形E52-CA35AF D=1 NETU 4M | 形E52-CA35AF D=1 NETU 8M | |||
| φ1.6 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=1.6 1M | 形E52-CA15AF D=1.6 2M | 形E52-CA15AF D=1.6 4M | 形E52-CA15AF D=1.6 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 1M | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 2M | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 4M | 形E52-CA15AF D=1.6 NETU 8M | |||
| 20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=1.6 1M | 形E52-CA20AF D=1.6 2M | 形E52-CA20AF D=1.6 4M | 形E52-CA20AF D=1.6 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 1M | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 2M | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 4M | 形E52-CA20AF D=1.6 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=1.6 1M | 形E52-CA35AF D=1.6 2M | 形E52-CA35AF D=1.6 4M | 形E52-CA35AF D=1.6 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 1M | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 2M | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 4M | 形E52-CA35AF D=1.6 NETU 8M | |||
| φ3.2 | 15 | 一般用 | 形E52-CA15AF D=3.2 1M | 形E52-CA15AF D=3.2 2M | 形E52-CA15AF D=3.2 4M | 形E52-CA15AF D=3.2 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-CA15AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=3.2 1M | 形E52-CA20AF D=3.2 2M | 形E52-CA20AF D=3.2 4M | 形E52-CA20AF D=3.2 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-CA20AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=3.2 1M | 形E52-CA35AF D=3.2 2M | 形E52-CA35AF D=3.2 4M | 形E52-CA35AF D=3.2 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-CA35AF D=3.2 NETU 8M | |||
| 50 | 一般用 | 形E52-CA50AF D=3.2 1M | 形E52-CA50AF D=3.2 2M | 形E52-CA50AF D=3.2 4M | 形E52-CA50AF D=3.2 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 1M | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 2M | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 4M | 形E52-CA50AF D=3.2 NETU 8M | |||
| φ4.8 | 20 | 一般用 | 形E52-CA20AF D=4.8 1M | 形E52-CA20AF D=4.8 2M | 形E52-CA20AF D=4.8 4M | 形E52-CA20AF D=4.8 8M | |
| 耐熱用 | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-CA20AF D=4.8 NETU 8M | |||
| 35 | 一般用 | 形E52-CA35AF D=4.8 1M | 形E52-CA35AF D=4.8 2M | 形E52-CA35AF D=4.8 4M | 形E52-CA35AF D=4.8 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-CA35AF D=4.8 NETU 8M | |||
| 50 | 一般用 | 形E52-CA50AF D=4.8 1M | 形E52-CA50AF D=4.8 2M | 形E52-CA50AF D=4.8 4M | 形E52-CA50AF D=4.8 8M | ||
| 耐熱用 | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 1M | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 2M | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 4M | 形E52-CA50AF D=4.8 NETU 8M | |||