Page top

ZW-8000 / 7000 / 5000シリーズ

ファイバ同軸変位センサ

ZW-8000 / 7000 / 5000シリーズ

透明体も鏡面も粗面も、超高精度・超高速に安定測定

※ Web特別価格提供品

超高精度インライン測定を極める

白色共焦点方式のZWによる高精度安定測定と装置への組み込み易さを動画で分かりやすくご説明します。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
ZW-5000 コントローラ ETherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-5000T コントローラ EtherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S50□□ (輸出管理貿易令対応) 2D / 3D
ZW-7000 コントローラ ETherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-7000T コントローラ EtherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S70□□ (輸出管理貿易令対応) 2D / 3D
ZW-8000 コントローラ ETherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-8000T コントローラ ETherCAT搭載 DC24V NPN/PNP共用出力 適応センサZW-S80□□ (輸出管理貿易令対応) 2D / 3D
ZW-S5010 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ9µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-S5010 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ9µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-S5020 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ13µm, 静止分解能0.008µm 2D / 3D
ZW-S5020 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ13µm, 静止分解能0.008µm 2D / 3D
ZW-S5030 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.016µm 2D / 3D
ZW-S5030 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.016µm 2D / 3D
ZW-S7010 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ50µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-S7010 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ50µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-S7020 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ70µm, 静止分解能0.008µm 2D / 3D
ZW-S7020 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 20mm, スポット径φ70µm, 静止分解能0.008µm 2D / 3D
ZW-S7030 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ100µm, 静止分解能0.016µm 2D / 3D
ZW-S7030 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 30mm, スポット径φ100µm, 静止分解能0.016µm 2D / 3D
ZW-S7040 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ120µm, 静止分解能0.024µm 2D / 3D
ZW-S7040 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離 40mm, スポット径φ120µm, 静止分解能0.024µm 2D / 3D
ZW-S8010 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離10mm, スポット径φ4µm, 静止分解能 0.002µm 2D / 3D
ZW-S8010 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離10mm, スポット径φ4µm, 静止分解能 0.002µm 2D / 3D
ZW-S8020 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離20mm, スポット径φ7µm, 静止分解能 0.004µm 2D / 3D
ZW-S8020 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離20mm, スポット径φ7µm, 静止分解能 0.004µm 2D / 3D
ZW-S8030 0.3M センサヘッド, コード長 0.3m, 測定中心距離30mm, スポット径φ10µm, 静止分解能 0.008µm 2D / 3D
ZW-S8030 2M センサヘッド, コード長 2m, 測定中心距離30mm, スポット径φ10µm, 静止分解能 0.008µm 2D / 3D
ZW-SP5007 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ13µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-SP5007 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ13µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-SP5010 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SP5010 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ18µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR5007 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ15µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR5007 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ15µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR5010 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ20µm, 静止分解能0.009µm 2D / 3D
ZW-SPR5010 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ20µm, 静止分解能0.009µm 2D / 3D
ZW-SP7007 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ130µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-SP7007 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ130µm, 静止分解能0.004µm 2D / 3D
ZW-SP7010 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ170µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SP7010 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ170µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR7007 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ150µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR7007 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ150µm, 静止分解能0.006µm 2D / 3D
ZW-SPR7010 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ190µm, 静止分解能0.009µm 2D / 3D
ZW-SPR7010 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ190µm, 静止分解能0.009µm 2D / 3D
ZW-SP8007 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ7µm, 静止分解能0.002µm 2D / 3D
ZW-SP8007 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ7µm, 静止分解能0.002µm 2D / 3D
ZW-SP8010 0.3M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ10µm, 静止分解能0.003µm 2D / 3D
ZW-SP8010 2M センサヘッド, ペン型ストレートタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ10µm, 静止分解能0.003µm 2D / 3D
ZW-SPR8007 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ8µm, 静止分解能0.003µm 2D / 3D
ZW-SPR8007 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 7mm, スポット径φ8µm, 静止分解能0.003µm 2D / 3D
ZW-SPR8010 0.3M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 0.3m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ11µm, 静止分解能0.005µm 2D / 3D
ZW-SPR8010 2M センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, コード長 2m, 測定中心距離 10mm, スポット径φ11µm, 静止分解能0.005µm 2D / 3D
ZW-XF5002R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 2m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5005R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 5m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5010R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 10m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5020R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 20m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF5030R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 30m, 適応センサZW-S50□□ 2D / 3D
ZW-XF7002R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 2m, 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-XF7005R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 5m, 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-XF7010R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 10m, 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-XF7020R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 20m, 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-XF7030R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 30m, 適応センサZW-S70□□ 2D / 3D
ZW-XF8002R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 2m, 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-XF8005R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 5m, 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-XF8010R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 10m, 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-XF8020R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 20m, 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-XF8030R センサヘッド・コントローラ間延長用ファイバケーブル, ケーブル長 30m, 適応センサZW-S80□□ 2D / 3D
ZW-XFCS 接続アダプタ(ケーブル ZW-XF80[][]R用) 2D / 3D
ZW-XFC2 接続アダプタ(ケーブル ZW-XF50[][]R用) 2D / 3D
ZW-XFCM 接続アダプタ(ケーブル ZW-XF70[][]R用) 2D / 3D
GX-JC03 EtheCAT分岐スレーブ 3ポート 2D / 3D
GX-JC06 EtheCAT分岐スレーブ 6ポート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら