形ZW-8000

センサヘッド

角型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_1_1 3500_lu_1_2 φ4μm 0.002μm 2m 形ZW-S8010 2M
0.3m 形ZW-S8010 0.3M
3500_lu_1_3 φ7μm 0.004μm 2m 形ZW-S8020 2M
0.3m 形ZW-S8020 0.3M
3500_lu_1_4 φ10μm 0.008μm 2m 形ZW-S8030 2M
0.3m 形ZW-S8030 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-8000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_2_1 3500_lu_2_2 φ7μm 0.002μm 2m 形ZW-SP8007 2M
0.3m 形ZW-SP8007 0.3M
3500_lu_2_3 φ10μm 0.003μm 2m 形ZW-SP8010 2M
0.3m 形ZW-SP8010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-8000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ライトアングルタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_3_1 3500_lu_3_2 φ8μm 0.003μm 2m 形ZW-SPR8007 2M
0.3m 形ZW-SPR8007 0.3M
3500_lu_3_3 φ11μm 0.005μm 2m 形ZW-SPR8010 2M
0.3m 形ZW-SPR8010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-8000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

センサコントローラ(EtherCAT搭載)

形状 電源 出力仕様 形式
3500_lu_4_1 DC24V NPN/PNP共通 形ZW-8000

輸出貿易管理令について

形ZW-8000□センサコントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
 対象形式:形ZW-8000
なお、 輸出令別表第1 1~15項に非該当、外為令別表 1~15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。
 対象形式:形ZW-8000T

ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3500_lu_5_1 センサヘッド・センサコントローラ間
延長用耐屈曲ファイバケーブル
(接続アダプタ 形ZW-XFCS付属)
2m 形ZW-XF8002R
5m 形ZW-XF8005R
10m 形ZW-XF8010R
20m 形ZW-XF8020R
30m 形ZW-XF8030R
3500_lu_5_2 接続アダプタ
(延長用ファイバケーブル形ZW-
XF80□□Rに同梱)
形ZW-XFCS

注. 延長用ファイバケーブル形ZW-XF80□□RはファームウェアVer.3.000以降に対応しています。古いバージョンのセンサコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、センサコントローラに同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください。

形ZW-7000

センサヘッド

角型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_6_1 3500_lu_6_2 φ50μm 0.004μm 2m 形ZW-S7010 2M
0.3m 形ZW-S7010 0.3M
3500_lu_6_3 φ70μm 0.008μm 2m 形ZW-S7020 2M
0.3m 形ZW-S7020 0.3M
3500_lu_6_4 φ100μm 0.016μm 2m 形ZW-S7030 2M
0.3m 形ZW-S7030 0.3M
3500_lu_6_5 φ120μm 0.024μm 2m 形ZW-S7040 2M
0.3m 形ZW-S7040 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-7000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_7_1 3500_lu_7_2 φ130μm 0.004μm 2m 形ZW-SP7007 2M
0.3m 形ZW-SP7007 0.3M
3500_lu_7_3 φ170μm 0.006μm 2m 形ZW-SP7010 2M
0.3m 形ZW-SP7010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-7000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ライトアングルタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_8_1 3500_lu_8_2 φ150μm 0.006μm 2m 形ZW-SPR7007 2M
0.3m 形ZW-SPR7007 0.3M
3500_lu_8_3 φ190μm 0.009μm 2m 形ZW-SPR7010 2M
0.3m 形ZW-SPR7010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-7000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

センサコントローラ(EtherCAT搭載)

形状 電源 出力仕様 形式
3500_lu_9_1 DC24V NPN/PNP共用 形ZW-7000

輸出貿易管理令について

形ZW-7000□センサコントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
 対象形式:形ZW-7000
なお、 輸出令別表第1 1~15項に非該当、外為令別表 1~15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。
 対象形式:形ZW-7000T

ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3500_lu_10_1 センサヘッド・センサコントローラ間
延長用耐屈曲ファイバケーブル
(接続アダプタ 形ZW-XFCM付属)
2m 形ZW-XF7002R
5m 形ZW-XF7005R
10m 形ZW-XF7010R
20m 形ZW-XF7020R
30m 形ZW-XF7030R
3500_lu_10_2 接続アダプタ
(延長用ファイバケーブル
形ZW-XF70□□Rに同梱)
- 形ZW-XFCM

注. ケーブル長10m、20m、30mはファームウェアVer.2.100以降に対応しています。古いバージョンのセンサコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、センサコントローラに同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください

形ZW-5000

センサヘッド

角型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_11_1 3500_lu_11_2 φ9μm 0.004μm 2m 形ZW-S5010 2M
0.3m 形ZW-S5010 0.3M
3500_lu_11_3 φ13μm 0.008μm 2m 形ZW-S5020 2M
0.3m 形ZW-S5020 0.3M
3500_lu_11_4 φ18μm 0.016μm 2m 形ZW-S5030 2M
0.3m 形ZW-S5030 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ストレートタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_12_1 3500_lu_12_2 φ13μm 0.004μm 2m 形ZW-SP5007 2M
0.3m 形ZW-SP5007 0.3M
3500_lu_12_3 φ18μm 0.006μm 2m 形ZW-SP5010 2M
0.3m 形ZW-SP5010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

ペン型ライトアングルタイプ

形状 測定範囲 スポット径 静止分解能 * ケーブル長 形式
3500_lu_13_1 3500_lu_13_2 φ15μm 0.006μm 2m 形ZW-SPR5007 2M
0.3m 形ZW-SPR5007 0.3M
3500_lu_13_3 φ20μm 0.009μm 2m 形ZW-SPR5010 2M
0.3m 形ZW-SPR5010 0.3M

*輸出管理貿易令対応センサコントローラ(形ZW-5000T)と接続した場合は、センサヘッドや設定条件にかかわらず、最小分解能は0.25μmとなります。

センサコントローラ(EtherCAT搭載)

形状 電源 出力仕様 形式
3500_lu_14_1 DC24V NPN/PNP共用 形ZW-5000

輸出貿易管理令について

形ZW-5000□センサコントローラは、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出の許可が必要な貨物・技術に該当します。
日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等、必要な手続きをお取りください。
 対象形式:形ZW-5000
なお、 輸出令別表第1 1~15項に非該当、外為令別表 1~15項に該当(ただし特例により許可不要)の形式を品揃えしております。(内蔵されるプログラムが、外為令別表に該当しますが、貿易外省令第9条第2項第十四号イの適用により役務取引許可は不要です。)形式の末尾に(T)がつきます。
 対象形式:形ZW-5000T

ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3500_lu_15_1 センサヘッド・センサコントローラ間
延長用耐屈曲ファイバケーブル
(接続アダプタ 形ZW-XFC2付属)
2m 形ZW-XF5002R
5m 形ZW-XF5005R
10m 形ZW-XF5010R
20m 形ZW-XF5020R
30m 形ZW-XF5030R
3500_lu_15_2 接続アダプタ
(延長用ファイバケーブル
形ZW-XF50□□Rに同梱)
- 形ZW-XFC2

注. 延長用ファイバケーブル形ZW-XF50□□RはファームウェアVer.2.100以降に対応しています。古いバージョンのセンサコントローラをお持ちの方は、SYSMAC会員にご登録いただき、最新のファームウェアと専用ツールを入手後、アップデートしてください。会員登録および会員専用コンテンツのダウンロードの方法は、センサコントローラに同梱されている「SYSMAC会員登録シート」をご確認ください。

形ZW-8000/7000/5000共通

入出力ケーブル

形状 名称 ケーブル長 形式
3500_lu_16_1 パラレルケーブル
(形ZW-8000□/7000□/5000□用32極)
(センサコントローラ 形ZW-8000□/7000□/5000□に同梱)
2m 形ZW-XCP2E
3500_lu_16_2 RS-232Cケーブル
PC接続用
2m 形ZW-XRS2
3500_lu_16_3 RS-232Cケーブル
PLC/プログラマブルターミナル接続用
2m 形ZW-XPT2

EtherCAT通信ケーブル 推奨品

EtherCATではカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。
ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

名称 形状 メーカ ケーブル長さ(m) * 形式
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
3500_lu_17_2 オムロン株式会社 0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
3500_lu_17_3 オムロン株式会社 0.3 形XS5W-T421-AMC-K
0.5 形XS5W-T421-BMC-K
1 形XS5W-T421-CMC-K
2 形XS5W-T421-DMC-K
5 形XS5W-T421-GMC-K
10 形XS5W-T421-JMC-K
堅牢タイプ
両側コネクタ付ケーブル
(M12 L形/RJ45)
サイズ・線心数(対数):AWG22×2P
3500_lu_17_4 オムロン株式会社 0.3 形XS5W-T422-AMC-K
0.5 形XS5W-T422-BMC-K
1 形XS5W-T422-CMC-K
2 形XS5W-T422-DMC-K
5 形XS5W-T422-GMC-K
10 形XS5W-T422-JMC-K

*堅牢タイプのケーブルの長さは0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
注. 詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイットコーポ
レーション
MPS588-C * パンドウイットコーポレーション日本支社大阪支店

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR * 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601 TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B * オムロンエフエーストア株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ 3500_lu_19_1 オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 * オムロン株式会社カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCAT では両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。

Ethernet産業用スイッチングハブ

外観 ポート数 消費電流 形式
3500_lu_20_1 5 0.07A 形W4S1-05D

注. 産業用スイッチングハブはEtherCATでは使用できません。

EtherCAT分岐スレーブ

外観 ポート数 電源電圧 消費電流 形式
3500_lu_21_1 3 DC 20.4V~28.8V
(DC24V -15~+20%)
0.08A 形GX-JC03
3500_lu_21_2 6 0.17A 形GX-JC06

注1. EtherCAT分岐スレーブは、EtherCAT対応位置制御ユニット 形CJ1W-NC□81/□82とは接続できません。
 2. EtherCAT分岐スレーブはEtherNet/IP・Ethernetでは使用できません。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

ファイバクリーナ

名称 メーカ 形式 用途 お問い合わせ先
形ZW-8000 形ZW-7000 形ZW-5000
ファイバコネクタ
クリーナ *1
オムロン株式会社 形ZW-XCL オムロン株式会社 
カスタマサポートセンサ
TEL:0120-919-066
NEOCLEAN-M エヌ・ティ・ティ・
アドバンステクノロジ
株式会社
ATC-NE-M1 × × *2
OPTIPOP R1 ATC-RE-01
(センサヘッドのみ)
×
(センサヘッドのみ)

*1. 1箱10本入りです。ご注文は1箱単位となります。
*2. [お見積り]
   icon_01http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/index_s_contents_2.html
   [その他、技術的なお問合せ等]
   NTTアドバンステクノロジ株式会社
   東京都三鷹市下連雀3-35-1
   TEL:0422-47-7888
   日本以外での購入連絡先については、ZW-8000/7000/5000シリーズユーザーズマニュアル(SCEA-702)をご確認ください。