電源オフディレータイマ
※ Web特別価格提供品
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| H3DT-HBL AC/DC24-48 | 電源オフディレータイマ, AC/DC24~48V, 設定時間範囲 1~120s |
|
| H3DT-HBS AC/DC24-48 | 電源オフディレータイマ, AC/DC24~48V, 設定時間範囲 0.1~12s |
|
| H3DT-HCL AC100-120V | 電源オフディレータイマ, AC100~120V, 設定時間範囲 1~120s |
|
| H3DT-HCS AC100-120V | 電源オフディレータイマ, AC100~120V, 設定時間範囲 0.1~12s |
|
| H3DT-HDL AC200-240V | 電源オフディレータイマ, AC200~240V, 設定時間範囲 1~120s |
|
| H3DT-HDS AC200-240V | 電源オフディレータイマ, AC200~240V, 設定時間範囲 0.1~12s |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
| PFP-S | スペーサ |
|
| Y92A-D1A | フロントカバー, 17.5mm幅用 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。