種類

動作モード 電源電圧 制御出力 形H3DT-H
Sシリーズ
(0.1s~12s)
Lシリーズ
(1.0s~120s)
電源オフディレー AC100~120V 接点出力1c 形式 形H3DT-HCS 形H3DT-HCL
AC200~240V 接点出力1c 形式 形H3DT-HDS 形H3DT-HDL
AC/DC24~48V 接点出力1c 形式 形H3DT-HBS 形H3DT-HBL

体系

形式 端子台 動作方式/復帰方式 出力方式 取付方法 安全規格
形H3DT-H 6端子 瞬時動作/限時復帰 リレー1c DINレール取付 cULus
(UL 508 CSA C22.2 No.14)
CCC
LR
EN 61812-1
IEC 60664-1 4kV/2

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

エンドプレート

形式
形PFP-M

スペーサ

形式
形PFP-S

注1. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。
 2. レールはDIN規格に準拠しております。

オプション(別売)

フロントカバー

形式
形Y92A-D1A