時間仕様
| Sシリーズ | Lシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 時間レンジ | ×0.1 | ×1 | ×1 | ×10 |
| セット時間範囲 | 0.1~1.2s | 1~12s | 1~12s | 10s~120s |
| 電源投入時間 | 0.1s以上 | 0.3s以上 | ||
| 目盛り数字 | 12 | |||
定格
| 電源電圧 | 形H3DT-HCS/-HCL | AC100~120V 50/60Hz |
|---|---|---|
| 形H3DT-HDS/-HDL | AC200~240V 50/60Hz | |
| 形H3DT-HBS/-HBL | AC/DC24~48V 50/60Hz * | |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85%~110% | |
| 消費電力 | 形H3DT-HCS | AC120V時 : 8.7VA以下 |
| 形H3DT-HCL | AC120V時 : 8.8VA以下 | |
| 形H3DT-HDS | AC240V時 : 21.6VA以下 | |
| 形H3DT-HDL | AC240V時 : 21.7VA以下 | |
| 形H3DT-HBS/-HBL | AC48V時 : 1.0VA以下、 DC24V時 : 0.4W以下 | |
| タイマ動作開始電圧 | 電源電圧の30%以下 | |
| 定格絶縁電圧 | AC250V | |
| 制御出力 | 接点出力: AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷
接点材質: Ag合金 (推奨ヒューズ: BLN5(little fuse)、0216005MXEP) |
|
| 使用温度範囲 | -20~+60℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
*DC電源のリップルは20%以下
性能
| 動作時間のばらつき | ±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス
耐電圧試験電圧 |
5kV(電源端子間)ただし、 AC/DC24V、 AC/DC48Vタイプは1kV
7.4kV(導電部端子と操作部) |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間) |
|
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h) | |
| 保護構造 | IP30(端子部はIP20) | |
| 質量 | 約90g | |
●形H3DTの周囲温度と取りつけ間隔の関係(参考値)
周囲温度と取りつけ間隔の関係は、下図を参照ください。
周囲温度55℃以上の場合に、下図より短い取りつけ間隔でご使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。
適用規格
| 安全規格 | cULus : UL 508/CSA C22.2 No.14
EN 61812-1 : 汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧CategoryⅢ* LR : Category ENV1.2 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度EN 55011 class B 雑音端子電圧EN 55011 class B 高調波電流EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカEN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティEN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4 サージイミュニティEN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティEN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11 |
*CCC取得条件について
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
|---|---|
| 定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 定格絶縁電圧 | 1,000A |
入出力機能
| 入力機能 | なし | |
|---|---|---|
| 出力機能 | 制御出力 | 電源投入時に瞬時動作し、 電源OFF後計時を開始しダイヤルセット値に達したとき出力を
オフします。 |