定格

形式 形H3YN-2-B/-4-B 形H3YN-21-B/-41-B
時間仕様 短時間タイプ0.1s~10min
(1s、10s、1min、10minの4レンジ切替)
長時間タイプ0.1min~10h
(1min、10min、1h、10hの4レンジ切替)
電源電圧 *5 *6 ・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~230V 50/60Hz ・AC24V 50/60Hz *1
・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100~110V ・DC125V *2
動作モード オンディレー、 インターバル、 フリッカオフスタート、
フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替
許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様のみ電源電圧の90~110%) *3
消費
電力
(参考)
AC100~120V リレーOFF時 約1VA(0.6W) リレーON時 約1.8VA(1.6W)(AC120V 60Hz時)
AC200~230V リレーOFF時 約1.5VA(1.1W) リレーON時 約2.2VA(1.8W)(AC230V 60Hz時)
AC24V リレーOFF時 約0.3VA(0.2W) リレーON時 約1.8VA(1.4W)(AC24V 60Hz時)
DC12V リレーOFF時 約0.1W リレーON時 約1.1W (DC12V時)
DC24V リレーOFF時 約0.1W リレーON時 約1.1W (DC24V時)
DC48V リレーOFF時 約0.3W リレーON時 約1.2W (DC48V時)
DC100~110V リレーOFF時 約0.4W リレーON時 約1.6W (DC110V時)
DC125V リレーOFF時 約0.4W リレーON時 約1.6W (DC125V時)
復帰電圧 電源電圧の10%以下 *4
制御出力 2極 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA(P水準、 参考値)
接点材質 : Ag
4極 : AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)
形H3YN-4-B/-41-B : 最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、 参考値)
形H3YN-4-Z-B/-41-Z-B : 最小適用負荷 DC1V 0.1mA(P水準、 参考値)
接点材質 : Auクラッド+Ag合金
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%

icon_01*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. 使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*4. 確実に復帰させるためにはAC100~120VはAC10V、AC200~230VはAC20V、DC100~110Vは DC10V以下にしてください。
icon_01*5. 交流2 線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*6. 電源電圧がDCタイプのみ、逆起防止ダイオードが搭載しています。

性能

形式 形H3YN-2-B/-4-B 形H3YN-21-B/-41-B
動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下)
セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)
復帰時間 0.1s以下(途中復帰を含む)
電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて)
温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min 
(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)
AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)
AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h)
電気的 2極50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極20万回(-Zは10万回以上)以上
(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時) *
インパルス電圧 電源端子間3kV、 ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、
ただしDC12V、DC24V、DC48V、AC24Vは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns) ±1.5kV
静電気耐力 4kV(誤動作) 8kV(破壊)
保護構造 IP40
質量 約50g

*電気的寿命曲線をご確認ください。

電気的寿命曲線(参考値)

取得規格

安全規格 cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14*1、
CSA C22.2 No.14、LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *3
EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3YN-2-B/-21-B) *2、
2.5kV/1(形H3YN-4-B/-41-B、 形H3YN-4-Z-B/-41-Z-B)適合 *2
EMC (EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A
雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class A
(EMS) EN 61812-1
静電気放電イミュニティ IEC 61000-4-2
電界強度イミュニティ IEC 61000-4-3
バーストノイズイミュニティ IEC 61000-4-4
サージイミュニティ IEC 61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ IEC 61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ IEC 61000-4-11

*1. cULus(Listing):オムロン形PYF-□-PU-Lをお使いの場合
   cURus(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. 過電圧カテゴリーⅡ。
*3. CCC取得条件について

形式 形H3YN-2-B/-21-B 形H3YN-4-B/-41-B
推奨ヒューズ RT14-20/6A (380VAC 6A) DELIXI製 RT14-20/4A (380VAC 4A) DELIXI製
定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 2A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 3A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A
定格絶縁電圧 250V
定格インパルス電圧
(高度:2000mまで)
2.5kV(AC240V時)
条件付短絡電流 1000A