種類

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

タイプ 限時接点 2c 4c 4c(ツイン接点)
短時間タイプ(0.1s~10min) H3YN-2-B H3YN-4-B *2 H3YN-4-Z-B *1、*2
長時間タイプ(0.1min~10h) H3YN-21-B H3YN-41-B *2 H3YN-41-Z-B *1、*2

icon_01注. 形H3YN-Bには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細については、カタログをご覧ください。
*1. 電圧仕様はDC24Vのみ。
*2. 微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3YN-4-B、形H3YN-41-Bシリーズをお使いください。
   さらに微小な負荷を開閉される場合は、形H3YN-4-Z-B、形H3YN-41-Z-Bをお使いください。

2cタイプ

形式 H3YN-2-B、H3YN-21-B
電源電圧 AC100~120V AC200~230V AC24V DC12V DC24V DC48V DC100~110V DC125V
短時間タイプ(0.1s~10min) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長時間タイプ(0.1min~10h)

4cタイプ

形式 H3YN-4-B、H3YN-41-B H3YN-4-Z-B、H3YN-41-Z-B
電源電圧 AC100~120V AC200~230V AC24V DC12V DC24V DC48V DC100~110V DC125V DC24V
短時間タイプ(0.1s~10min) 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
長時間タイプ(0.1min~10h)

オプション(別売)

保持金具

商品名称/仕様 形式
保持金具 PYF-□-PU-L用 Y92H-3

接続ソケット

タイマ 角形ソケット
種類 形式 ピン数 接続 形状 形式 端末仕様
2C H3YN-2□-B 8ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYF-08-PU-L プッシュインPlus端子
4C H3YN-4□-B 14ピン 表面接続 DINレール取りつけ PYF-14-PU-L プッシュインPlus端子

注1. 形H3YN-□-0(プリント基板用端子)はご使用できません。
icon_012. 詳細については、カタログをご覧ください。