(単位:mm)
タイマ本体
表面取りつけ(プラグイン端子)
形H3YN-2-B
形H3YN-21-B
表面取りつけ(プラグイン端子)
形H3YN-4-B
形H3YN-41-B
形H3YN-4-Z-B
形H3YN-41-Z-B
ソケット取りつけ時の寸法
注1. 取りつけ方向の制限はありません。
2. 形H3Y-□-B、H3YN-□-Bの場合は、必ず形PYF-□-PU-Lをご使用ください。
*2. ( )内は、形H3Y-4-B、形H3YN-4-B/-41-B、形H3YN-4-Z-B/-41-Z-Bへの接続ソケットです。
*3. 支持レール形PFP-□N使用時の値です。
形PFP-□N2使用時は+9mmされます。
オプション(別売)
保持金具
形H3Y-□-B/H3YN-□-Bシリーズ(形PYF-□-PU-L用)
形Y92H-3
(2本が1セットになっています)
接続ソケット(別売)
形H3Y-□-B/H3YN-□-Bシリーズ 表面接続ソケット
形PYF-08-PU-L
形PYF-14-PU-L
レール取りつけ用別売品
支持レール
形PFP-100N
形PFP-50N
*( )は形PFP-50Nの寸法です
支持レール
形PFP-100N2
エンドプレート
形PFP-M
スペーサ
形PFP-S