時間仕様
| 最大目盛時間 | セット時間範囲 |
|---|---|
| 0.5s | 0.04s~0.5s |
| 1s | 0.1s~1.0s |
| 5s | 0.2s~5.0s |
| 10s | 0.5s~10s |
| 30s | 1.0s~30s |
| 60s | 2.0s~60s |
| 120s | 5.0s~120s |
| 3min | 0.1min~3min |
| 5min | 0.2min~5min |
| 10min | 0.5min~10min |
| 30min | 1.0min~30min |
| 60min | 2.0min~60min |
| 3h | 0.1h~3h |
定格
| 項目 | 形式 | 形H3Y-2-B | 形H3Y-4-B |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 *6 *7 | ・AC100~120V 50/60Hz ・AC200~230V 50/60Hz Hz
・AC24V 50/60Hz *1 ・DC12V ・DC24V ・DC48V ・DC100~110V ・DC125V *2、*3 |
||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110%(ただしDC12V仕様のみ電源電圧の90~110%) *4 | ||
| 消費
電力 |
AC100~120V | 1.5VA(AC120V時) | |
| AC200~230V | 1.8VA(AC230V時) | ||
| AC24V | 1.5VA(AC24V時) | ||
| DC12V | 0.9W(DC12V時) | ||
| DC24V | 0.9W(DC24V時) | ||
| DC48V | 1.0W(DC48V時) | ||
| DC100~110V | 1.3W(DC110V時) | ||
| DC125V | 1.3W(DC125V時) | ||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以上 *5 | ||
| 制御出力 | AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC5V 1mA(P水準、参考値) 接点材質: Ag |
AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 DC1V 1mA(P水準、参考値) 接点材質:Auクラッド+Ag合金 |
|
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 35~85% | ||
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。詳しくは、 「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*2. 単相全波整流電源まで使用可能です。
*3. DC12Vは、形H3Y-2-Bシリーズのみです。
*4. 使用周囲温度50℃で連続使用する時は電源電圧の90~110%(DC12Vは95~110%)でお使いください。
*5. 確実に復帰させるためにはAC100~120VはAC10V、AC200~230VはAC20V、DC100~110Vは DC10V以下にしてください。
*6. 交流2線式の近接センサとタイマの組み合わせでご使用される場合は、 「タイマ共通の注意事項 ●電源について」をご覧ください。
*7. 電源電圧がDCタイプのみ、逆起防止ダイオードが搭載しています。
性能
| 項目 | 形式 | 形H3Y-2-B | 形H3Y-4-B |
|---|---|---|---|
| 動作時間のばらつき | ±1%以下(最大目盛時間にて) *1 | ||
| セット誤差 | ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) | ||
| 復帰時間 | 0.1s以下(途中復帰を含む) | ||
| 電圧の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) *1 | ||
| 温度の影響 | ±2%以下(最大目盛時間にて) *1 | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて測定) | ||
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min
(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く) AC2,000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間) AC2,000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ) AC1,500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
||
| インパルス電圧 | 電源端子間3kV、 ただしDC12V、 DC24V、 DC48Vは1kV、
導電部端子と露出した非充電金属部間4.5kV、 ただしDC12V、 DC24V、 DC48Vは1.5kV |
||
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV |
||
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作) 8kV(破壊) | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h | |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | ||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 *2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | ||
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) | |
| 電気的 | 2極 50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)
4極 20万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1,800回/h)(常温時)*3 |
||
| 保護構造 | IP40 | ||
| 質量 | 約50g | ||
*1.0.5s仕様の場合は、上記特性に±10msが追加されます。
*2.タイマ単体で耐久衝撃試験を実施する場合の条件となります。
*3.電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
取得規格
| 安全規格 | cULus(またはcURus):UL 508/CSA C22.2 No.14 *1、
CSA C22.2 No.14、LR取得、 CCC: GB/T 14048.5 *3 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2-B *2 、 2.5kV/1(形H3Y-4-B *2) 適合 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN 61812-1
放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class A (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ IEC 61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC 61000-4-4 サージイミュニティ IEC 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC 61000-4-11 |
*1. cULus(Listing):オムロン形PYF-□-PU-Lをお使いの場合
cURus(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. 過電圧カテゴリーⅡ。
*3. CCC取得条件について
| 形式 | 形H3Y-2-B | 形H3Y-4-B |
|---|---|---|
| 推奨ヒューズ | RT14-20/6A (380VAC 6A) DELIXI製 | RT14-20/4A (380VAC 4A) DELIXI製 |
| 定格動作電圧UE
定格動作電流IE |
AC-15: UE: 250VAC, IE: 3A
AC-13: UE: 250VAC, IE: 5A DC-13: UE: 30VDC, IE: 0.5A |
AC-15: UE: 250VAC, IE: 2A
AC-13: UE: 250VAC, IE: 3A DC-13: UE: 30VDC, IE: 0.5A |
| 定格絶縁電圧 | 250V | |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
2.5kV(AC240V時) | |
| 条件付短絡電流 | 1000A | |