種類
ご注文の際は、電源電圧および最大目盛時間をご指定ください。
| 動作方式/復帰方式 | 限時動作/自己復帰 | ||
|---|---|---|---|
| 限時接点 | 2c | 4c | |
| 電源印加・タイムアップ点灯表示 | 表面取付(プラグイン端子) | H3Y-2-B | H3Y-4-B * |
注. 形H3Y-Bには、接続ソケット、保持金具は付属していません。(別売)詳細は、カタログをご覧ください。
*微小負荷での開閉が必要な場合は、形H3Y-4-Bシリーズをお使いください。
| 形式 | H3Y-2-B | H3Y-4-B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100~120V
50/60Hz |
AC200~230V
50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | DC100~110V | AC100~120V
50/60Hz |
AC200~230V
50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | DC100~110V | |
| 最大目盛時間 | 0.5s | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1s | |||||||||||||
| 5s | |||||||||||||
| 10s | |||||||||||||
| 30s | |||||||||||||
| 60s | |||||||||||||
| 120s | |||||||||||||
| 3min | |||||||||||||
| 5min | |||||||||||||
| 10min | |||||||||||||
| 30min | |||||||||||||
| 60min | |||||||||||||
| 3h | |||||||||||||
注. AC200~230V 50/60Hz仕様は許容電圧変動範囲内(AC170~253V)での使用が可能です。
AC24V 50/60Hz、AC240V 50/60Hz、DC125V仕様が必要な場合は、別途お問い合わせください。
オプション(別売)
保持金具
| 商品名称/仕様 | 形式 | |
|---|---|---|
| 保持金具 | PYF-□-PU-L用 | Y92H-3 |
接続ソケット
| タイマ | 角形ソケット | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 形式 | ピン数 | 接続 | 形状 | 形式 | 端末仕様 |
| 2C | H3Y-2-B | 8ピン | 表面接続 | DINレール取りつけ | PYF-08-PU-L | プッシュインPlus端子 |
| 4C | H3Y-4-B | 14ピン | 表面接続 | DINレール取りつけ | PYF-14-PU-L | プッシュインPlus端子 |
注1. 形H3Y-□-0(プリント基板用端子)はご使用できません。
2.詳細については、カタログをご覧ください。