定格/性能

定格

中継用 標準端子台

形式 形XW5T-P1.5-1.1-1(BL) 形XW5T-P2.5-1.1-1(BL) 形XW5T-P4.0-1.1-1(BL)
外観/内部配線 1段1:1
3480_sp_1_1
1段 1:1
3480_sp_1_2
1段 1:1
3480_sp_1_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×45×30.5 5.2×48.8×35.3 6.2×56.1×35.3
定格電圧 500V 800V
定格電流*3 17.5A 24A 32A
IEC定格電圧 500V 800V
IEC定格電流*3 17.5A/1.5mm2 24A/2.5mm2 32A/4.0mm2
Usage Group(UG) B、C D B, C
UL定格電圧 300V 51-150V 151-
300V
301-
600V
600V
UL定格電流*3 15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
10A/
AWG16
5A/
AWG16-20
20A/AWG12(単線)、15A/AWG14 30A/AWG10(単線)、20A/AWG12
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.1-1 形XW5E-P2.5-1.1-1 形XW5E-P4.0-1.1-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
対応短絡バー 形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)

中継用 多段端子台

形式 形XW5T-P1.5-1.1-2(BL) 形XW5T-P2.5-1.1-2(BL) 形XW5T-P4.0-1.1-2(BL)
外観/内部配線 2段 1:1
3480_sp_2_1
2段 1:1
3480_sp_2_2
2段 1:1
3480_sp_2_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×65.7×41.1 5.2×78.8×45.9 6.2×85×45.9
定格電圧 500V 600V
定格電流*3 17.5A 22A 28A
IEC定格電圧 500V
IEC定格電流*3 17.5A/1.5mm2 22A/2.5mm2 28A/4.0mm2
Usage Group(UG) B、C D B、C
UL定格電圧 300V 51-150V 151-300V 301-600V 600V
UL定格電流*3 15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
10A/
AWG16
5A/
AWG16-20
20A/AWG12(単線)、15A/AWG14 30A/AWG10(単線)、20A/AWG12
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.1-2 形XW5E-P2.5-1.1-2 形XW5E-P4.0-1.1-2
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB2 形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
対応短絡バー 形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)

中継用 多線式端子台

形式 形XW5T-P1.5-1.2-1(BL) 形XW5T-P2.5-1.2-1(BL) 形XW5T-P4.0-1.2-1(BL)
外観/内部配線 1段 1:2
3480_sp_3_1
1段 1:2
3480_sp_3_2
1段 1:2
3480_sp_3_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2 ~1.5mm2 0.14mm2 ~2.5mm2 0.2mm2 ~4.0mm2
単線 0.14mm2 ~1.5mm2 0.14mm2 ~4.0mm2 0.2mm2 ~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2 ~2.5mm2 0.25mm2 ~4.0mm2
寸法 3.5×54.1×30.5 5.2×60.5×35.3 6.2×66.5×35.3
定格電圧 500V 800V
定格電流*3 17.5A 24A 32A
IEC定格電圧 500V 800V
IEC定格電流*3 17.5A/1.5mm2 24A/2.5mm2 32A/4.0mm2
Usage Group(UG) B、C D B, C
UL定格電圧 300V 51-150V 151-300V 301-600V 600V
UL定格電流*3 15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
10A/
AWG16
5A/
AWG16-20
20A/AWG12(単線)、15A/AWG14 30A/AWG10(単線)、20A/AWG12
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.2-1 形XW5E-P2.5-1.2-1 形XW5E-P4.0-1.2-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
対応短絡バー 形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)

形式 形XW5T-P1.5-2.2-1(BL) 形XW5T-P2.5-2.2-1(BL) 形XW5T-P4.0-2.2-1(BL)
外観/内部配線 1段 2:2
3480_sp_4_1
1段 2:2
3480_sp_4_2
1段 2:2
3480_sp_4_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×63.2×30.5 5.2×72.2×35.3 6.2×76.9×35.3
定格電圧 500V 800V
定格電流*3 17.5A 24A 32A
IEC定格電圧 500V 800V
IEC定格電流*3 17.5A/1.5mm2 24A/2.5mm2 32A/4.0mm2
Usage Group(UG) B、C D B, C
UL定格電圧 300V 51-150V 151-300V 301-600V 600V
UL定格電流*3 15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
15A/
AWG14
(単線)
10A/
AWG16
10A/
AWG16
5A/
AWG16-20
20A/AWG12(単線)、15A/AWG14 30A/AWG10(単線)、20A/AWG12
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流 1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-2.2-1 形XW5E-P2.5-2.2-1 形XW5E-P4.0-2.2-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
対応短絡バー 形XW5S-P1.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P2.5-□(□:極数=2、3、4、5、10) 形XW5S-P4.0-□(□:極数=2、3、4、5、10)

アース用 標準端子台

形式 形XW5G-P1.5-1.1-1 形XW5G-P2.5-1.1-1 形XW5G-P4.0-1.1-1
外観/内部配線 1段 1:1
3480_sp_5_1
1段 1:1
3480_sp_5_2
1段 1:1
3480_sp_5_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×45×30.5 5.2×48.8×35.3 6.2×56.1×35.3
IEC定格電圧 500V 800V
UL定格電圧 600V
定格インパルス電圧 6kV 8kV
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.1-1 形XW5E-P2.5-1.1-1 形XW5E-P4.0-1.1-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの

注. アース用端子台を使用する場合は導電性のあるDINレールをご使用ください。
  オムロンでは取り扱いはございませんので、市販の導電性DINレールを選定ください。
icon_01*1. 推奨適用電線範囲はデータシート(単線・より線)・(フェルール端子)をご参照ください。
icon_01*2. 適用電線1.0~1.5mm2用のフェルール端子は、絶縁スリーブなしのフェルール端子をご使用ください。詳細は、データシートをご参照ください。

アース用 多段端子台

形式 形XW5G-P1.5-1.1-2 形XW5G-P2.5-1.1-2 形XW5G-P4.0-1.1-2
外観/内部配線 2段 1:1
3480_sp_6_1
2段  1:1
3480_sp_6_2
2段  1:1
3480_sp_6_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×65.7×41.1 5.2×78.8×45.9 6.2×85×45.9
IEC定格電圧 500V
UL定格電圧 600V
定格インパルス電圧 6kV 8kV
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.1-2 形XW5E-P2.5-1.1-2 形XW5E-P4.0-1.1-2
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB2 形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの

注. アース用端子台を使用する場合は導電性のあるDINレールをご使用ください。
  オムロンでは取り扱いはございませんので、市販の導電性DINレールを選定ください。
icon_01*1. 推奨適用電線範囲はデータシート(単線・より線)・(フェルール端子)をご参照ください。
icon_01*2. 適用電線1.0~1.5mm2用のフェルール端子は、絶縁スリーブなしのフェルール端子をご使用ください。詳細は、データシートをご参照ください。

アース用 多線式端子台

項目形式 形XW5G-P1.5-1.2-1 形XW5G-P2.5-1.2-1 形XW5G-P4.0-1.2-1
外観/内部配線 1段 1:2
3480_sp_7_1
1段 1:2
3480_sp_7_2
1段 1:2
3480_sp_7_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×54.1×30.5 5.2×60.5×35.3 6.2×66.5×35.3
IEC定格電圧 500V 800V
UL定格電圧 600V
定格インパルス電圧 6kV 8kV
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-1.2-1 形XW5E-P2.5-1.2-1 形XW5E-P4.0-1.2-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの

注. アース用端子台を使用する場合は導電性のあるDINレールをご使用ください。
  オムロンでは取り扱いはございませんので、市販の導電性DINレールを選定ください。
icon_01*1. 推奨適用電線範囲はデータシート(単線・より線)・(フェルール端子)をご参照ください。
icon_01*2. 適用電線1.0~1.5mm2用のフェルール端子は、絶縁スリーブなしのフェルール端子をご使用ください。詳細は、データシートをご参照ください。

形式 形XW5G-P1.5-2.2-1 形XW5G-P2.5-2.2-1 形XW5G-P4.0-2.2-1
外観/内部配線 1段 2:2
3480_sp_8_1
1段 2:2
3480_sp_8_2
1段 2:2
3480_sp_8_3
適
合
電
線
範
囲
*
1
より線 0.08mm2~1.5mm2 0.14mm2~2.5mm2 0.2mm2~4.0mm2
単線 0.14mm2~1.5mm2 0.14mm2~4.0mm2 0.2mm2~6.0mm2
フェルール端子付き
より線
0.14mm2~0.75mm2
(1.5mm2)*2
0.14mm2~2.5mm2 0.25mm2~4.0mm2
寸法 3.5×63.2×30.5 5.2×72.2×35.3 6.2×76.9×35.3
IEC定格電圧 500V 800V
UL定格電圧 600V
定格インパルス電圧 6kV 8kV
耐電圧 AC1,890V 1min(リーク電流1mA以下) AC2,000V 1min(リーク電流 1mA以下)
終端板 形XW5E-P1.5-2.2-1 形XW5E-P2.5-2.2-1 形XW5E-P4.0-2.2-1
適用工具 形XW4Z-00B
対応銘板 形XW5Z-P1.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P2.5LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの
形XW5Z-P4.0LB□ もしくは市販記銘板
9.5mm幅、0.5mm厚のもの

注. アース用端子台を使用する場合は導電性のあるDINレールをご使用ください。
  オムロンでは取り扱いはございませんので、市販の導電性DINレールを選定ください。
icon_01*1. 推奨適用電線範囲はデータシート(単線・より線)・(フェルール端子)をご参照ください。
icon_01*2. 適用電線1.0~1.5mm2用のフェルール端子は、絶縁スリーブなしのフェルール端子をご使用ください。詳細は、データシートをご参照ください。

性能

使用温度範囲 -40~55℃、ただし結露・氷結のないこと
使用湿度範囲 5~95%RH
絶縁材料 PA樹脂
難燃性 UL94 V-0
挿抜耐久 50回
振動 10~150Hz 加速度 50m/s2 3方向 各80min
衝撃 500m/s2 11ms 6方向 各5回
保存温度範囲 -40~85℃、ただし結露・氷結のないこと
保存湿度範囲 5~95%RH

短絡バー

形式 形XW5S-P1.5-□ 形XW5S-P2.5-□ 形XW5S-P4.0-□
定格電圧 500V 800V
定格電流 17.5A 24A 32A

規格

適合規格

・UL1059
・CSA(C22.2No.158)
・IEC 60947-7-1

規格認証

・cURus(ファイルNo. E245101)