形式構成

種類

種類 製品タイプ 適用電線範囲*
(mm2)
段数 接続線数
(一段につき)
色 質量(g) 形式
中継用 標準端子台 0.08~1.5 1 2 ダークグレー 3.3 形XW5T-P1.5-1.1-1
0.14~2.5 1 2 6.3 形XW5T-P2.5-1.1-1
0.2~4.0 1 2 8.4 形XW5T-P4.0-1.1-1
0.08~1.5 1 2 青 3.3 形XW5T-P1.5-1.1-1BL
0.14~2.5 1 2 6.3 形XW5T-P2.5-1.1-1BL
0.2~4.0 1 2 8.4 形XW5T-P4.0-1.1-1BL
多段端子台 0.08~1.5 2 2 ダークグレー 6.5 形XW5T-P1.5-1.1-2
0.14~2.5 2 2 12.5 形XW5T-P2.5-1.1-2
0.2~4.0 2 2 16.5 形XW5T-P4.0-1.1-2
0.08~1.5 2 2 青 6.5 形XW5T-P1.5-1.1-2BL
0.14~2.5 2 2 12.5 形XW5T-P2.5-1.1-2BL
0.2~4.0 2 2 16.5 形XW5T-P4.0-1.1-2BL
多線式端子台 0.08~1.5 1 3 ダークグレー 4.1 形XW5T-P1.5-1.2-1
0.14~2.5 1 3 8.2 形XW5T-P2.5-1.2-1
0.2~4.0 1 3 10.8 形XW5T-P4.0-1.2-1
0.08~1.5 1 3 青 4.1 形XW5T-P1.5-1.2-1BL
0.14~2.5 1 3 8.2 形XW5T-P2.5-1.2-1BL
0.2~4.0 1 3 10.8 形XW5T-P4.0-1.2-1BL
0.08~1.5 1 4 ダークグレー 4.9 形XW5T-P1.5-2.2-1
0.14~2.5 1 4 10.4 形XW5T-P2.5-2.2-1
0.2~4.0 1 4 13.4 形XW5T-P4.0-2.2-1
0.08~1.5 1 4 青 4.9 形XW5T-P1.5-2.2-1BL
0.14~2.5 1 4 10.4 形XW5T-P2.5-2.2-1BL
0.2~4.0 1 4 13.4 形XW5T-P4.0-2.2-1BL
アース用 標準端子台 0.08~1.5 1 2 緑/黄 4.7 形XW5G-P1.5-1.1-1
0.14~2.5 1 2 9.9 形XW5G-P2.5-1.1-1
0.2~4.0 1 2 11.8 形XW5G-P4.0-1.1-1
多段端子台 0.08~1.5 2 2 8.1 形XW5G-P1.5-1.1-2
0.14~2.5 2 2 16.6 形XW5G-P2.5-1.1-2
0.2~4.0 2 2 20.8 形XW5G-P4.0-1.1-2
多線式端子台 0.08~1.5 1 3 5.5 形XW5G-P1.5-1.2-1
0.14~2.5 1 3 11.6 形XW5G-P2.5-1.2-1
0.2~4.0 1 3 14.1 形XW5G-P4.0-1.2-1
0.08~1.5 1 4 6.3 形XW5G-P1.5-2.2-1
0.14~2.5 1 4 13.8 形XW5G-P2.5-2.2-1
0.2~4.0 1 4 16.7 形XW5G-P4.0-2.2-1

*より線の場合。

アクセサリ

短絡バー

形XW5T-P1.5-□用

外観 極数 色 形式* 用途説明
3480_lu_3_1 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P1.5-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。
3 形XW5S-P1.5-3□
4 形XW5S-P1.5-4□
5 形XW5S-P1.5-5□
10 形XW5S-P1.5-10□

*形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色指定:RD=赤、BL=青、YL=黄

形XW5T-P2.5-□用

外観 極数 色 形式* 用途説明
3480_lu_4_1 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P2.5-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。
3 形XW5S-P2.5-3□
4 形XW5S-P2.5-4□
5 形XW5S-P2.5-5□
10 形XW5S-P2.5-10□

*形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色指定:RD=赤、BL=青、YL=黄

形XW5T-P4.0-□用

外観 極数 色 形式* 用途説明
3480_lu_5_1 2 赤(RD)
青(BL)
黄(YL)
形XW5S-P4.0-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。
3 形XW5S-P4.0-3□
4 形XW5S-P4.0-4□
5 形XW5S-P4.0-5□
10 形XW5S-P4.0-10□

*形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色指定:RD=赤、BL=青、YL=黄

ラベル

外観 適合端子台 形式 内容 最小発注単位
(シート)
用途説明
3480_lu_6_1 形XW5□-P1.5-□ 形XW5Z-P1.5LB1 天面用1シート/102ピース 5 配線識別用です。
(材質:PA樹脂、無地)
形XW5Z-P1.5LB2 側面用1シート/108ピース 5
形XW5□-P2.5-□ 形XW5Z-P2.5LB1 天面用1シート/72ピース 5
形XW5Z-P2.5LB2 側面用1シート/72ピース 5
形XW5□-P4.0-□ 形XW5Z-P4.0LB1 天面用1シート/60ピース 5
形XW5Z-P4.0LB2 側面用1シート/60ピース 5

注1. 天面用と側面用で形式が異なります。
 2. 3.5mm幅の2段タイプ端子台には、天面用ラベルの取り付け部がありませんので、天面用ラベルは使用できません。
 3. 市販記銘板(9.5mm 幅、0.5mm 厚のもの)は天面のみ使用可能です。側面は使用できません。使用する場合、市販のプリンタを使用できます。プリンタ形式は記銘板メーカにご確認ください。
 icon_014. ラベルの印刷ついて、詳しくはデータシートをご参照ください。

終端板

外観 適合端子台 形式 用途説明
3480_lu_7_1 形XW5□-P1.5-1.1-1 形XW5E-P1.5-1.1-1 感電防止のために必要な部品です。
端子台を使用する際は、以下の箇所で必ず装着してください。
icon_01(詳しくは、データシートをご参照ください。)
・最端面(金属露出面)
・外形の異なる端子台が 隣り合う箇所
形XW5□-P1.5-1.1-2 形XW5E-P1.5-1.1-2
形XW5□-P1.5-1.2-1 形XW5E-P1.5-1.2-1
形XW5□-P1.5-2.2-1 形XW5E-P1.5-2.2-1
形XW5□-P2.5-1.1-1 形XW5E-P2.5-1.1-1
形XW5□-P2.5-1.1-2 形XW5E-P2.5-1.1-2
形XW5□-P2.5-1.2-1 形XW5E-P2.5-1.2-1
形XW5□-P2.5-2.2-1 形XW5E-P2.5-2.2-1
形XW5□-P4.0-1.1-1 形XW5E-P4.0-1.1-1
形XW5□-P4.0-1.1-2 形XW5E-P4.0-1.1-2
形XW5□-P4.0-1.2-1 形XW5E-P4.0-1.2-1
形XW5□-P4.0-2.2-1 形XW5E-P4.0-2.2-1

ストッパ

外観 幅(mm) 形式 用途説明
3480_lu_8_1 6 形XW5Z-EP6 端子台の両側に設置し、端子台がDINレール上で
ずれないようにするための部品です。

セパレートプレート

外観 幅(mm) 形式 用途説明
3480_lu_9_1 12 形XW5Z-EP12 絶縁距離を確保するための部品です。
お客様が使用される機器の使用条件において、
確保が必要とされる空間距離、沿面距離に
合わせて選定ください。