透明ビン、 PETボトル、 フィルム、 トレイなど食品・包装業界の多様な透明体ワークに対して、高い検出能力で安定検出。
装置稼働率アップや立上げ・保守工数の削減に貢献します。
情報更新 : 2025/01/14
透明ビン、 PETボトル、 フィルム、 トレイなど食品・包装業界の多様な透明体ワークに対して、高い検出能力で安定検出。
装置稼働率アップや立上げ・保守工数の削減に貢献します。
複屈折を利用し、オムロン独自の特殊偏光フィルタで偏光成分をカットする機能
隙間5mmを応答時間0.5msのE3S-DBで検出可能な搬送速度は最大4m/sです。
(E3S-DB□□2(T)タイプ使用、検出距離200mm時)
反射板上に投光スポットが見え、高さ違いのワークを検出するための光軸高さ調整が簡単にでき、工数を削減できます。
大きくて見やすい入光表示灯・安定表示灯により、設置時にどこからでも動作確認が容易にできます。
高温・高圧水の過酷な環境にも耐えられます。
【保護構造仕様IP69Kとは】
IP69Kは、ドイツ規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
ヨーロッパEcolab社から第3者認証を取得し、洗浄環境でも使用できます。
コネクタ・コード部が回転し、縦、横どちらの方向でもスッキリと配線が可能です。
スマートティーチ設定手順や配線情報を本体に印字しているので、現場対応時にマニュアルが不要です。
情報更新 : 2025/01/14
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.