検出方式 回帰反射形(M.S.R.機能付)
形式 NPN出力 形E3S-DBN□1 形E3S-DBN□1T 形E3S-DBN□2 形E3S-DBN□2T
PNP出力 形E3S-DBP□1 形E3S-DBP□1T 形E3S-DBP□2 形E3S-DBP□2T
検出距離 0~3.5m(形E39-R8使用時) 0~0.5m(形E39-R21使用時)
投光スポット径(参考値)*1 φ6mm(検出距離250mm時) φ2.5mm(検出距離200mm時)
光源(発光波長) 赤色発光ダイオード(624nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力 720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)
制御出力 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力 形式によって異なります。)
表示灯 入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間 動作・復帰:各0.5ms以下
感度調整 スマートティーチング 11回転ボリウム スマートティーチング 11回転ボリウム
スマートティーチング設定
ロック機能
あり ─ あり ─
自動補正機能(AC3) あり(初期設定 OFF) ─ あり(初期設定 OFF) ─
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-25~+60℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造 *2 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、
コネクタタイプ(M12、4ピン)
コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m/M12、4ピン)
質量
(梱包状
態/本体
のみ)
コード引き出し 約80g/約60g
コネクタタイプ 約60g/約40g
コネクタ中継タイプ 約180g/約160g
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS
レンズ部 メタクリル樹脂(PMMA)
表示部 メタクリル樹脂(PMMA)
感度ボリウム、
しきい値調整
ボリウム
ポリエステル・エラストマー
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書

*1. 詳細は4ページの特性データ(投光スポット径-距離特性)をご参照ください。
*2. 保護構造仕様 IP69Kについて
    IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
    80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。
    水量は、14~16リットル/分です。供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。