本体
| 検出方式 | 形状 | 感度調整 | 接続方式 | 検出距離
(赤色光) *2 |
形式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||
| 回帰
反射形 (M.S.R. 機能付) |
*1
![]() |
スマート
ティーチング タイプ |
コード引き出し(2m) | 3.5m
(形E39-R8使用時) |
形E3S-DBN11 2M | 形E3S-DBP11 2M |
| コネクタ(M12) | 形E3S-DBN21 | 形E3S-DBP21 | ||||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3S-DBN31 0.3M | 形E3S-DBP31 0.3M | ||||
| コード引き出し(2m) | 細ビーム
0.5m (形E39-R21使用時) |
形E3S-DBN12 2M | 形E3S-DBP12 2M | |||
| コネクタ(M12) | 形E3S-DBN22 | 形E3S-DBP22 | ||||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3S-DBN32 0.3M | 形E3S-DBP32 0.3M | ||||
| 11回転
ボリウム タイプ |
コード引き出し(2m) | 3.5m
(形E39-R8使用時) |
形E3S-DBN11T 2M | 形E3S-DBP11T 2M | ||
| コネクタ(M12) | 形E3S-DBN21T | 形E3S-DBP21T | ||||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3S-DBN31T 0.3M | 形E3S-DBP31T 0.3M | ||||
| コード引き出し(2m) | 細ビーム
0.5m (形E39-R21使用時) |
形E3S-DBN12T 2M | 形E3S-DBP12T 2M | |||
| コネクタ(M12) | 形E3S-DBN22T | 形E3S-DBP22T | ||||
| M12スマートクリック
コネクタ中継タイプ(0.3m) |
形E3S-DBN32T 0.3M | 形E3S-DBP32T 0.3M | ||||
*1. 反射板は付属しておりません。用途に合わせて別売の反射板をご購入ください。
*2. センサと反射板の近距離不感帯はありません。
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(片側コネクタ)(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ 必須)
センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。
| サイズ | コードの仕様 | 形状 | コード長 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| M12(4極)
*1 |
難燃性
ロボットケーブル |
ストレート形 *2
![]() |
2m | 形XS2F-D421-D80-F |
| 5m | 形XS2F-D421-G80-F | |||
ストレート形 *2
![]() |
2m | 形XS5F-D421-D80-F | ||
| 5m | 形XS5F-D421-G80-F |
*1. 詳細は、
「形XS2」カタログ、
「形XS5」カタログをご参照ください。
*2. コネクタは、かん合した後、回転しません。
反射板(回帰反射形用 必須)
センサに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。
| 形状 | 検出距離*
(参考値) |
形式 | 数量 | 適用センサ形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3.5m | 形E39-R1S | 1 | 形E3S-DB□□1(T) | 標準タイプ |
| 2m | 形E39-R1K | 防曇タイプ | |||
![]() |
3m | 形E39-RP1 | 特殊偏光タイプ
(ペットボトル、透明フィルム検出性能強化) |
||
![]() |
0.5m(定格値) | 形E39-R21 | 形E3S-DB□□2(T) | 細ビームタイプ | |
![]() |
3.5m(定格値) | 形E39-R8 | 形E3S-DB□□1(T) | 標準タイプ | |
![]() |
1.5m | 形E39-RS10 | 形E3S-DB□□1(T) | シートタイプ | |
| 0.5m | 形E3S-DB□□2(T) | ||||
![]() |
2.5m | 形E39-RS11 | 形E3S-DB□□1(T) | ||
| 0.5m | 形E3S-DB□□2(T) |
注1. 定格値以外の反射板をご使用の場合は、設定時に安定表示灯が点灯していることを確認してご使用ください。
注2. 詳細は、カタログの「特性データ」を参照
*センサと反射板の近距離不感帯はありません。
取りつけ金具
センサに付属しておりませんので、 必要に応じてご注文ください。
| 種類 | 形状 | 形式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 底面取りつけタイプ | ![]() |
形E39-L192 | 1 |
| 側面取りつけタイプ | ![]() |
形E39-L193 |