NXシリーズ NX701 CPUユニット
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| NX701-1600 | CPUユニット プログラム容量80MB モーション128軸 |
|
| NX701-1700 | CPUユニット プログラム容量80MB モーション256軸 |
|
| NX-END01 | エンドカバー |
|
| NX-FAN01 | ファンユニット |
|
| NX-PA9001 | 電源ユニット AC100-240V 出力:90W |
|
| NX-PD7001 | 電源ユニット DC24V 出力:70W |
|
| PFP-50N | DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm |
|
| PFP-100N2 | DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm |
|
| PFP-M | エンドプレート |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。