適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

NX701 CPUユニット

商品名称 仕様 消費電力 形式
プログラム容量 変数容量 モーション軸数
CPUユニット
【OPC UA対応】
csm001042737_lu_1_1
80MB 4MB:
電断保持
256MB:
電断非保持
256 40W
(メモリカード、
エンドカバー含む)
形NX701-1700
128 形NX701-1600

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

商品名称 形式
形NX701-1□00 形NX701-1□20
バッテリ 形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形NX-END01(CPUラックの右端に必要です)
エンドプレート なし
ファンユニット 形NX-FAN01
メモリカード(フラッシュメモリ) なし 形HMC-SD492

電源ユニット

電源ユニットは、各ラックに1台必要です。

商品名称 電源電圧 出力容量 オプション 形式
合計
消費電力
DC24V
サービス電源
運転中出力 交換時期
お知らせ機能
AC電源ユニット AC100~240V 90W なし 付き なし 形NX-PA9001
DC電源ユニット DC24V 70W 形NX-PD7001

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。

ソフトウェア機能部品集 Sysmac Library

以下URLよりダウンロードし、Sysmac Studioにインストールしてご使用ください。
icon_01 https://www.fa.omron.co.jp/sysmac_library

代表形式

商品名称 仕様 形式
制振制御ライブラリ 機械の動作に伴って発生する残留振動を抑制する場合に使用します。 形SYSMAC-XR006
機器動作監視ライブラリ 電動シリンダやセンサ、モータなどの機器動作を監視する場合に使用します。 形SYSMAC-XR008
寸法計測ライブラリ ファイバ同軸変位センサ形ZW-8000/7000/5000、およびスマート接触センサ
形E9NC-TA0で寸法計測を行う場合に使用します。
形SYSMAC-XR014

注. 一部のライブラリはダウンロードできませんので、当社営業担当者にお問い合わせください。

EtherCAT/EtherNet/IP通信ケーブル推奨品

EtherCATにはカテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)を使用します。ストレート配線で使用します。
EtherNet/IPで100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。
形NX701ご使用時に1000BASE-Tを使用する場合は、カテゴリ5e以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を使用します。
ストレートケーブルまたはクロスケーブルのいずれも使用できます。

コネクタ付ケーブル

商品名称 メーカ ケーブル長(m) 形式 お問合せ先
サイズ・
線心数(対数):
AWG26 × 4P
ケーブルシース材質:
PUR
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型タイプ *1
ケーブル色:黄色 *2
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE/
1000BASE *5)
csm001042737_lu_6_1
オムロン
株式会社
0.3 形XS6W-6PUR8SS30CM-YF オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
0.5 形XS6W-6PUR8SS50CM-YF
1 形XS6W-6PUR8SS100CM-YF
2 形XS6W-6PUR8SS200CM-YF
3 形XS6W-6PUR8SS300CM-YF
5 形XS6W-6PUR8SS500CM-YF
サイズ・
線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ堅牢タイプ *1
ケーブル色:ライトブルー
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001042737_lu_6_2
オムロン
株式会社
0.3 形XS5W-T421-AMD-K
0.5 形XS5W-T421-BMD-K
1 形XS5W-T421-CMD-K
2 形XS5W-T421-DMD-K
5 形XS5W-T421-GMD-K
10 形XS5W-T421-JMD-K
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/M12ストレート)
シールド強化コネクタケーブル仕様
*3
M12スマートクリックコネクタタイプ
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001042737_lu_6_3
オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BM2-SS
1 形XS5W-T421-CM2-SS
2 形XS5W-T421-DM2-SS
3 形XS5W-T421-EM2-SS
5 形XS5W-T421-GM2-SS
10 形XS5W-T421-JM2-SS
プラグ両側コネクタ付ケーブル
(M12ストレート/RJ45)
シールド強化コネクタケーブル仕様
*3
M12スマートクリックコネクタタイプ
RJ45コネクタ堅牢タイプ
ケーブル色:黒色
EtherCAT/
EtherNet/IP(10BASE/100BASE)
csm001042737_lu_6_4
オムロン
株式会社
0.5 形XS5W-T421-BMC-SS
1 形XS5W-T421-CMC-SS
2 形XS5W-T421-DMC-SS
3 形XS5W-T421-EMC-SS
5 形XS5W-T421-GMC-SS
10 形XS5W-T421-JMC-SS
サイズ・
線心数(対数):
AWG22 × 2P
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
RJ45コネクタ小型堅牢タイプ *4
ケーブル色:黄色
EtherCAT/
EtherNet/IP
csm001042737_lu_6_5
スリーエム
ジャパン
株式会社
0.25 3RHS4-1100-0.25M スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
0.5 3RHS4-1100-0.5M
1 3RHS4-1100-1M
2 3RHS4-1100-2M
5 3RHS4-1100-5M
10 3RHS4-1100-10M

*1. 小型タイプのケーブルの長さは0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20mをご用意しております。
    堅牢タイプのケーブルの長さは、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
    詳細は「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。
*2. ケーブルの色は、緑色と青色もご用意しております。
*3. 詳細は、当社営業担当者にお問い合わせください。
*4. ケーブルの長さは0.25~100mをご用意しております。お問い合わせ先にお尋ねください。
*5. 形NX701/NX502のみ使用可能です。

ケーブル/コネクタ

商品名称 メーカ 形式 お問合せ先
EtherCAT/
EtherNet/IP
(1000BASE-T *2/
100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG24 × 4P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-SB *1 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 IETP-SB *1 オムロンエフエーストア
株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588-C *1 パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪支店
EtherCAT/
EtherNet/IP
(100BASE-TX/
10BASE-T)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR *3 倉茂電工株式会社
TEL:03-5644-7601
TEL:06-6231-8151
JMACS株式会社 PNET/B *3 オムロンエフエーストア
株式会社
TEL:0120-024-324
RJ45組立式コネクタ
csm001042737_lu_7_1
オムロン株式会社 形XS6G-T421-1 *3 オムロン株式会社
カスタマサポートセンタ
TEL:0120-919-066
EtherCAT
(100BASE-TX)
サイズ・線心数
(対数):
AWG22 × 2P
ケーブル スリーエム ジャパン
株式会社
79100-IE4P-F1-YE *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321
RJ45組立コネクタ スリーエム ジャパン
株式会社
3R104-1110-000AM *3 スリーエム ジャパン株式会社
カスタマーコールセンター
TEL:0570-012-321

*1. ケーブルとRJ45コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
*2. 形NX701/NX502のみ使用可能です。
*3. ケーブルとRJ45組立式コネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

オプション・メンテナンス部品

商品名称 仕様 形式
メモリカード *1 SDメモリカード、2GB 形HMC-SD292
SDHCメモリカード、4GB 形HMC-SD492
SDHCメモリカード、16GB 形HMC-SD1A2

商品名称 仕様 形式
バッテリセット
csm001042737_lu_9_1
NJ/NXシリーズ CPUユニット
形NX701-□□□□
形NJ501-□□□□
形NJ301-□□□□
形NJ101-□□□□
メンテナンス用バッテリ
注1. バッテリは、CPUユニットに標準装備されています。
注2. 電池寿命:25℃で2.5年間(ただし、使用周囲温度
や通電状態により変化します。)
注3. 交換用バッテリは製造後2年以内のものを使用してください。
形CJ1W-BAT01
エンドカバー
csm001042737_lu_9_2
NXシリーズのCPUラックの
右端に装着
CPUユニットおよび
I/Oインタフェースユニットに1個標準付属
形NX-END01

DINレール取りつけ用別売品

商品名称 仕様 形式
DINレール
csm001042737_lu_10_1
レール長0.5m、 高さ7.3mm 形PFP-50N
レール長1m、 高さ7.3mm 形PFP-100N
レール長1m、 高さ16mm 形PFP-100N2
エンドプレート
csm001042737_lu_10_2
DINレール上のユニットが左右にずれないように固定するストッパ
(CPUユニット、 I/Oインタフェースユニットには2個ずつ付属)
ご注文の際は10個単位でご注文ください。
形PFP-M