認定規格(下表全部にて適用)

・防爆構造:ExdⅡCT6
・温度等級:T6(85℃を超えて100℃以下)
・電気機器のグループ:ⅡC
・防爆構造:耐圧防爆構造d(下表太枠線内)
・危険場所(JIS C 0903および工場電気設備防爆指針参照)
 第1種場所(通常の状態において、危険となるおそれのある場所)および第2種場所(異常の状態において、危険となるおそれの
 ある場所)
・認定規格

規格 電気機械器具防爆構造規格(耐圧防爆)
認定番号 第C13122号

対象とするガスまたは蒸気:部

注. 上記は代表的なガスの種類を示したものであり、上記以外のものについては、“工場電気設備防爆指針”を参照ください。

定格

定格電圧(V) 無誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125
250
5
5
5
5
3
3
3
3
DC 30
125
250
5
0.3
0.25
5
0.3
0.25
3
0.04
0.02
3
0.04
0.02

注1. 上記数値は定常電流を示す。
  2. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するもの。

突入電流 常時閉路 7.5A
常時開路 7.5A
使用周囲温度 − 10 ~+ 70℃(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 95%RH以下

性能(形WLF5H2-Fの場合)

保護構造 JIS規格の防浸形、IEC規格のIP67
寿命 * 機械的 1,000万回以上
電気的 50万回以上(AC125V、1A抵抗負荷にて)
許容操作速度 1mm/s~1m/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 10回/min
絶縁抵抗 各端子とアース間にて100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧
(50/60Hz 1min )
同極端子間 AC600V(リーク電流10mA以下)
各端子とアース間
各端子と非充電金属部間
AC2,000V(リーク電流10mA以下)
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm
衝撃 耐久 1,000m/s2以上
誤動作 300m/s2以上

注1. 上記は初期における値です。
  2. 形式によっては、上記内容と異なる場合がありますので別途お問い合わせください。
*寿命の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。