定格

電源部

形式 形G9SE-201 形G9SE-401 形G9SE-221-T□
電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の-15%~+10%
消費電力 *1 3W以下 4W以下

出力部

形式 形G9SE-201 形G9SE-401 形G9SE-221-T[]
安全瞬時出力
安全オフディレー出力
接点出力
AC250V 5A/DC30V 5A(抵抗負荷)
補助出力 PNPトランジスタ出力
負荷電流:DC100mA以下

性能

形式 形G9SE-201 形G9SE-401 形G9SE-221-T□
動作時間(OFF→ON) *2 100ms以下 *3
応答時間(ON→OFF) *4 15ms以下
オフディレー時間精度 - ±10%
入力 入力電流 5mA以上
ON電圧 DC11V以上
OFF電圧 DC5V以下
OFF電流 1mA以下
最大配線長 100m以下
リセット入力時間 250ms以上
接点出力 接触抵抗 *5 100mΩ以下
機械的耐久性 500万回以上
電気的耐久性 5万回以上
誘導負荷開閉性能
(IEC/EN60947-5-1)
AC15:AC240V 2A
DC13:DC24V 1.5A
最小適用負荷 DC24V 4mA
条件付短絡電流
(IEC/EN60947-5-1)
100A *6
汚染度 2
過電圧カテゴリ Ⅱ(ただし、安全出力部はⅢ)
絶縁性能 絶縁電圧(Ui) 250VAC
インパルス耐電圧
(IEC/EN60947-5-1)
入出力間 6kV
出力異極間 6kV(13-14/23-24と33-34/43-44(37-38/47-48)間
4kV(13-14と23-24間、33-34と43-44(37-38と47-48)間
耐電圧 入出力間 DC2,200V
出力異極間 AC1,500V
絶縁抵抗 100MΩ以上
耐振動 *7 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)
耐衝撃 *7 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
保護構造 IP20
質量 約150g 約180g

*1. 負荷へ供給される電力は含みません。
*2. 動作時間は、安全入力およびフィードバック・リセット入力が有効になった後、安全出力がオンするまでの時間で、接点バウンス時間を含みません。
*3. 通常動作時の動作時間を表します。不定期に行う追加の安全出力部の自己診断の時間を含むと、動作時間は最大500msになります。
*4. 応答時間は、安全入力がオフになった後、安全瞬時出力がオフするまでの時間で、接点バウンス時間を含みます。
*5. 初期における値です。測定条件:DC5V 1A 電圧降下法による。
*6. 条件:短絡保護装置 8Aヒューズ 速断形(IEC60127)を使用
*7. 製品を設置面にネジで固定した条件の値です。DINレール取付時は振動の小さい環境(目安:片振幅0.15mm (複振幅0.3mm)以下)でご使用ください。