| 安全出力 | 補助出力*3 | オフディレー
最大設定時間*1 |
定格電圧 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時 | オフディレー*2 | ||||
| 2a(接点) | - | 1(半導体) | - | DC24V | 形G9SE-201 |
| 4a(接点) | 形G9SE-401 | ||||
| 2a(接点) | 2a(接点) | 5秒 | 形G9SE-221-T05 | ||
| 2a(接点) | 2a(接点) | 30秒 | 形G9SE-221-T30 | ||
*1. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間が設定できます。
T05:0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1/1.5/2/2.5/3/4/5秒
T30:0/1/2/4/5/6/7/8/9/10/12/14/16/20/25/30秒
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力