安全出力タイプも安全オフディレー出力タイプもスリムでシンプル、設置からメンテナンスまで生産性向上
G9SEシリーズは様々な小型装置の安全制御にジャストフィットする、新しいスタイルのセーフティリレーユニットです。省スペース・省設置工数・保守工数削減など、あらゆる要素でお客様のコスト削減に貢献します。
スリム形状で取り付けスペースを削減
17.5mm と22.5mm のスリムサイズを実現しました。
制御盤内で場所をとりません。
適合規格
EN ISO 13849-1: PLe/安全カテゴリ4
IEC 62061: SIL3
EN81-1/-2/-20/50
さまざまな安全機器に対応
全形式で、非常停止スイッチ、ドアスイッチ、ライトカーテンなどの安全入力機器に対応します。
オフディレー出力タイプも品揃えしました。
プッシュインPlus端子台により取り付けが簡単
取り付け時もメンテナンス時も簡単・確実
従来は配線取付方向が上下方向となっていたため、小型の制御盤では十分な作業スペースの確保が困難で、作業性が低下しがちでした。G9SEシリーズは、前面にプッシュインPlus端子台を採用することにより取り付けやすく、作業時間を大幅に削減できます。
LED表示で状態モニタリング
設備が停止した時、原因究明に時間を費やしていませんか?従来のリレーユニットでは、内部リレーの動作表示機能のみで、安全入力機器の動作・接続状態などを容易に確認できないことがありました。G9SEシリーズは直感的な表示機能に一新。安全入力、安全出力それぞれのLEDがユニットの動作状態を表示し、設置時・保守時の工数削減に貢献します。