F3SG-RA Advancedタイプ

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RA□□□□-14 F3SG-4RA□□□□-30
性能 最小検出物体直径 不透明
φ14mm φ30mm
光軸ピッチ 10mm 20mm
光軸数 15~207光軸 8~124光軸
レンズサイズ 5.2 × 3.4(W × H) mm φ7mm
検出幅 160~2,080mm 190~2,510mm
検出距離 ロング 0.3~10.0m 0.3~20.0m
ショート 0.3~3.0m 0.3~7.0m
応答時間 ON → OFF 標準モード: 8~18ms *1
低速モード: 16~36ms *1*2
OFF → ON 40~90ms *1
*1. 単体または連結時の応答時間。
   単体時の応答時間は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照。
   icon_01連結時の応答時間は、「セーフティライトカーテン 形F3SG-□Rシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-712)」を参照。
*2. 設定ツールで選択可能。
有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV 24 VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPまたはNPNトランジスタ2出力(DIP-SWでPNPまたはNPNを選択)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下。*1
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。制御出力を4Hz以下で使用する場
  合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPまたはNPNトランジスタ1出力(DIP-SWでPNPまたはNPNを選択)
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下。
出力動作
モード
制御出力 入光時 ON
補助出力 制御出力情報(出力反転:有効)(出荷時設定)(設定ツールで選択可能)
入力電圧 リセット入力
(外部リレー
モニタ入力)
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.5mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約8.0mA)*
NPN
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約8.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約6.5mA)*
ミューティング
入力A/B
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約5.0mA)*
NPN
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約5.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)*
テスト入力 24Vアクティブ設定時
 ON電圧 : 9V~Vs(短絡電流 約2.5mA)*
 OFF電圧 : 0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
0Vアクティブ設定時
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA)*
*ここでの Vsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500 Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能(スキャンコード) 本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数: 3セットまで
総光軸数: 255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長: 最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2W)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 インターロック
外部リレーモニタ(EDM)
プリリセット
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
スキャンコード切り替え
PNP/NPN選択
応答時間変更
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ: 受光面照度3,000 lx以下
太陽光: 受光面照度10,000 lx以下
保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67
耐振動(IEC 61496-1) 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引
耐久衝撃(IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC 60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ: 5ピン(投光器)、8ピン(受光器)、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ
芯数 投光器側: 5芯、受光器側: 8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ: 5ピン(投光器)、8ピン(受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側: 5芯、受光器側: 8芯
ケーブル長 0.2m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
延長ケーブル
- 片側コネクタ
ケーブル
- 両側コネクタ
ケーブル
接続方式 M12コネクタ: 5ピン(投光器)、8ピン(受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側: 5芯、受光器側: 8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:耐油性PVC樹脂
標準固定金具(形F39-LGF):亜鉛合金
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、標準固定金具*、トラブルシューティングステッカ、警告エリアラベル
*同梱される標準固定金具の数量は検出幅によって異なります。
[F3SG-4RA□□□□-14]
- 検出幅0160~1200:2セット
- 検出幅1280~2080:3セット
[F3SG-4RA□□□□-30]
- 検出幅0190~1230:2セット
- 検出幅1310~2270:3セット
- 検出幅2350~2510:4セット
規格
適合
適合規格 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
ESPEタイプ(IEC 61496-1) タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

F3SG-4RA□□□□-14

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0160-14 15 160 8 40 140 40 75 0.7 2.0
F3SG-4RA0240-14 23 240 8 40 140 45 75 0.9 2.3
F3SG-4RA0320-14 31 320 8 40 140 55 75 1.1 2.6
F3SG-4RA0400-14 39 400 8 40 140 60 80 1.3 2.9
F3SG-4RA0480-14 47 480 13 65 165 50 80 1.5 3.2
F3SG-4RA0560-14 55 560 13 65 165 55 80 1.7 3.5
F3SG-4RA0640-14 63 640 13 65 165 60 85 1.9 3.9
F3SG-4RA0720-14 71 720 13 65 165 65 85 2.1 4.2
F3SG-4RA0800-14 79 800 13 65 165 65 90 2.3 4.5
F3SG-4RA0880-14 87 880 13 65 165 70 90 2.6 4.8
F3SG-4RA0960-14 95 960 13 65 165 75 90 2.8 5.1
F3SG-4RA1040-14 103 1040 13 65 165 80 95 3.0 5.4
F3SG-4RA1120-14 111 1120 13 65 165 85 95 3.2 5.7
F3SG-4RA1200-14 119 1200 13 65 165 90 100 3.4 6.0
F3SG-4RA1280-14 127 1280 13 65 165 95 100 3.6 6.4
F3SG-4RA1360-14 135 1360 13 65 165 95 105 3.8 6.7
F3SG-4RA1440-14 143 1440 18 90 190 85 105 4.0 7.0
F3SG-4RA1520-14 151 1520 18 90 190 90 105 4.2 7.3
F3SG-4RA1600-14 159 1600 18 90 190 90 110 4.4 7.6
F3SG-4RA1680-14 167 1680 18 90 190 95 110 4.7 7.9
F3SG-4RA1760-14 175 1760 18 90 190 100 115 4.9 8.2
F3SG-4RA1840-14 183 1840 18 90 190 100 115 5.1 8.5
F3SG-4RA1920-14 191 1920 18 90 190 105 120 5.3 8.8
F3SG-4RA2000-14 199 2000 18 90 190 105 120 5.5 9.2
F3SG-4RA2080-14 207 2080 18 90 190 110 125 5.7 9.5

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

F3SG-4RA□□□□-30

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0190-30 8 190 8 40 140 35 75 0.6 2.1
F3SG-4RA0270-30 12 270 8 40 140 35 75 0.9 2.4
F3SG-4RA0350-30 16 350 8 40 140 40 75 1.1 2.7
F3SG-4RA0430-30 20 430 8 40 140 45 75 1.3 3.0
F3SG-4RA0510-30 24 510 8 40 140 50 75 1.5 3.3
F3SG-4RA0590-30 28 590 8 40 140 50 75 1.7 3.6
F3SG-4RA0670-30 32 670 8 40 140 55 75 1.9 3.9
F3SG-4RA0750-30 36 750 8 40 140 60 80 2.1 4.2
F3SG-4RA0830-30 40 830 8 40 140 65 80 2.3 4.5
F3SG-4RA0910-30 44 910 13 65 165 50 80 2.5 4.8
F3SG-4RA0990-30 48 990 13 65 165 50 80 2.7 5.1
F3SG-4RA1070-30 52 1070 13 65 165 55 80 2.9 5.4
F3SG-4RA1150-30 56 1150 13 65 165 55 85 3.1 5.7
F3SG-4RA1230-30 60 1230 13 65 165 55 85 3.3 6.0
F3SG-4RA1310-30 64 1310 13 65 165 60 85 3.5 6.3
F3SG-4RA1390-30 68 1390 13 65 165 60 85 3.8 6.6
F3SG-4RA1470-30 72 1470 13 65 165 65 85 4.0 6.9
F3SG-4RA1550-30 76 1550 13 65 165 65 90 4.2 7.2
F3SG-4RA1630-30 80 1630 13 65 165 70 90 4.4 7.5
F3SG-4RA1710-30 84 1710 13 65 165 70 90 4.6 7.8
F3SG-4RA1790-30 88 1790 13 65 165 70 90 4.8 8.1
F3SG-4RA1870-30 92 1870 13 65 165 75 90 5.0 8.4
F3SG-4RA1950-30 96 1950 13 65 165 75 95 5.2 8.7
F3SG-4RA2030-30 100 2030 13 65 165 80 95 5.4 9.0
F3SG-4RA2110-30 104 2110 13 65 165 80 95 5.6 9.3
F3SG-4RA2190-30 108 2190 13 65 165 85 95 5.8 9.6
F3SG-4RA2270-30 112 2270 13 65 165 85 100 6.0 9.9
F3SG-4RA2350-30 116 2350 13 65 165 85 100 6.2 10.2
F3SG-4RA2430-30 120 2430 13 65 165 90 100 6.4 10.5
F3SG-4RA2510-30 124 2510 13 65 165 90 100 6.7 10.8

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-Rは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-R を日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-Rは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EU適合宣言
   オムロンは、F3SG-Rが以下のEU指令の要求に適合していることを宣言します。
   機械指令 2006/42/EC
   EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
   (1)欧州規格
      EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、
      EN61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)国際規格
      IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、
      IEC61508-1~4(SIL 3)、ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (3)JIS規格
      JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
   (4)北米規格
      UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
      CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8
   (5)中国規格
      GB/T 4584(プレス機用光電保護装置技術条件)

5. 第三者認証
   (1)TÜV SÜD
      ・EC型式試験認証:
       EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
      ・認証:
       タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、EN 61508-1~4(SIL 3)、
       EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)UL
      ・ULリスティング
       タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
       CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8
   (3)中国国家鋳造鍛造機械品質監督検査中心
      ・認証:
       GB/T 4584(プレス機用光電保護装置技術条件)

6. その他の規格
   F3SG-Rは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、規制に適合させるため
   には、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。不明な点は、ULなどの専門機関に
   ご相談ください。
   ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
   ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
   ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
   ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
   ・SEMIスタンダード SEMI S2
   ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号
   ・中国規格 GB17120, GB27607

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
テスト TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
検出距離 LONG 緑 検出距離変更機能がロングモードのときに点灯 DIP-SW設定エラーまたは検出距離変更設定エラーの
ロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
上端入光 TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 ミューティング/オーバーライド中、またはキャップ
エラー、他のセンサエラーのロックアウトのときに点滅
PNP/NPNモード NPN 緑 DIP-SWのPNP/NPN選択がNPNモードのときに点灯 -
応答時間 SLOW 緑 応答時間変更機能が有効のときに点灯 -
シーケンスエラー SEQ 黄 - ミューティング機能またはプリリセット機能使用時、
シーケンスエラーが発生すると点滅
ブランキング BLANK 緑 ブランキング機能、警告エリア機能、リデュースドレゾ
リューション機能のいずれかが有効のときに点灯
ティーチングモード中、またはブランキングモニタ
エラーのロックアウトのときに点滅
コンフィグレー
ション
CFG 緑 - ティーチングモード中、ダイナミックミューティング
機能のエリア測定中、または設定値エラーあるいは
組み合わせ構成エラーによるロックアウトの時に点滅
インターロック INT-LK 黄 インターロック状態のときに点灯 プリリセット機能使用時に点滅
外部リレーモニタ EDM 緑 リセット入力に入力があると点灯 * 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部エラー INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ON しきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFF したとき
に点滅
ON/OFF出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのとき、またはセンサが設定状態のとき
に点灯
制御出力エラーのロックアウト、電源電圧異常または
ノイズによる異常のときに点滅
通信 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
下端入光 BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 ミューティング/オーバーライド中、またはDIPスイッチ
設定エラーのロックアウトのときに点滅

*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらずリセット入力に入力がある場合点灯します。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、 Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RA/RRシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/橙色/緑色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)

F3SG-RR Robustタイプ

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RR□□□□-14 F3SG-4RR□□□□-25
性能 最小検出物体直径(MOS) 不透明
φ14mm φ25mm
光軸ピッチ 10mm 20mm
光軸数 23~191光軸 12~96光軸
レンズサイズ 5.2×3.4(W×H)mm 6.0×5.0(W×H)mm
検出幅 240~1,920mm
検出距離 0.3~10.0m 0.3~17.0m
応答時間 ON→OFF 標準モード:8~18ms *1
低速モード:16~36ms *1*2
OFF→ON 40~90ms(同期)、140~190ms(非同期)*1
*1. 単体または連結時の応答時間。
   詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
*2. 設定ツールで選択可能。
有効開口角(EAA)(IEC61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV24VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPまたはNPNトランジスタ2出力(設定ツールでPNP/NPNを選択)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、
誘導負荷2.2H以下。*1
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。
  制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPまたはNPNトランジスタ1出力(設定ツールでPNP/NPNを選択)
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下
出力動作モード 制御出力 入光時ON
補助出力 制御出力情報(出力反転:有効)(出荷時設定)(設定ツールで選択可能)
入力電圧 外部リレー
モニタ入力
(ロックアウト
リセット入力)
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.5mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約8.0mA)*
NPN
 ON電圧:0V~3V(短絡電流 約8.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約6.5mA)*
ミューティング
入力A/B
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約3.0mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約5.0mA)*
NPN
 ON電圧:0V~3V(短絡電流 約5.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約3.0mA)*
テスト入力 24Vアクティブ設定時
 ON電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.5mA)*
 OFF電圧:0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
0Vアクティブ設定時
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA)*
*ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能
(スキャンコード)
本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数:3セットまで
総光軸数:255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル合計長:最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 インターロック
外部リレーモニタ(EDM)
プリリセット
フィックスブランキング/フローティングブランキング
リデュースドレゾリューション
ミューティング/オーバーライド
スキャンコード切り替え
PNP/NPN選択
応答時間変更
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度3,000lx以下
太陽光:受光面照度10,000lx以下
保護構造(IEC60529) IP65およびIP67(IEC60529) IP67G(JIS C 0920 附属書1)
耐振動(IEC61496-1) 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引
耐久衝撃(IEC61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器) 、プリワイヤタイプ
かん合時IP67等級、IP67G(JIS C 0920 附属書1) *
*耐油ケーブル(形F39-JD□□RA-□)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
耐油
ケーブル
形F39-JD□RA-□
- 片側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器) 、プリワイヤタイプ
かん合時IP67等級、IP67G(JIS C 0920 附属書1) *
*電源ケーブルと正しくかん合された状態での保護構造性能です。
 ケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
延長ケーブル
形F39-JD□A
- 片側コネクタ
 ケーブル
形F39-JD□B
- 両側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側/受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m(投光器側/受光器側)
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:フッ素樹脂
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、
トラブルシューティングステッカ、警告エリアラベル、
終端キャップ(外部テスト入力機能切り替え用)
規格
適合
規格適合 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PL e/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

F3SG-4RR□□□□-14

形式 光軸数 検出幅[mm]
(=全長)
応答時間[ms]*1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RR0240-14 23 240 8 40 140 45 75 0.7 1.5
F3SG-4RR0320-14 31 320 8 40 140 55 75 0.9 1.7
F3SG-4RR0400-14 39 400 8 40 140 60 80 1.1 2.0
F3SG-4RR0480-14 47 480 13 65 165 50 80 1.3 2.3
F3SG-4RR0560-14 55 560 13 65 165 55 80 1.5 2.5
F3SG-4RR0640-14 63 640 13 65 165 60 85 1.7 2.8
F3SG-4RR0720-14 71 720 13 65 165 65 85 1.9 3.1
F3SG-4RR0800-14 79 800 13 65 165 65 90 2.1 3.4
F3SG-4RR0880-14 87 880 13 65 165 70 90 2.4 3.6
F3SG-4RR0960-14 95 960 13 65 165 75 90 2.6 3.9
F3SG-4RR1040-14 103 1040 13 65 165 80 95 2.8 4.2
F3SG-4RR1120-14 111 1120 13 65 165 85 95 3.0 4.4
F3SG-4RR1200-14 119 1200 13 65 165 90 100 3.2 4.7
F3SG-4RR1280-14 127 1280 13 65 165 95 100 3.4 5.0
F3SG-4RR1360-14 135 1360 13 65 165 95 105 3.6 5.3
F3SG-4RR1440-14 143 1440 18 90 190 85 105 3.8 5.5
F3SG-4RR1520-14 151 1520 18 90 190 90 105 4.0 5.8
F3SG-4RR1600-14 159 1600 18 90 190 90 110 4.2 6.1
F3SG-4RR1680-14 167 1680 18 90 190 95 110 4.4 6.3
F3SG-4RR1760-14 175 1760 18 90 190 100 115 4.6 6.6
F3SG-4RR1840-14 183 1840 18 90 190 100 115 4.8 6.9
F3SG-4RR1920-14 191 1920 18 90 190 105 120 5.0 7.2

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

F3SG-4RR□□□□-25

形式 光軸数 検出幅[mm]
(=全長)
応答時間[ms]*1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RR0240-25 12 240 8 40 140 35 75 0.7 1.6
F3SG-4RR0320-25 16 320 8 40 140 40 75 0.9 1.9
F3SG-4RR0400-25 20 400 8 40 140 45 75 1.1 2.1
F3SG-4RR0480-25 24 480 8 40 140 50 75 1.3 2.4
F3SG-4RR0560-25 28 560 8 40 140 50 75 1.5 2.7
F3SG-4RR0640-25 32 640 8 40 140 55 75 1.7 3.0
F3SG-4RR0720-25 36 720 8 40 140 60 80 1.9 3.2
F3SG-4RR0800-25 40 800 8 40 140 65 80 2.1 3.5
F3SG-4RR0880-25 44 880 13 65 165 50 80 2.3 3.8
F3SG-4RR0960-25 48 960 13 65 165 50 80 2.5 4.0
F3SG-4RR1040-25 52 1040 13 65 165 55 80 2.7 4.3
F3SG-4RR1120-25 56 1120 13 65 165 55 85 2.9 4.6
F3SG-4RR1200-25 60 1200 13 65 165 55 85 3.1 4.9
F3SG-4RR1280-25 64 1280 13 65 165 60 85 3.3 5.1
F3SG-4RR1360-25 68 1360 13 65 165 60 85 3.5 5.4
F3SG-4RR1440-25 72 1440 13 65 165 65 85 3.7 5.7
F3SG-4RR1520-25 76 1520 13 65 165 65 90 3.9 5.9
F3SG-4RR1600-25 80 1600 13 65 165 70 90 4.1 6.2
F3SG-4RR1680-25 84 1680 13 65 165 70 90 4.3 6.5
F3SG-4RR1760-25 88 1760 13 65 165 70 90 4.5 6.7
F3SG-4RR1840-25 92 1840 13 65 165 75 90 4.7 7.0
F3SG-4RR1920-25 96 1920 13 65 165 75 95 4.9 7.3

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-RRは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-RRを日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-RRは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EC/EU適合宣言
  オムロンは、F3SG-RRが以下のEC/EU指令の要求に適合していることを宣言します。
  機械指令 2006/42/EC
  EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
  (1)欧州規格
     EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、EN61508-1~4(SIL 3)、
     EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (2)国際規格
     IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、IEC61508-1~4(SIL 3)、
     ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (3)JIS規格
     JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
  (4)北米規格
     UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
     CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

5. 第三者認証
  (1)TÜV SÜD
     ・EC型式試験認証:
      EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
     ・認証:
      タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、
      EN 61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
  (2)UL
     ・ULリスティング
      タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
      CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8

6. その他の規格
  F3SG-RRは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、規制に適合させるため
  には、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。不明な点は、ULなどの専門機関に
  ご相談ください。
  ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
  ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
  ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
  ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
  ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
  ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
  ・SEMIスタンダード SEMI S2
  ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
テスト TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
検出距離 LONG 緑 常時点灯 スキャンコード設定エラーのロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常の時に点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
上端入光 TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 ミューティング/オーバーライド中、またはキャップ
エラー、他のセンサエラーのロックアウトのときに点滅
PNP/NPNモード NPN 緑 PNP/NPN選択がNPNモードのときに点灯 -
応答時間 SLOW 緑 応答時間変更機能が有効のときに点灯 -
シーケンスエラー SEQ 黄 - ミューティング機能またはプリリセット機能使用時、
シーケンスエラーが発生すると点滅
ブランキング BLANK 緑 ブランキング機能、警告エリア機能、リデュースドレゾ
リューション機能のいずれかが有効のときに点灯
ブランキングモニタエラーのロックアウトのときに点滅
コンフィグレー
ション
CFG 緑 - ダイナミックミューティング機能のエリア測定中、または
設定値エラーあるいは組み合わせ構成エラーによる
ロックアウトの時に点滅
コンフィグレー INT-LK 黄 インターロック状態のときに点灯 プリリセット機能使用時に点滅(*2)
ション EDM 緑 リセット入力に入力があると点灯(*1) 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部エラー INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
ON/OFF出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウト、電源電圧異常または
ノイズによる異常のときに点滅
通信 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
下端入光 BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 ミューティング/オーバーライド中、またはスキャン
コード設定エラーのロックアウトのときに点滅

注. F3SG-RRの受光器が設定状態にある場合、TOP、CFG、LOCKOUT、STB、ON/OFF表示灯が点滅します。
*1. 外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。
icon_01 *2. 点滅の詳細については、「セーフティライトカーテン 形F3SG-□RRシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-721)」を参照してください。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RA/RRシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/緑色/橙色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA/RR終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)

F3SG-RE Easyタイプ

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RE□□□□□14 F3SG-4RE□□□□□30
性能 最小検出物体直径 不透明
φ14mm φ30mm
光軸ピッチ 10mm 20mm
光軸数 15~207光軸 8~124光軸
レンズサイズ 5.2 × 3.4(W × H) mm φ7mm
検出幅 160~2,080mm 190~2,510mm
検出距離 ロング 0.3~10.0m 0.3~20.0m
ショート 0.3~3.0m 0.3~7.0m
応答時間 ON → OFF 5~15ms*1
OFF → ON 25~75ms*1
*1. 単体時の応答時間。
   詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV 24 VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) F3SG-4RE□□□□P□□: PNPトランジスタ2出力
F3SG-4RE□□□□N□□: NPNトランジスタ2出力
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下。*1
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。制御出力を4Hz以下で使用する場
  合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
出力動作モード 制御出力 入光時 ON
入力電圧 検出距離選択入力:
 ロング: 9V~Vs(短絡電流 約2.5mA)*
 ショート: 0~1.5Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
 検出距離選択入力がオープン状態のときはロングモードになります。
*ここでのVsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500 Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ: 受光面照度3,000 lx以下
太陽光: 受光面照度10,000 lx以下
保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67
耐振動(IEC 61496-1) 10~55Hz、 複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引
耐久衝撃(IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC 60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:4芯、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ
芯数 投光器側:4芯、受光器側:4芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
延長ケーブル
- 片側コネクタ
ケーブル
- 両側コネクタ
ケーブル
接続方式 XS5□-D42□シリーズをご使用ください。
芯数
ケーブル長
ケーブル径
許容曲げR
電源ケーブル延長 最大100m
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:耐油性PVC樹脂
標準固定金具(形F39-LGF):亜鉛合金
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、標準固定金具*、トラブルシューティングステッカ
*同梱される標準固定金具の数量は検出幅によって異なります。
[F3SG-4RE□□□□□14]
- 検出幅0160~1200: 2セット
- 検出幅1280~2080: 3セット
[F3SG-4RE□□□□□30]
- 検出幅0190~1230: 2セット
- 検出幅1310~2270: 3セット
- 検出幅2350~2510: 4セット
規格
適合
適合規格 詳細は、上記「法規・規格について」を参照
ESPEタイプ(IEC 61496-1) タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 9.1×10-9(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

形式/応答時間/消費電流/質量

F3SG-4RE□□□□□-14

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*2 梱包状態
*3
F3SG-4RE0160□14 15 160 5 25 125 45 50 0.6 1.9
F3SG-4RE0240□14 23 240 5 25 125 55 55 0.8 2.2
F3SG-4RE0320□14 31 320 7 35 135 55 55 1.0 2.5
F3SG-4RE0400□14 39 400 7 35 135 65 60 1.2 2.9
F3SG-4RE0480□14 47 480 7 35 135 70 60 1.4 3.2
F3SG-4RE0560□14 55 560 7 35 135 80 60 1.6 3.5
F3SG-4RE0640□14 63 640 7 35 135 85 65 1.9 3.8
F3SG-4RE0720□14 71 720 9 45 145 80 65 2.1 4.1
F3SG-4RE0800□14 79 800 9 45 145 85 70 2.3 4.4
F3SG-4RE0880□14 87 880 9 45 145 90 70 2.5 4.7
F3SG-4RE0960□14 95 960 9 45 145 95 75 2.7 5.0
F3SG-4RE1040□14 103 1040 9 45 145 100 75 2.9 5.4
F3SG-4RE1120□14 111 1120 11 55 155 90 75 3.1 5.7
F3SG-4RE1200□14 119 1200 11 55 155 95 80 3.3 6.0
F3SG-4RE1280□14 127 1280 11 55 155 100 80 3.5 6.3
F3SG-4RE1360□14 135 1360 11 55 155 105 85 3.7 6.6
F3SG-4RE1440□14 143 1440 11 55 155 110 85 3.9 6.9
F3SG-4RE1520□14 151 1520 13 65 165 100 90 4.1 7.2
F3SG-4RE1600□14 159 1600 13 65 165 105 90 4.4 7.5
F3SG-4RE1680□14 167 1680 13 65 165 110 95 4.6 7.9
F3SG-4RE1760□14 175 1760 13 65 165 115 95 4.8 8.2
F3SG-4RE1840□14 183 1840 13 65 165 115 95 5.0 8.5
F3SG-4RE1920□14 191 1920 15 75 175 110 100 5.2 8.8
F3SG-4RE2000□14 199 2000 15 75 175 115 100 5.4 9.1
F3SG-4RE2080□14 207 2080 15 75 175 115 105 5.6 9.4

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*3. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

F3SG-4RE□□□□□30

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量[kg]
ON→OFF OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*2 梱包状態
*3
F3SG-4RE0190□30 8 190 5 25 125 40 50 0.6 2.0
F3SG-4RE0270□30 12 270 5 25 125 45 50 0.8 2.3
F3SG-4RE0350□30 16 350 5 25 125 50 50 1.0 2.6
F3SG-4RE0430□30 20 430 5 25 125 55 55 1.2 2.9
F3SG-4RE0510□30 24 510 5 25 125 60 55 1.4 3.2
F3SG-4RE0590□30 28 590 7 35 135 50 55 1.6 3.5
F3SG-4RE0670□30 32 670 7 35 135 55 55 1.8 3.8
F3SG-4RE0750□30 36 750 7 35 135 60 60 2.0 4.1
F3SG-4RE0830□30 40 830 7 35 135 65 60 2.2 4.4
F3SG-4RE0910□30 44 910 7 35 135 65 60 2.4 4.7
F3SG-4RE0990□30 48 990 7 35 135 70 60 2.6 5.0
F3SG-4RE1070□30 52 1070 7 35 135 75 60 2.8 5.3
F3SG-4RE1150□30 56 1150 7 35 135 80 65 3.0 5.6
F3SG-4RE1230□30 60 1230 7 35 135 85 65 3.3 5.9
F3SG-4RE1310□30 64 1310 7 35 135 85 65 3.5 6.2
F3SG-4RE1390□30 68 1390 9 45 145 75 65 3.7 6.5
F3SG-4RE1470□30 72 1470 9 45 145 80 65 3.9 6.8
F3SG-4RE1550□30 76 1550 9 45 145 80 70 4.1 7.1
F3SG-4RE1630□30 80 1630 9 45 145 85 70 4.3 7.4
F3SG-4RE1710□30 84 1710 9 45 145 85 70 4.5 7.7
F3SG-4RE1790□30 88 1790 9 45 145 90 70 4.7 8.0
F3SG-4RE1870□30 92 1870 9 45 145 95 75 4.9 8.3
F3SG-4RE1950□30 96 1950 9 45 145 95 75 5.1 8.6
F3SG-4RE2030□30 100 2030 9 45 145 100 75 5.3 8.9
F3SG-4RE2110□30 104 2110 9 45 145 100 75 5.5 9.2
F3SG-4RE2190□30 108 2190 11 55 155 90 75 5.7 9.5
F3SG-4RE2270□30 112 2270 11 55 155 95 80 5.9 9.8
F3SG-4RE2350□30 116 2350 11 55 155 95 80 6.1 10.1
F3SG-4RE2430□30 120 2430 11 55 155 95 80 6.3 10.4
F3SG-4RE2510□30 124 2510 11 55 155 100 80 6.5 10.7

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*3. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

F3SG-REの法規・規格については、上記「F3SG-RA Advancedタイプ」の「法規・規格について」よりご参照ください。

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
検出距離 LONG 緑 検出距離変更機能がロングモードのときに点灯 検出距離変更設定エラーのロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
上端入光 TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 -
内部エラー INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
ロックアウト LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
ON/OFF出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノ
イズによる異常のときに点滅
通信 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
下端入光 BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 -

F3SG-RA-01TS

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RA□□□□-25-01TS
性能 最小検出物体直径 不透明
φ25mm
光軸ピッチ 20mm
光軸数 8~96光軸
レンズサイズ 6.0×5.0(W × H)mm
検出幅 185~1,945mm
検出距離 ロング 0.3~17.0m
ショート 0.3~5.0m
応答時間 ON → OFF 8~13ms *1
OFF → ON 40~65ms *1
*1. 単体または連結時の応答時間。
   単体時の応答時間は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照。
  icon_01連結時の応答時間は、「セーフティライトカーテン 形F3SG-4RA□□□□-25-01TSシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-720)」を参照。
有効開口角(EAA)(IEC 61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV 24 VDC±20%(リップルp-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPまたはNPNトランジスタ2出力(DIP-SWでPNPまたはNPNを選択)
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、
誘導負荷2.2H以下。 *1
漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。
 制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPまたはNPNトランジスタ1出力(制御出力と同極性)
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下。
出力動作モード 制御出力 入光時ON
補助出力 制御出力の反転出力
入力電圧 外部リレー
モニター入力
(ロックアウト
リセット入力)
PNP
 ON電圧:Vs-3V~Vs(短絡電流 約6.5mA)*
 OFF電圧:0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約8.0mA)*
NPN
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約8.0mA)
 OFF電圧:1/2Vs~Vsまたはオープン(短絡電流 約6.5mA)*
テスト入力 24Vインアクティブ設定時
 ON電圧:0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.5mA)*
0Vインアクティブ設定時
 ON電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA)*
 OFF電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
*ここでの Vsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC 60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能(スキャンコード) 本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数: 3セットまで(F3SG-4RA□□□□-25-01TS同士のみ)
総光軸数: 255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル長: 最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 外部リレーモニタ(EDM)
スキャンコード切り替え
PNP/NPN選択
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~+55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~+70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ: 受光面照度3,000 lx以下
太陽光: 受光面照度10,000 lx以下
保護構造(IEC 60529) IP65およびIP67
耐振動(IEC 61496-1) 10~55Hz、複振幅0.7mm、3軸各軸とも20掃引
耐久衝撃(IEC 61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC 60664-1) 汚染度3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級、プリワイヤタイプ
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.2m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
延長ケーブル
- 片側コネクタ
ケーブル
- 両側コネク タ
ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時IP67等級
芯数 投光器側/受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m(投光器側/受光器側)
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:耐油性PVC樹脂
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、トラブルシューティングステッカ
規格
適合
適合規格 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
ESPEタイプ(IEC 61496-1) タイプ4
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

形式 光軸数 検出幅[mm] 応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量 [kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0185-25-01TS 8 185 8 40 140 35 75 0.7 1.4
F3SG-4RA0265-25-01TS 12 265 8 40 140 35 75 0.9 1.6
F3SG-4RA0345-25-01TS 16 345 8 40 140 40 75 1.1 1.9
F3SG-4RA0425-25-01TS 20 425 8 40 140 45 75 1.3 2.2
F3SG-4RA0505-25-01TS 24 505 8 40 140 50 75 1.5 2.5
F3SG-4RA0585-25-01TS 28 585 8 40 140 50 75 1.7 2.7
F3SG-4RA0665-25-01TS 32 665 8 40 140 55 75 1.9 3.0
F3SG-4RA0745-25-01TS 36 745 8 40 140 60 80 2.1 3.3
F3SG-4RA0825-25-01TS 40 825 8 40 140 65 80 2.3 3.6
F3SG-4RA0905-25-01TS 44 905 13 65 165 50 80 2.5 3.8
F3SG-4RA0985-25-01TS 48 985 13 65 165 50 80 2.8 4.1
F3SG-4RA1065-25-01TS 52 1065 13 65 165 55 80 3.0 4.4
F3SG-4RA1145-25-01TS 56 1145 13 65 165 55 85 3.2 4.7
F3SG-4RA1225-25-01TS 60 1225 13 65 165 55 85 3.4 5.0
F3SG-4RA1305-25-01TS 64 1305 13 65 165 60 85 3.6 5.2
F3SG-4RA1385-25-01TS 68 1385 13 65 165 60 85 3.8 5.5
F3SG-4RA1465-25-01TS 72 1465 13 65 165 65 85 4.0 5.8
F3SG-4RA1545-25-01TS 76 1545 13 65 165 65 90 4.2 6.0
F3SG-4RA1625-25-01TS 80 1625 13 65 165 70 90 4.4 6.3
F3SG-4RA1705-25-01TS 84 1705 13 65 165 70 90 4.6 6.6
F3SG-4RA1785-25-01TS 88 1785 13 65 165 70 90 4.9 6.9
F3SG-4RA1865-25-01TS 92 1865 13 65 165 75 90 5.1 7.1
F3SG-4RA1945-25-01TS 96 1945 13 65 165 75 95 5.3 7.4

*1. 最小検出物体を維持することができるテストロッドの最大速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-RA-01TSは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-RA-01TSを日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-RA-01TSは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EU適合宣言
   オムロンは、F3SG-RA-01TSが以下のEU指令の要求に適合していることを宣言します。
   機械指令 2006/42/EC
   EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
   (1)欧州規格
      EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、
      EN61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)国際規格
      IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、
      IEC61508-1~4(SIL 3)、ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (3)JIS規格
      JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
   (4)北米規格
      UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
      CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

5. 第三者認証
   (1)TÜV SÜD
      ・EC型式試験認証:
       EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
      ・認証:
       タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、EN 61508-1~4(SIL 3)、
       EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)UL
      ・ULリスティング
       タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
       CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8

6. その他の規格
   F3SG-RA-01TSは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、規制に適合
   させるためには、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。不明な点は、ULなどの
   専門機関にご相談ください。
   ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
   ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
   ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
   ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
   ・SEMIスタンダード SEMI S2
   ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
投光停止中 TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
ロング LONG 緑 検出距離変更機能がロングモードのときに点灯 DIP-SW設定エラーまたは検出距離変更設定エラーの
ロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
TOP TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 キャップエラー、他のセンサエラーのロックアウトの
ときに点滅
NPN設定 NPN 緑 DIP-SWのPNP/NPN選択がNPNモードのときに点灯 -
構成 CFG 緑 - 組み合わせ構成エラーによるロックアウトの時に点滅
外部リレー EDM 緑 外部リレーモニタ入力に入力があると点灯 * 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部異常/ノイズ INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウト、電源電圧異常または
ノイズによる異常のときに点滅
同期 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウト、電源電圧異常またはノイズ
による異常のときに点滅
BTM BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 DIPスイッチ設定エラーのロックアウトのときに点滅

*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、 Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RAシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/橙色/緑色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)

F3SG-RA-02TS

本体

形式中の□□□□には、検出幅(mm)が4桁の数字で入ります。

F3SG-4RA□□□□-25-02TS
性能 最小検出物体直径(MOS) 不透明
φ25mm
光軸ピッチ 20mm
光軸数 12~ 96光軸
レンズサイズ 6.0×5.0( W×H) mm
検出幅 240~ 1,920mm
検出距離 0.3~ 17.0m
応答時間 ON→OFF 標準モード:8~ 13ms*
OFF→ON 40~9 0ms(同期)、1 40~1 90ms(非同期) *
*単体または連結時の応答時間。
  単体時の応答時間は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照。
  icon_01連結時の応答時間は、「セーフティライトカーテン 形F3SG-4RA□□□□-25-02TSシリーズ ユーザーズマニュアル(カタログ番号:SGFM-722)」を参照。
有効開口角(EAA)(IEC61496-2) 投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5°以下
光源 赤外LED(波長870nm)
電源投入後立ち上がり時間 2s以下
電気的
仕様
電源電圧(Vs) SELV/PELV24VDC±20%(リップル p-p10%以下)
消費電流 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
制御出力(OSSD) PNPトランジスタ2出力
負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下。*1
漏れ電流1mA以下 *2
*1. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻繁にON/OFFを繰り返す場合の最大値です。
  制御出力を4Hz以下で使用する場合は、使用できる誘導性負荷の値が大きくなります。
*2. 追加でコンデンサなどの容量性負荷を含む素子を接続する場合に考慮していただく値です。
補助出力 PNPトランジスタ1出力
負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下
出力動作モード 制御出力 入光時ON
補助出力 制御出力の反転出力
入力電圧 外部リレー
モニタ入力
(ロックアウト
リセット入力)
ON電圧: Vs-3V~Vs(短絡電流約 6.5mA)*
OFF電圧: 0V~1/2Vsまたはオープン(短絡電流 約 8.0mA) *
テスト入力 24Vアクティブ設定時
 ON電圧:9V~Vs(短絡電流 約2.5mA) *
 OFF電圧:0~3Vまたはオープン(短絡電流 約2.0mA)
0Vアクティブ設定時
 ON電圧:0~3V(短絡電流 約2.0mA)
 OFF電圧:9V~Vsまたはオープン(短絡電流 約2.5mA) *
*ここでの Vsとは使用環境での電源電圧値です。
過電圧カテゴリ(IEC60664-1) II
表示灯 詳細は、下記「表示灯」を参照
保護回路 出力負荷短絡保護、電源逆接続保護
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V メガにて)
耐電圧 AC1,000V、50/60Hz、1分
機能
仕様
相互干渉防止機能(スキャンコード) 本機能により2セット間の相互干渉を防止できます。
直列連結機能 連結数:3セットまで(F3SG-4RA□□□□-25-02TS同士のみ)
総光軸数:255光軸まで
連結されたセンサ間のケーブル合計長:最大10m(連結ケーブル(形F39-JGR2WTS)と本体のケーブルは含まない)
テスト機能 セルフテスト(電源投入時および通電時)
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
安全関連機能 外部リレーモニタ(EDM)
スキャンコード切り替え
環境
仕様
周囲温度 動作時 -10~55℃(ただし氷結しないこと)
保存時 -25~70℃
周囲湿度 動作時 35~85%RH(ただし結露しないこと)
保存時 35~95%RH
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度 3,000lx以下
太陽光:受光面照度10,000lx以下
保護構造(IEC60529) IP65およびIP67(IEC60529) IP67G(JIS C 0920 附属書1)
耐振動(IEC61496-1) 10~55Hz、複振幅 0.7mm、3軸各軸とも 20掃引
耐久衝撃(IEC61496-1) 100m/s2、3軸各軸とも1000回
汚染度(IEC60664-1) 汚染度 3
接続
仕様
電源ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、プリワイヤタイプ
かん合時 IP67等級、I P67G(J IS C 0920 附属書1) *
*耐油ケーブル(形F39-JD□□RA-□)が正しくかん合された状態での保護構造性能です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
直列連結ケーブル 接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時I P67等級
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 0.3m
ケーブル径 6mm
許容曲げR R5mm
耐油ケーブル
形F39-JD□RA-□
- 片側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、プリワイヤタイプ
かん合時 IP67等級、IP67G(JIS C 0920 附属書1) *
*電源ケーブルと正しくかん合された状態での保護構造性能です。
 ケーブル芯線が出ている部分は、本性能の対象外です。
芯数 投光器側:5芯、受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6mm
許容曲げR R36mm
延長ケーブル
形F39-JD□A
- 片側コネクタ
 ケーブル
形F39-JD□B
- 両側コネクタ
 ケーブル
接続方式 M12コネクタ:8ピン(投光器/受光器)、かん合時 IP67等級
芯数 投光器側/受光器側:8芯
ケーブル長 詳細は、「種類/価格」を参照
ケーブル径 6.6mm
許容曲げR R36mm
電源ケーブル延長 最大100m(投光器側/受光器側)
材質 材質 筐体:アルミニウム合金
キャップ:PBT樹脂
光学カバー:アクリル樹脂
ケーブル:フッ素樹脂
FEプレート:ステンレス
質量 詳細は、下記「形式/応答時間/消費電流/質量」を参照
付属品 安全上のご注意、クイックインストールマニュアル、トラブルシューティングステッカ、
終端キャップ(外部テスト入力機能切り替え用)
規格
適合
規格適合 詳細は、下記「法規・規格について」を参照
パフォーマンスレベル(PL)/
安全カテゴリ
PLe/安全カテゴリ 4(EN ISO 13849-1:2015)
PFHD 1.1×10-8(IEC 61508)
プルーフテスト間隔TM 20年(IEC 61508)
SFF 99%(IEC 61508)
HFT 1(IEC 61508)
分類 タイプB(IEC 61508-2)

Bluetooth仕様

通信方式 Bluetooth Ver3.0
通信プロファイル SPP(Serial Port Profile)
通信距離 約10m以内(出力:Class2)*

*ご使用環境により異なります。

形式/応答時間/消費電流/質量

形式 光軸数 検出幅[mm]
(=全長)
応答時間[ms] *1 消費電流[mA] 質量 [kg]
ON→OFF*2 OFF(同期)
→ON
OFF(非同期)
→ON
投光器 受光器 単体*3 梱包状態
*4
F3SG-4RA0240-25-02TS 12 240 8 40 140 35 75 0.7 1.6
F3SG-4RA0320-25-02TS 16 320 8 40 140 40 75 0.9 1.9
F3SG-4RA0400-25-02TS 20 400 8 40 140 45 75 1.1 2.1
F3SG-4RA0480-25-02TS 24 480 8 40 140 50 75 1.3 2.4
F3SG-4RA0560-25-02TS 28 560 8 40 140 50 75 1.5 2.7
F3SG-4RA0640-25-02TS 32 640 8 40 140 55 75 1.7 3.0
F3SG-4RA0720-25-02TS 36 720 8 40 140 60 80 1.9 3.2
F3SG-4RA0800-25-02TS 40 800 8 40 140 65 80 2.1 3.5
F3SG-4RA0880-25-02TS 44 880 13 65 165 50 80 2.3 3.8
F3SG-4RA0960-25-02TS 48 960 13 65 165 50 80 2.5 4.0
F3SG-4RA1040-25-02TS 52 1040 13 65 165 55 80 2.7 4.3
F3SG-4RA1120-25-02TS 56 1120 13 65 165 55 85 2.9 4.6
F3SG-4RA1200-25-02TS 60 1200 13 65 165 55 85 3.1 4.9
F3SG-4RA1280-25-02TS 64 1280 13 65 165 60 85 3.3 5.1
F3SG-4RA1360-25-02TS 68 1360 13 65 165 60 85 3.5 5.4
F3SG-4RA1440-25-02TS 72 1440 13 65 165 65 85 3.7 5.7
F3SG-4RA1520-25-02TS 76 1520 13 65 165 65 90 3.9 5.9
F3SG-4RA1600-25-02TS 80 1600 13 65 165 70 90 4.1 6.2
F3SG-4RA1680-25-02TS 84 1680 13 65 165 70 90 4.3 6.5
F3SG-4RA1760-25-02TS 88 1760 13 65 165 70 90 4.5 6.7
F3SG-4RA1840-25-02TS 92 1840 13 65 165 75 90 4.7 7.0
F3SG-4RA1920-25-02TS 96 1920 13 65 165 75 95 4.9 7.3

*1. 最小検出体を維持することができるテストロッドの最大動作速度は2.0m/sです。
*2. 上記の応答時間はスキャンコードをコードBに設定した時の値です。コードA設定時の応答時間は、上記の値より1ms短くなります。
*3. 単体の質量は投受光器各1台の質量です。
*4. 梱包状態の質量は投受光器各1台および付属品等を含めた梱包状態での質量です。

法規・規格について

1. F3SG-RA-02TSは、労働安全衛生法第四十四条の二による「型式検定」を受けていません。したがって、F3SG-RA-02TSを日本国内で同法第四十二条で定められた「プレス機械またはシャーの安全装置」として使用する場合は、機械制御システムで検定を受けていただく必要があります。

2. F3SG-RA-02TSは、EU(欧州連合)機械指令附属書V 第2項で指定される電気感知式保護装置(ESPE:Electro-Sensitive Protective Equipment)です。

3. EC/EU適合宣言
   オムロンは、F3SG-RA-02TSが以下のEC/EU指令の要求に適合していることを宣言します。
   機械指令 2006/42/EC
   EMC指令 2014/30/EU

4. 適合規格
   (1)欧州規格
      EN61496-1(タイプ4 ESPE)、EN 61496-2(タイプ4 AOPD)、EN61508-1~4(SIL 3)、
      EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)国際規格
      IEC61496-1(タイプ4 ESPE)、IEC61496-2(タイプ4 AOPD)、IEC61508-1~4(SIL 3)、
      ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (3)JIS規格
      JIS B 9704-1(タイプ4 ESPE)、JIS B 9704-2(タイプ4 AOPD)
   (4)北米規格
      UL61496-1(タイプ4 ESPE)、UL61496-2(タイプ4 AOPD)、UL508、UL1998、
      CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8

5. 第三者認証
   (1)TÜV SÜD
      ・EC型式試験認証:
       EU機械指令、タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN 61496-2)
      ・認証:
       タイプ4 ESPE(EN61496-1)、タイプ4 AOPD(EN61496-2)、
       EN 61508-1~4(SIL 3)、EN ISO 13849-1:2015(PL e、カテゴリ4)
   (2)UL
      ・ULリスティング
       タイプ4 ESPE(UL61496-1)、タイプ4 AOPD(UL61496-2)、UL508、UL1998、
       CAN/CSA C22.2 No.14、 CAN/CSA C22.2 No.0.8

6. その他の規格
   F3SG-RA-02TSは以下の規格を考慮した設計になっております。なお、最終システムを下記の規格、
   規制に適合させるためには、関連するすべての規格、法規、規制にしたがって設計、使用してください。
   不明な点は、ULなどの専門機関にご相談ください。
   ・欧州規格 EN415-4、 EN691-1、 EN692、 EN693、 IEC 62046
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.212
   ・米国労働安全衛生規則 OSHA 29 CFR 1910.217
   ・米国規格 ANSI B11.1 to B11.19
   ・米国規格 ANSI/RIA R15.06
   ・カナダ規格協会 CSA Z142, Z432, Z434
   ・SEMIスタンダード SEMI S2
   ・厚生労働省「機械の包括的な安全基準に関する指針」 平成19年7月31日基発第0731001号

表示灯

投光器

表示名 表示色 点灯 点滅
投光停止中 TEST 緑 - 外部テスト中に点滅
ロング LONG 緑 常時点灯 スキャンコード設定エラーのロックアウトのときに点滅
電源 POWER 緑 投光器の電源が投入されているときに点灯 ノイズによる異常のときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 投光器側のロックアウトのときに点滅

受光器

表示名 表示色 点灯 点滅
TOP TOP 青 最上端の光軸が入光しているときに点灯 キャップエラー、他のセンサエラーのロックアウトの
ときに点滅
NPN設定 NPN 緑 - -
構成 CFG 緑 - 設定値エラーあるいは組み合わせ構成エラーによる
ロックアウトのときに点滅
外部リレー EDM 緑 外部リレーモニタ入力に入力があると点灯(*) 外部リレーモニタエラーのロックアウトのときに点滅
内部異常/ノイズ INTERNAL 赤 - 内部エラーのロックアウトのときに点滅
エラー LOCKOUT 赤 - 受光器側のロックアウトのときに点滅
安定入光 STB 緑 入光量が出力ONしきい値の170%以上のとき点灯 外乱光や振動の影響で制御出力が瞬間的にOFFしたとき
に点滅
出力 ON/OFF 緑 制御出力がONのときに点灯 -
赤 制御出力がOFFのときに点灯 制御出力エラーのロックアウトのときに点滅
同期 COM 緑 投受光器間の通信が成立したときに点灯 通信エラーのロックアウトのときに点滅
BTM BTM 青 最下端の光軸が入光しているときに点灯 スキャンコード設定エラーのロックアウトのときに点滅

注. F3SG-RA-02TSの受光器が設定状態にある場合、TOP、CFG、LOCKOUT、STB、ON/OFF表示灯が点滅します。b
*外部リレーモニタ機能使用時の配線、未使用時の配線にかかわらず外部リレーモニタ入力に入力がある場合点灯します。

インターフェースユニット/仕様

接続PC PC/AT互換機(Microsoft Windows が動作するコンピュータ)
オペレーティングシステム(OS) Windows 7(32-bit/64-bit)、 Windows 8、8.1(32-bit/64-bit)、Windows 10(32-bit/64-bit)
通信ポート USBポート×1
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時:-30~70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)

ランプ/仕様

項目 形F39-LP
適用センサ 形F3SG-□RAシリーズ(受光器)
LED発光色 赤色/緑色/橙色
電源電圧 DC24V±20% リップル(p-p)10%以下(センサから供給)
消費電流 25mA以下(センサから供給)
周囲温度 動作時:-10~55℃、保存時: -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時: 35~85%RH、保存時: 35~95%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動 10~55Hz、複振幅0.7mm、XYZ各方向20掃引
耐衝撃 100m/s2、XYZ各方向1000回
保護構造 IP65およびIP67(形F3SGかん合時)
接続方式 形F3SG-□RA終端コネクタ接続タイプ
材質 ポリカーボネート(照光部)、PBT樹脂(その他のボディ部)
質量 45g(梱包状態)