堅牢性と生産性の両立へ。
耐クーラントタイプなどバリエーションもさらに充実
「3つのタフネス」で構築が速い。変化に強い。
多機能Advancedタイプ F3SG-RA
【超簡単設置】配線から光軸、動作チェックまで、直感的かつスマートに実現
クイック光軸調整
TOP/BTM表示灯(LED)を確認することで、光軸の粗調整から位置合わせまでを簡単に実現。
レーザポインタやランプユニットのオプションと合わせて、ライトカーテンの設置時間短縮に貢献します。
取付金具
4種類の取付金具で、様々な設置環境をサポート。設置後でも上下・角度を調節できるので、光軸調整がより簡単になります。
同期線がいらない『光同期』
光同期システムにより、投・受光器の同期線が不要。
配線レイアウトが自由になり、断線リスクの低減やノイズ源の回避が可能です。
光同期システム
1/8回転のスピーディ勘合『スマートクリックコネクタ』
ケーブルのコネクタ部に「スマートクリックコネクタ」を採用。
丸型防水タイプM12コネクタをわずか1/8回転でかん合でき、トルク管理も不要です。
*スマートクリックはオムロンの登録商標です。
シンプルなケーブル敷設『省配線コネクタ』
配線をシンプルにでき、ケーブルの敷設工数を削減。
ケーブル本数も減らせるため、断線やノイズトラブルのリスクも軽減できます。
【安定稼働・予兆保全】見える化で現場を止めない
光量低下をランプでお知らせ
汚れによる光量低下の傾向をお知らせし、不意な停止を事前に防ぐことができます。
エラー復旧時間を短縮『データロギング』
専用I/Fユニットでパソコンと接続し、本体に記録された「エラーログ」を取得可能。設定ツール「SD Manager2」で解析すれば、原因と対応策が分かるほか、光量・通電時間・スイッチング頻度なども定期的に収集でき、予防保全時期の予測も立てられます。
運転を止めずに状態チェック『Bluetooth®』
ライトカーテンの状態確認を配線レスで実現。パソコン画面からペアリングするだけで、「SD Manager2」を無線(Bluetooth®)経由で利用でき、メンテナンス時間を削減します。
無線だから
-稼働中にモニタリングができる
-誤って遮光する心配なし
-作業終了後は処理がラク
-作業しやすい場所で接続可能
-複数ラインでもシリアルNo.で誤接続なし
【グローバル対応】海外工場にも導入しやすい
PNP/NPN両出力
使用地域や環境を選ばない設計で、国内でも海外でも安心して使用可能。国際規格にも対応しています。
グローバル生産/デリバリー
日・中・米・欧の4極グローバル生産と現地サービス体制を強化し、素早く安定した商品提供を実現。40ヶ国、約150ヶ所のオムロン販売拠点からお客様をサポートします。
トラブルシ ューティング 8言語*対応
運転中に発生したエラーの原因・対策を把握できる8言語のトラブルシューティングWebをご用意。使用者のローカル言語で確認できるため、グローバル標準機に導入いただく際にも復旧時間の短縮にお役立ちします。
*日本語、 英語、 中国語、 イタリア語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語
【簡単調整】ワークを見分けて生産性を向上
ミューティング機能
ワークが通過する部分や、機械・ロボットなどの位置を検出し、光軸を無効化できる高機能な「ミューティング機能」を搭載。設備を停止させずにワークのみを通過させることができます。
[従来の課題] ミューティングを行えば、安全性は確保できるものの、設置調整が非常に面倒という課題がありました。
【前後の揺れを面で捉える】スマートミューティングアクチュエータ F3W-MA
ワーク通過を面でしっかり検知し、揺れなどで前後にずれても、通過完了までミューティング状態を維持。意図しない装置停止を防止し、調整工数を大幅削減します。
【高さ変化に自動対応】ダイナミックミューティング
ワークの高さが変わる混流ラインでも、高さを検出して自動的に部分ミューティング。ワークが通過しない部分は、自動で通常の検出状態にできます。
*部分ミューティング:ミューティング有効時でも検知する光軸を残すこと。たとえばワーク高さまでを非検知光軸に、それ以上を検知光軸に設定します。
【簡単設定・メンテナンス】高機能をより使いやすく|設定ツール「SD Manager2」
設定・検知ミスを最小化
設定ツール「SD Manager2」を使えばF3SG-R本体のミューティングセンサ動作条件をロギングでき、センサの設置位置と設定条件を可視化。設備に合わせてより安全・最適な設定を簡単に実現できます。
設置から機能設定・メンテナンスまでお役立ち
他にも「SD Manager2」を使えば、面倒な各種設定・調整項目が簡単に実現できます。
設定ツール「SD Manager2」は当社WEBサイトよりダウンロードいただけます。
http://www.ia.omron.com/f3sg-r_tool
【NEW】耐クーラントRobustタイプ F3SG-RR
【IP67G】クーラント環境でも安心して使える
耐クーラント実力値 4倍以上*
クーラントにも強い従来品比4倍以上の耐クーラント性能(IP67G)を実現しました。
*当社従来比、2017年3月現在
シンプルEasyタイプ F3SG-RE
【省配線・最速5ms】光電センサのようにON/OFFで使える
シンプルな機能でトータルコストダウン
頑丈さ、スリムサイズ、安全に関する基本性能はAdvancedタイプを継承しつつ、ON/OFFに特化したシンプルな安全機能を提供。現場のエラー発生を抑え、稼働率低下を防ぎます。
より簡単に安全回路を構築
最小配線構成時には「配線数4本」とまるで光電センサ感覚。セーフティコントローラと省配線でつなぎ、 簡単に安全回路を構築できます。
【業界最速クラス*】最速5msのレスポンスタイム
ライトカーテンと危険部までの距離を短くできるので、小型装置の安全方策に最適です。
*2017年3月現在、当社調べ
【さらに】汎用ケーブル対応
延長ケーブルは、ライトカーテン専用ではなく、簡単に手に入る汎用M12コネクタケーブルを使用可能。より簡単に部品調達をして、安全回路を構築できます。