定格

定格入力電圧 形K8AK-PA1 三相3線モード: AC200、220、230、 240V
三相4線モード: AC115、127、133、 138V
形K8AK-PA2 三相3線モード: AC380、400、415、 480V
三相4線モード: AC220、230、240、 277V
入力負担 形K8AK-PA1: 約 4.4VA
形K8AK-PA2: 約 4.4VA
動作値の整定範囲(ASY.) 不平衡整定値(%)=2~ 22%
動作値 不平衡動作値=定格入力電圧×不平衡整定値(%)
最大電圧相-最小電圧相が不平衡動作値以上の電位差になると動作
復帰値 動作値の5%固定
復帰方式 自動復帰
動作時間の整定範囲
(T)
不平衡 0.1~30秒
逆相 0.1秒 ±0.05秒
欠相 0.1秒以下
電源投入時ロック時間(LOCK) 1秒/5秒(ディップスイッチで切替え)
LED表示 PWR :緑  RY : 黄 AL M: 赤
出力形態 1c接点出力(ノーマルクローズ動作)
出力接点定格 定格負荷
 抵抗負荷
 AC250V 5A
 DC30V 5A
開閉容量の最大値 1250VA、150W
最小適用負荷 DC5V、10mA(参考値)
機械的寿命 1,000万回以上
電気的寿命 (AC250V/DC30V 5A)5万回 (AC250V/DC30V 3A)10万回
使用周囲温度 -20~+ 60℃(ただし、結露または氷結しないこと)
保存温度 -25~+65 ℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度 相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
端子ねじ締めつけトルク 0.49-0.59N・m
端子配線方法 推奨電線
 単線 : 2.5mm2
 より線 : AWG#16、 AWG#18
  ※より線は絶縁スリーブ付き棒端子必要
  ※2本共締め可能
推奨棒端子
 Al 1,5-8BK(AWG#16用) フェニックスコンタクト製
 Al 1-8RD(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
 Al 0,75-8GY(AWG#18用) フェニックスコンタクト製
ケース外装色 N1.5
ケース材質 PC+ABS UL94-V0
質量 約 130g
取りつけ DINレール取りつけ
外形寸法 22.5(W) ×90(H)×100(D) mm

性能

入力周波数 50/60Hz
過負荷耐量 レンジの最大入力の115%連続 125% 10秒(AC600Vを超えない範囲で)
繰り返し精度 動作値 ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、50/60Hz 正弦波入力時)
動作時間 ±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)
対応規格 適合規格 EN60947-5-1
設置環境(汚染度2、 設置カテゴリⅢ)
EMC EN60947-5-1
安全規格 UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、
CCC: GB/T 14048.5
絶縁抵抗 20MΩ以上
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐電圧 AC2,000V 1分間
 外部端子一括とケース間
 入力端子一括と出力端子一括間
耐ノイズ 1500V電源端子コモン/ノーマル
立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns
耐振動 振動数10~55Hz 片振幅0.35mm X、Y、Z各方向 : 5min×10掃引
耐衝撃 100m/s2、 3軸6方向3回
保護構造 端子部 : IP20

形K8AK-PAを2台以上取りつけ時の間隔と周囲温度の関係(参考値)

取りつけ間隔と周囲温度の関係は、下図を参照ください。
これ以上の周囲温度で使用になると形K8AK の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。