地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題として、グローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に、温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/10/02
地球温暖化や気候変動による自然災害は地球規模の社会問題として、グローバルの150か国以上の国と地域での脱炭素社会への実現に向けた取組みが求められています。
オムロンでは、生産現場の中枢である制御盤づくりを基に、温室効果ガス(GHG)排出量の半減を目標に新たな制御盤づくりを提案します。
オムロンの制御盤内の商品仕様に対する共通の考え方Value Design for Panel(以下、Value Design)は、お客様の制御盤に新しい価値をもたらします。
さらに環境に配慮した考え方も取り入れ、人・地球にやさしい制御盤づくりを実現します。
当社従来品比77%*の短胴化を実現。
奥行が取れない狭小スペースにも対応できます。
48×24サイズでも文字高さ10mm以上の現在値表示と目標値表示の2段表示を実現。
コンパクトな盤面と見易さを両立しています。
E5□Cシリーズ統一の使い勝手を22.5mm幅のDINレール取付タイプに凝縮。
盤内にスリムにレイアウトすることができます。
プッシュインPlus端子台タイプは配線方向が後ろ向きであるため、横密着が容易になりコンパクトな盤面を実現。
インパネルタイプの22.5mm幅 E5DCにプッシュインPlus端子台タイプをラインアップ追加。
盤内へスリムに収まるだけでなく、配線工数も削減できます。
連結するだけで電源線・通信線が繋げられ、面倒な配線が不要です。(最大連結台数:16台)
端子台と本体が分離できるため、メンテナンス時も配線を取り外しせずに、本体の取付/交換が可能です。
※フックを押しながら外します。
黒背景に大きな白色表示で優れた視認性を実現。作業者の移動距離を最小化し、作業効率の向上に貢献します。
高コントラストな表示により、周りの明暗に関わらず確認することができます。
広い視野角を実現する液晶を搭載し、容易に現在値を確認することができます。
温度調節器の運用、設定変更の手間を省く機能を凝縮。
シフトキー[《PF]を押せば、桁が瞬時に移動。現場での数値入力がラクになります。
パラメータマスク機能を使えば、必要なパラメータだけを表示することができます。これにより段取り替え時などの設定変更の時間を短縮することができます。
情報更新 : 2023/10/02
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.