(単位:mm)
本体
形E5GC-□6
ねじ端子台タイプ
形E5GC-□C
スクリューレスクランプ端子台タイプ
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2
変換ケーブル
形E58-CIFQ2-E
電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L
連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L
連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω
取り付けアダプタ
形Y92F-53(2ヶ詰め)
製品に同梱されています。
取り付けアダプタを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキン
形Y92S-P12
製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。3年以下を目安としてください。)
ドローアウト治具
形Y92F-55
メンテナンス時に端子配線を外さずに本体だけを引き抜く際に使用します。
端子カバー
形E53-COV27
製品に同梱されています。
端子カバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。