形式基準
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
| 形式 | 形式 |
|---|---|
| 形E5GC-RX0A6M-000 | 形E5GC-QX1ACM-015 |
| 形E5GC-RX0D6M-000 | 形E5GC-QX1DCM-015 |
| 形E5GC-RX0ACM-000 | 形E5GC-QX2A6M-015 |
| 形E5GC-RX0DCM-000 | 形E5GC-QX2D6M-015 |
| 形E5GC-RX1A6M-000 | 形E5GC-QX2ACM-015 |
| 形E5GC-RX1D6M-000 | 形E5GC-QX2DCM-015 |
| 形E5GC-RX1ACM-000 | 形E5GC-QX2A6M-016 |
| 形E5GC-RX1DCM-000 | 形E5GC-QX2D6M-016 |
| 形E5GC-RX2A6M-000 | 形E5GC-QX2ACM-016 |
| 形E5GC-RX2D6M-000 | 形E5GC-QX2DCM-016 |
| 形E5GC-RX2ACM-000 | 形E5GC-QX2A6M-023 |
| 形E5GC-RX2DCM-000 | 形E5GC-QX2D6M-023 |
| 形E5GC-RX1A6M-015 | 形E5GC-QX2ACM-023 |
| 形E5GC-RX1D6M-015 | 形E5GC-QX2DCM-023 |
| 形E5GC-RX1ACM-015 | 形E5GC-QX1A6M-024 |
| 形E5GC-RX1DCM-015 | 形E5GC-QX1D6M-024 |
| 形E5GC-RX2A6M-015 | 形E5GC-QX1ACM-024 |
| 形E5GC-RX2D6M-015 | 形E5GC-QX1DCM-024 |
| 形E5GC-RX2ACM-015 | 形E5GC-CX0A6M-000 |
| 形E5GC-RX2DCM-015 | 形E5GC-CX0D6M-000 |
| 形E5GC-RX2A6M-016 | 形E5GC-CX0ACM-000 |
| 形E5GC-RX2D6M-016 | 形E5GC-CX0DCM-000 |
| 形E5GC-RX2ACM-016 | 形E5GC-CX1A6M-000 |
| 形E5GC-RX2DCM-016 | 形E5GC-CX1D6M-000 |
| 形E5GC-RX2A6M-023 | 形E5GC-CX1ACM-000 |
| 形E5GC-RX2D6M-023 | 形E5GC-CX1DCM-000 |
| 形E5GC-RX2ACM-023 | 形E5GC-CX2A6M-000 |
| 形E5GC-RX2DCM-023 | 形E5GC-CX2D6M-000 |
| 形E5GC-RX1A6M-024 | 形E5GC-CX2ACM-000 |
| 形E5GC-RX1D6M-024 | 形E5GC-CX2DCM-000 |
| 形E5GC-RX1ACM-024 | 形E5GC-CX1A6M-015 |
| 形E5GC-RX1DCM-024 | 形E5GC-CX1D6M-015 |
| 形E5GC-QX0A6M-000 | 形E5GC-CX1ACM-015 |
| 形E5GC-QX0D6M-000 | 形E5GC-CX1DCM-015 |
| 形E5GC-QX0ACM-000 | 形E5GC-CX2A6M-015 |
| 形E5GC-QX0DCM-000 | 形E5GC-CX2D6M-015 |
| 形E5GC-QX1A6M-000 | 形E5GC-CX2ACM-015 |
| 形E5GC-QX1D6M-000 | 形E5GC-CX2DCM-015 |
| 形E5GC-QX1ACM-000 | 形E5GC-CX2A6M-016 |
| 形E5GC-QX1DCM-000 | 形E5GC-CX2D6M-016 |
| 形E5GC-QX2A6M-000 | 形E5GC-CX2ACM-016 |
| 形E5GC-QX2D6M-000 | 形E5GC-CX2DCM-016 |
| 形E5GC-QX2ACM-000 | 形E5GC-CX1A6M-024 |
| 形E5GC-QX2DCM-000 | 形E5GC-CX1D6M-024 |
| 形E5GC-QX1A6M-015 | 形E5GC-CX1ACM-024 |
| 形E5GC-QX1D6M-015 | 形E5GC-CX1DCM-024 |
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2 |
変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2-E |
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
電流検出器(CT)
| 穴径 | 形式 |
|---|---|
| φ5.8 | 形E54-CT1 |
| φ5.8 | 形E54-CT1L* |
| φ12.0 | 形E54-CT3 |
| φ12.0 | 形E54-CT3L* |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
取り付けアダプタ
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92F-53 | 2ヶ詰め |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
防水パッキン
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-P12 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
ドローアウト治具
| 形式 |
|---|
| 形Y92F-55 |
サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)
| 形式 |
|---|
| 形EST2-2C-MV4 |
注. 形E5GCは、CX-Thermo Ver.4.62以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
端子カバー(形E5GC-□6用)
| 形式 |
|---|
| 形E53-COV27 |
注. 本端子カバーは本体に付属しています。