認定海外規格

認定機関 規格 ファイル No.
UL UL508 E76675
CSA CSA C22.2 No.14 LR45746
CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。

注1. 形XE、XV、XV2は規格を取得していません。
注2. 認定形式は当社までお問い合わせください。

定格

形式 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
形ZE-□
形ZV-□
形ZV2-□
AC 125
250
480
15
15
10
3
2.5
1.5
1.5
1.25
0.75
15
15
6
5
3
1.5
2.5
1.5
0.75
DC 125
250
0.5
0.25
0.5
0.25
0.05
0.03
0.05
0.03
形XE-□
形XV-□
形XV2-□
DC 8
14
30
125
250
10
10
10
10
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.75
10
10
10
7.5
2
10
10
10
6
1.5
5
5
5
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5

突入電流 常時閉路 最大30A
常時開路 最大15A

注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。

安全規格認定定格

UL/CSA

形式 定格電圧 電流 馬力
形ZE AC125V
250V
480V
15A
15A
15A
1/8HP
1/4HP
――
DC125V
250V
0.5A
0.25A
――

CCC(GB/T14048.5)

カテゴリーと定格
AC-12 10A/250V

性能

保護構造 IP65(EN60947-5-1) *1
耐久性 *2 機械的 形Z□ : 1,000万回以上
形X□ : 100万回以上
電気的 形Z□ : 50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
形X□ : 10万回以上(DC125V 10A 抵抗負荷)
許容操作速度 プランジャ形 : 0.01mm~0.5m/s
レバー形   : 0.02mm~0.5m/s
許容操作ひん度 機械的 120回/min
電気的 20回/min
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値)
端子温度上昇 50deg以下
耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間 形Z□: AC2,000V 50/60Hz 1min
形X□: AC1,500V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間 形Z□: AC2,000V 50/60Hz 1min
形X□: AC1,500V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *3
衝撃 *3 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大100m/s2 *4
最大50m/s2 *5
使用周囲温度 -10~+80℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 一般形  : 35~85%RH
シール形 : 35~95%RH
質量 約260~280g

注. 上記は初期における値です。
*1. 形□-NタイプのみIP65、形□-QタイプはIP60になります。この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
*2. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件は、お問い合わせください。
*3. 動作限度位置において
*4. プランジャ形、シール・プランジャ形、ローラ・アームレバー形、シール・ローラ・アームレバー形のみ。
*5. クロス・ローラ・プランジャ形、シール・クロス・ローラ・プランジャ形、ローラ・プランジャ形、シール・ローラ・プランジャ形のみ。