取りつけ方法 側面取りつけ形
334_lu_1_11
底面取りつけ形
334_lu_1_12
側面対角線取りつけ形
334_lu_1_13
アクチュエータの種類 形式 取得規格 形式 取得規格 形式 取得規格
UL CSA UL CSA UL CSA
一般形 プランジャ形 334_lu_1_1 交流用 形ZE-Q-2 ● ● 形ZV-Q-2 ● ● 形ZV2-Q-2 ● ●
直流用 形XE-Q-2 形XV-Q-2 形XV2-Q-2
ローラ・
プランジャ形
334_lu_1_2 交流用 形ZE-Q22-2 ● ● 形ZV-Q22-2 ● ● 形ZV2-Q22-2 ● ●
直流用 形XE-Q22-2 形XV-Q22-2 形XV2-Q22-2
クロス・ローラ・
プランジャ形
334_lu_1_3 交流用 形ZE-Q21-2 ● ● 形ZV-Q21-2 ● ● 形ZV2-Q21-2 ● ●
直流用 形XE-Q21-2 形XV-Q21-2 ―
ローラ・アーム
レバー形
334_lu_1_4 交流用 形ZE-QA2-2 ● ● 形ZV-QA2-2 ● ● 形ZV2-QA2-2 ● ●
直流用 形XE-QA2-2 形XV-QA2-2 形XV2-QA2-2
一方向動作
ローラ・アーム
レバー形
334_lu_1_5 交流用 形ZE-QA277-2 ● ● ― 形ZV2-QA277-2 ● ●
直流用 形XE-QA277-2 ― ―
シール形 シール・
プランジャ形
334_lu_1_6 交流用 形ZE-N-2 ● ● 形ZV-N-2 ● ● 形ZV2-N-2 ● ●
直流用 形XE-N-2 形XV-N-2 形XV2-N-2
シール・ローラ・
プランジャ形
334_lu_1_7 交流用 形ZE-N22-2 ● ● 形ZV-N22-2 ● ● 形ZV2-N22-2 ● ●
シール・
クロス・ローラ・
プランジャ形
334_lu_1_8 交流用 形ZE-N21-2 ● ● 形ZV-N21-2 ● ● 形ZV2-N21-2 ● ●
シール・ローラ・
アームレバー形
334_lu_1_9 交流用 形ZE-NA2-2 ● ● 形ZV-NA2-2 ● ● 形ZV2-NA2-2 ● ●
直流用 形XE-NA2-2 形XV-NA2-2 形XV2-NA2-2
一方向動作
シール・ローラ・
アームレバー形
334_lu_1_10 交流用 形ZE-NA277-2 ● ● 形ZV-NA277-2 ● ● 形ZV2-NA277-2 ● ●
直流用 形XE-NA277-2 ― 形XV2-NA277-2

注1. 側面対角線取りつけ形の特長は、密封性の向上、多数個連結が可能、取りつけねじがM5のため取りつけ強度が向上、
  また取りつけ幅が大きく(31×75mm)スワリがよく安定性が増大したことなどです。
注2. 海外規格認定品については別途お問い合わせください。
注3. アース端子付きは、別途お問い合わせください。