(単位:mm)
側面取りつけ形
プランジャ形
形ZE-Q-2
形XE-Q-2
ローラ・プランジャ形
形ZE-Q22-2
形XE-Q22-2
クロス・ローラ・プランジャ形
形ZE-Q21-2
形XE-Q21-2
ローラ・アームレバー形
形ZE-QA2-2
形XE-QA2-2
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 外形図は2-M4(長さ45)ねじを取りつけた状態です。(実際は添付しています。)
一方向動作ローラ・アームレバー形
形ZE-QA277-2
形XE-QA277-2
シール・プランジャ形
形ZE-N-2
形XE-N-2
シール・ローラ・プランジャ形
形ZE-N22-2
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
形ZE-N21-2
シール・ローラ・アームレバー形
形ZE-NA2-2
形XE-NA2-2
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
形ZE-NA277-2
形XE-NA277-2
注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. 外形図は2-M4(長さ45)ねじを取りつけた状態です。(実際は添付しています。
底面取りつけ形、側面対角線取りつけ形
外形寸法の項目中、イラストは上が底面取りつけ形(形ZV-□、形XV-□)、下が側面対角線取りつけ形(形ZV2-□、形XV2-□)です。また、外形寸法図中、底面取りつけ面(フランジ)の形状は点線で示しています。
プランジャ形
形ZV(2)-Q-2
形XV(2)-Q-2
ローラ・プランジャ形
形ZV(2)-Q22-2
形XV(2)-Q22-2
クロス・ローラ・プランジャ形
形ZV(2)-Q21-2
形XV-Q21-2
ローラ・アームレバー形
形ZV(2)-QA2-2
形XV(2)-QA2-2
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注1. 形ZV2-Q-2、形XV2-Q-2のOPは24.2±0.8mmです。
注2. 形ZV2-Q22-2、形XV2-Q22-2のOPは35.7±1mmです。
注3. 形ZV2-Q21-2のOPは35.7±0.8mmです。
一方向動作ローラ・アームレバー形
形ZV2-QA277-2
シール・プランジャ形
形ZV(2)-N-2
形XV(2)-N-2
シール・ローラ・プランジャ形
形ZV(2)-N22-2
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
形ZV(2)-N21-2
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注1. 形ZV2-N-2、形XV2-N-2のOPは31.9±0.8mmです。
注2. 形ZV2-N22-2のOPは35.7±0.8mmです
注3. 形ZV2-N21-2のOPは35.7±0.8mmです。
シール・ローラ・アームレバー形
形ZV(2)-NA2-2
形XV(2)-NA2-2
一方向動作シール・ローラ・アームレバー形
形ZV(2)-NA277-2
形XV2-NA277-2
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。