Page top

E3NC

スマートレーザセンサ

E3NC

ファイバセンサや光電センサでは検出できないアプリに最適

※ Web特別価格提供品

テスト機無料貸出サービス

「このセンサでちゃんと検出できるかな?」「表示の見やすさって実際はどうなんだろう」 こんな疑問も実機でお試しになれば一気に解決! 形式選定や取り付けに関するサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E3NC-LA21 アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出しタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-LA24 アンプユニット 1出力+1入力 M8コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-LA51 アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出しタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-LA54 アンプユニット 1出力+1入力 M8コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-LA0 アンプユニット 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ 2D / 3D
E3NC-LA7 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-LA9 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-LH01 限定反射形 スポットビーム 2D / 3D
E3NC-LH02 拡散反射形 可変スポットビーム 2D / 3D
E3NC-LH03 2M 回帰反射形 スポットビーム コード長2m 2D / 3D
E3NC-LH03 5M 回帰反射形 スポットビーム コード長5m(フェライトコア付) 2D / 3D
E3NC-SA21 アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出しタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-SA24 アンプユニット 1出力+1入力 M8コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-SA51 アンプユニット 2出力+1入力 コード引き出しタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-SA54 アンプユニット 1出力+1入力 M8コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-SA0 アンプユニット 2出力 センサ通信ユニット用コネクタタイプ 2D / 3D
E3NC-SA7 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ NPN出力 2D / 3D
E3NC-SA9 アンプユニット 1出力+1入力 省配線コネクタタイプ PNP出力 2D / 3D
E3NC-SH100 距離設定形 検出距離35-100mm 2D / 3D
E3NC-SH250 距離設定形 検出距離35-250mm レーザークラス1 2D / 3D
E3NC-SH250H 距離設定形 検出距離35-250mm レーザークラス2 2D / 3D
E3NW-CCL CC-Link通信ユニット 2D / 3D
E3NW-CRT CompoNet通信ユニット 2D / 3D
E3NW-DS 分散ユニット 2D / 3D
E3NW-ECT EtherCAT通信ユニット 2D / 3D
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m 2D / 3D
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m 2D / 3D
E39-G27 E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ 2D / 3D
E39-L143 センサ取付金具 2D / 3D
E39-L185 センサヘッド取りつけ金具 E3NC-LH02用 2D / 3D
E39-L186 センサヘッド取りつけ金具 E3NC-LH01用 2D / 3D
E39-L187 センサヘッド用取付金具 2D / 3D
E39-L188 センサヘッド用取付金具 2D / 3D
E39-L190 センサヘッド取りつけ金具 E3NC-LH03用 2D / 3D
E39-P51 レンズアタッチメント E3NC-LH03用 2D / 3D
E39-P52 レンズアタッチメント E3NC-LH02用 2D / 3D
E39-R21 回帰反射形用反射板 H35mm×W30mm 2D / 3D
E39-R22 回帰反射形用反射板 H40mm×W55mm 2D / 3D
E39-RS10 回帰反射形用反射板 □25mm 2D / 3D
E39-RS11 回帰反射形用反射板 □50mm 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら