小型レーザセンサ 形E3NC-L

センサヘッド

検出方式 同軸回帰反射形(M.S.R.機能付) 拡散反射形 限定反射形
形式 形E3NC-LH03 形E3NC-LH03+
形E39-P51
形E3NC-LH02 形E3NC-LH02+
形E39-P52
形E3NC-LH01
光源(発光波長) 可視半導体レーザ(660nm)215μW以下 可視半導体レーザ(660nm)315μW以下
レーザクラス クラス1(JIS、IEC/EN、FDA*1、GB/T)
検出距離
*2
ギガパワーモード
(GIGA)
8m 0.5m 1,200mm 1,000mm 70±15mm
標準モード(Stnd) 6m 750mm 600mm
高速モード(HS) 3.5m 250mm 200mm
最速モード(SHS) 2m 200mm 150mm
ビーム形状 スポット ライン スポット ライン スポット
ビームサイズ *3 約φ2mm
(距離1m時)
長手方向 約25mm
(距離250mm時)
長手方向 約50mm
(距離500mm時)
約φ0.8mm
(距離300mm時)
長手方向 約45mm
(距離500mm時)
長手方向 約100mm
(距離1,000mm時)
約φ0.1mm
(距離70mm時)
応差 *4 - 検出距離の10%以下
表示灯 OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:10,000lx以下、太陽光:20,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mmまたは100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67 *5 IEC規格 IP65(形E3NC-LH02はボリウムロック時のみ) *5
接続方式 コネクタ中継タイプ(標準コード長 2m)
材質 センサ
ヘッド
ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
レンズ部 メタクリル樹脂(PMMA)
コード 塩化ビニル(PVC)
レンズ
アタッチ
メント
ケース ー ABS ー ABS ー
レンズ部 ー メタクリル樹脂
(PMMA)
ー メタクリル樹脂
(PMMA)
ー
質量(梱包
状態/本体
のみ)
コード長2mタイプ 約120g/約70g 約115g/約65g
コード長5mタイプ 約180g/約130g 約175g/約125g
レンズアタッチメント ー 約25g/約2g ー 約25g/約2g ー
付属品 取扱説明書

*1. FDA規格のLaser Notice No.56の規定に従い、IEC60825-1:2014規格にて、Class1に分類されます。CDRHに届出済みです。
   形E3NC-LH01、形E3NC-LH02(Accession Number: 1220690-003)
   形E3NC-LH03(Accession Number: 1320739-001)
*2. 当社標準検出物(白紙)にて測定(形E3NC-LH01、形E3NC-LH02、形E3NC-LH02+形E39-P52)。
   反射板形E39-R21、E39-R22、E39-RS10、E39-RS11にて測定、それ以外の反射板は推奨できません(形E3NC-LH03、形E3NC-LH03+形E39-P51)。
*3. 測定距離における中心光強度の1/e2(13.5%)で定義。
   定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では、影響の出る場合があります。
*4. 定格検出距離にて測定。
*5. 形E39-P5□には異物進入防止のパッキンが入っていますが、形E3NC-LH□□と形E39-P5□の間の保護構造は保証いたしません。

アンプユニット

タイプ 標準 センサ通信ユニット用
NPN出力 形E3NC-LA21 形E3NC-LA7 形E3NC-LA24 形E3NC-LA0
PNP出力 形E3NC-LA51 形E3NC-LA9 形E3NC-LA54
接続方式 コード引き出し 省配線コネクタ M8コネクタ センサ通信ユニット用
コネクタ
入出力 出力 2出力 1出力 ―― *1
外部入力 1入力 1入力
電源電圧 *2 DC10~30V リップル(p-p)10%含む センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力 *3 電源電圧24V時 通常モード:1,560mW以下(消費電流 65mA以下)
        エコ機能ON:1,320mW以下(消費電流 55mA以下)
        エコ機能LO :1,440mW以下(消費電流 60mA以下)
制御出力 *4 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
      負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
――
外部入力 *5参照 ――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯
(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接保護、出力短絡保護
応答
時間
最速モード(SHS)
*6
動作・復帰:各80μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング
【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パ
ワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 形E3NW-ECT使用時 30台 *7
形E3NW-CRT使用時 16台
形E3NW-CCL使用時 16台
相互
干渉
防止
台数
最速モード(SHS)
*6
0台
高速モード(HS) 2台
標準モード(Stnd) 2台
ギガパワーモード
(GIGA)
4台
機能 ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*8 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード*9 OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
パワーチューニング
設定
ON/OFFから選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定 通常検出モード、ア
ラーム出力モード、エ
ラー出力モードから選
択可能
―― 通常検出モード、アラーム出力
モード、エラー出力モードから選
択可能
外部入力設定 入力OFF、チューニング、パワーチューニング、投光OFF、ゼロリ
セット、BANK切替から選択可能
――
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能
周囲温度範囲 *10 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~+55℃、
3~10台連結時:0~+50℃、
11~16台連結時:0~+45℃、
17~30台連結時:0~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V  50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書

*1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 適合するセンサヘッドは形E3NC-LH□□シリーズになります。
*3. 電源電圧10~30V時
   通常モード:1,650mW以下(電源電圧30V時 消費電流55mA以下/電源電圧10V時 消費電流115mA以下)
   エコ機能ON:1,410mW以下(電源電圧30V時 消費電流47mA以下/電源電圧10V時 消費電流95mA以下)
   エコ機能LO :1,530mW以下(電源電圧30V時 消費電流51mA以下/電源電圧10V時 消費電流105mA以下)
*4. 2出力タイプは2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
*5. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*5-1. 外部入力でチューニングまたはパワーチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*6. 検出機能を最速モードに選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
*7. オムロンNJシリーズと接続した場合。
*8. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*9. エコ機能LOは2014年7月生産分より追加となります。
*10. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

アクセサリ

反射板

形式 形E39-R21 形E39-R22 形E39-RS10 形E39-RS11
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
振動(耐久) 10~ 55Hz 複振幅1.5mmまたは 100m/s2 X、 Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67(形E39-R21、形E39-R22のみ)
材質 反射面:メタクリル樹脂(PMMA)
裏面:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
メタクリル樹脂(PMMA)
質量(梱包状態/本体のみ) 約30g/約5g 約35g/約10g 約26g/約1g 約30g/約5g
付属品 取扱説明書

超小型CMOSレーザセンサ 形E3NC-S

センサヘッド

検出方式 距離設定形
形式 形E3NC-SH250H 形E3NC-SH250 形E3NC-SH100
光源(発光波長) 可視半導体レーザ(660nm)
最大1.2mW
可視半導体レーザ(660nm)最大0.54mW
レーザクラス クラス1(JIS、IEC/EN、FDA*1、GB/T)
計測範囲 35~250mm(表示値:350~2500) 35~100mm(表示値:350~
1000)
標準検出段差*2 35~180mm: 9mm
180~250mm:25mm
35~50mm:1.5mm
50~100mm:3mm
ビームサイズ*3 約φ1mm(距離 250mm時) 約φ0.5mm(距離100mm時)
表示灯 OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)
使用周囲照度 受光面照度
白熱ランプ:4,000lx以下
太陽光:8,000lx以下
受光面照度
白熱ランプ:2,000lx以下
太陽光:4,000lx以下
受光面照度
白熱ランプ:4,000lx以下
太陽光:8,000lx以下
周囲温度範囲 動作時:-10~+50℃ 保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP67
接続方式 コネクタ中継タイプ(標準コード長 2m)
材質 ケース ポリブチレンテレフタレート(PBT)
レンズ部 メタクリル樹脂(PMMA)
コード 塩化ビニル(PVC)
質量
(梱包状態/本体のみ)
約125g/約75g
付属品 取扱説明書、レーザ警告レベル(形E3NC-SH250Hのみ)

注. 反射率が高い物体の場合、測定範囲外で誤検出する場合があります。
*1. FDA規格のLaser Notice No.56の規定に従い、IEC60825-1:2014規格にて、Class1に分類されます。CDRHに届出済みです。(Accession Number: 1220691-002)
*2. 当社標準検出物(白色セラミック)を検出距離中心にて測定
*3. ビームサイズ:検出距離中心における中心光強度が1/e2(13.5%)で定義しています。
   定義域以外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光反射率がワークに比べて高い状況では影響の出る場合があります。
   また、ビームサイズより小さいワークを検出する場合は、正しい計測値が得られない場合があります。

アンプユニット

タイプ 標準 センサ通信ユニット用
NPN出力 形E3NC-SA21 形E3NC-SA7 形E3NC-SA24 形E3NC-SA0
PNP出力 形E3NC-SA51 形E3NC-SA9 形E3NC-SA54
接続方式 コード引き出し 省配線コネクタ M8コネクタ センサ通信ユニット用
コネクタ
入出力 出力 2出力 1出力 ――*1
外部入力 1入力
電源電圧 *2 DC10~30V リップル(p-p)10%含む センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力 *3 電源電圧24V時 通常モード:1,920mW以下(消費電流 80mA以下)
        エコ機能ON:1,680mW以下(消費電流 70mA以下)
        エコ機能LO :1,800mW以下(消費電流 75mA以下)
制御出力 *4 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
      負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
――
外部入力 *5参照
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、ZERO表示灯(緑色)、
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接保護、出力短絡保護
応答
時間
最速モード(SHS)
*6
動作・復帰:各1.5ms
高速モード(HS) 動作・復帰:各5ms
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各10ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰:各50ms
感度調整 スマートチューニング
【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング/ワークなしチューニング/
2点エリアチューニング/1点エリアチューニング/ワークなしエリアチューニング】
またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 形E3NW-ECT使用時 30台 *7
形E3NW-CRT使用時 16台
形E3NW-CCL使用時 16台
相互
干渉
防止
台数
最速モード(SHS)
*6
0台
高速モード(HS) 2台
標準モード(Stnd) 2台
ギガパワーモード
(GIGA)
2台
機能 タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから
選択可能 1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット *8 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード *9 OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から
選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モード、ホールド機能から選択可能
出力2設定 通常検出モード、
エラー出力モードから
選択可能
―― 通常検出モード、エラー出力モード
から選択可能
外部入力設定 入力OFF、チューニング、投光OFF、ゼロリセット、BANK切替から選
択可能
――
キープ機能 *10 OFF/ONから選択可能
背景除去機能 *11 OFF/ONから選択可能
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能
周囲温度範囲 *12 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~+55℃、
3~10台連結時:0~+50℃、
11~16台連結時:0~+45℃、
17~30台連結時:0~+40℃
保存時: -30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V  50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
付属品 取扱説明書

*1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 適合するセンサヘッドは、形E3NC-SH□□シリーズになります。
*3. 電源電圧10~30V時
   通常モード:1,650mW以下(電源電圧30V時 消費電流55mA以下/電源電圧10V時 消費電流115mA以下)
   エコ機能ON:1,410mW以下(電源電圧30V時 消費電流47mA以下/電源電圧10V時 消費電流95mA以下)
   エコ機能LO :1,530mW以下(電源電圧30V時 消費電流51mA以下/電源電圧10V時 消費電流105mA以下)
*4. 2出力タイプは2出力合計100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)
*5. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間*5-1
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*5-1. 外部入力でチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*6. 検出機能を最速モードに選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。
*7. オムロンNJシリーズと接続した場合。
*8. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*9. エコ機能LOは2014年8月生産分より追加となります。
*10. 計測エラー時の出力を設定し、ON:測定エラー直前の出力を保持、OFF:計測エラー時の出力はOFFとなります。
*11.チューニング時の検出物体のみを検出します。
*12.連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。