(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

センサヘッド

回帰反射形
形E3NC-LH03

拡散反射形
形E3NC-LH02

限定反射形
形E3NC-LH01

距離設定形
形E3NC-SH250H
形E3NC-SH250
形E3NC-SH100

アンプユニット

コード引き出しタイプ
形E3NC-LA21
形E3NC-LA51
形E3NC-SA21
形E3NC-SA51

省配線コネクタタイプ
形E3NC-LA7
形E3NC-LA9
形E3NC-SA7
形E3NC-SA9

M8コネクタタイプ
形E3NC-LA24
形E3NC-LA54
形E3NC-SA24
形E3NC-SA54

センサ通信ユニット用コネクタタイプ
形E3NC-LA0
形E3NC-SA0

アクセサリ(別売)

反射板(回帰反射形用)

形E39-R21

形E39-RS10

形E39-R22

形E39-RS11

レンズアタッチメント

形E39-P51

レンズアッタチメント(形E39-P51)装着時

形E39-P52

レンズアッタチメント(形E39-P52)装着時

取りつけ金具(センサヘッド用)
形E39-L190

取りつけ金具(形E39-L190)装着時
(底面取りつけ)

取りつけ金具(形E39-L190)装着時
(背面取りつけ)

形E39-L185

取りつけ金具(形E39-L185)装着時

形E39-L186

取りつけ金具(形E39-L186)装着時(底面取りつけ)

取りつけ金具(形E39-L186)装着時(背面取りつけ)

形E39-L187

取りつけ金具(形E39-L187)装着時

形E39-L188

取りつけ金具(形E39-L188)装着時

省配線コネクタ

親コネクタ
形E3X-CN21

* コード φ4/4芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

子コネクタ
形E3X-CN22

* コード φ4/2芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm2(AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

センサI/Oコネクタ

ストレートタイプ
形XS3F-M421-40□-A

L形タイプ
形XS3F-M422-40□-A

取りつけ金具(アンプユニット用)
形E39-L143

材質 : ステンレス(SUS304)

DINレール
形PFP-100N
形PFP-50N

材質 : アルミニウム

形PFP-100N2

材質 : アルミニウム

エンドプレート
形PFP-M

材質 : 鉄、 亜鉛メッキ