形式基準
ねじ端子台タイプ
加熱・冷却制御について
加熱・冷却制御機能を使用する場合
①制御出力の割付について
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
制御出力2がない場合:補助出力を制御出力(冷却側)として使用します。
制御出力2がある場合:制御出力2点を、各々加熱側、冷却側に使用します。
(どちらが加熱側、冷却側でもかまいません。)
②制御について
PID制御を行う場合、加熱側PID、冷却側PIDそれぞれ独立で設定いただけます。
加熱側と冷却側で応答特性の異なる制御系にも対応可能です。
形式一覧
| 形式 | 形式 |
|---|---|
| 形E5AC-TRX4ASM-000 | 形E5AC-TQR4DSM-008 |
| 形E5AC-TRX4DSM-000 | 形E5AC-TQR4ASM-010 |
| 形E5AC-TRX4ASM-008 | 形E5AC-TQR4DSM-010 |
| 形E5AC-TRX4DSM-008 | 形E5AC-TQR4ASM-019 |
| 形E5AC-TRX4ASM-010 | 形E5AC-TQR4DSM-019 |
| 形E5AC-TRX4DSM-010 | 形E5AC-TQR4ASM-020 |
| 形E5AC-TRX4ASM-019 | 形E5AC-TQR4DSM-020 |
| 形E5AC-TRX4DSM-019 | 形E5AC-TRR4ASM-000 |
| 形E5AC-TRX4ASM-020 | 形E5AC-TRR4DSM-000 |
| 形E5AC-TRX4DSM-020 | 形E5AC-TRR4ASM-008 |
| 形E5AC-TQX4ASM-000 | 形E5AC-TRR4DSM-008 |
| 形E5AC-TQX4DSM-000 | 形E5AC-TRR4ASM-010 |
| 形E5AC-TQX4ASM-008 | 形E5AC-TRR4DSM-010 |
| 形E5AC-TQX4DSM-008 | 形E5AC-TRR4ASM-019 |
| 形E5AC-TQX4ASM-010 | 形E5AC-TRR4DSM-019 |
| 形E5AC-TQX4DSM-010 | 形E5AC-TRR4ASM-020 |
| 形E5AC-TQX4ASM-019 | 形E5AC-TRR4DSM-020 |
| 形E5AC-TQX4DSM-019 | 形E5AC-TCC4ASM-000 |
| 形E5AC-TQX4ASM-020 | 形E5AC-TCC4DSM-000 |
| 形E5AC-TQX4DSM-020 | 形E5AC-TCC4ASM-004 |
| 形E5AC-TCX4ASM-000 | 形E5AC-TCC4DSM-004 |
| 形E5AC-TCX4DSM-000 | 形E5AC-TCC4ASM-005 |
| 形E5AC-TCX4ASM-004 | 形E5AC-TCC4DSM-005 |
| 形E5AC-TCX4DSM-004 | 形E5AC-TCC4ASM-021 |
| 形E5AC-TCX4ASM-005 | 形E5AC-TCC4DSM-021 |
| 形E5AC-TCX4DSM-005 | 形E5AC-TCC4ASM-022 |
| 形E5AC-TCX4ASM-021 | 形E5AC-TCC4DSM-022 |
| 形E5AC-TCX4DSM-021 | 形E5AC-TCQ4ASM-000 |
| 形E5AC-TCX4ASM-022 | 形E5AC-TCQ4DSM-000 |
| 形E5AC-TCX4DSM-022 | 形E5AC-TCQ4ASM-008 |
| 形E5AC-TQQ4ASM-000 | 形E5AC-TCQ4DSM-008 |
| 形E5AC-TQQ4DSM-000 | 形E5AC-TCQ4ASM-010 |
| 形E5AC-TQQ4ASM-008 | 形E5AC-TCQ4DSM-010 |
| 形E5AC-TQQ4DSM-008 | 形E5AC-TCQ4ASM-019 |
| 形E5AC-TQQ4ASM-010 | 形E5AC-TCQ4DSM-019 |
| 形E5AC-TQQ4DSM-010 | 形E5AC-TCQ4ASM-020 |
| 形E5AC-TQQ4ASM-019 | 形E5AC-TCQ4DSM-020 |
| 形E5AC-TQQ4DSM-019 | 形E5AC-TPR4ASM-000 |
| 形E5AC-TQQ4ASM-020 | 形E5AC-TPR4DSM-000 |
| 形E5AC-TQQ4DSM-020 | 形E5AC-TPR4ASM-004 |
| 形E5AC-TQR4ASM-000 | 形E5AC-TPR4DSM-004 |
| 形E5AC-TQR4DSM-000 | 形E5AC-TPR4ASM-022 |
| 形E5AC-TQR4ASM-008 | 形E5AC-TPR4DSM-022 |
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2 |
変換ケーブル
| 形式 |
|---|
| 形E58-CIFQ2-E |
注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
前面設定ツール用ポートを使用する場合に使用します。
端子カバー
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形E53-COV24 | 3ヶ詰め |
防水パッキン
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-P10 |
注. 本防水パッキンは本体に付属しています。
防水カバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-96N |
前面ポートカバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-P7 |
注. 本前面ポートカバーは本体に付属しています。
取り付けアダプタ
| 形式 | 備考 |
|---|---|
| 形Y92F-51 | 2ヶ詰め |
注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。
電流検出器(CT)
| 穴径 | 形式 |
|---|---|
| φ5.8 | 形E54-CT1 |
| φ5.8 | 形E54-CT1L* |
| φ12.0 | 形E54-CT3 |
| φ12.0 | 形E54-CT3L* |
*リード線付きの仕様となります。UL認証が必要な場合は、こちらのCTをご使用ください。
サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)
| 形式 |
|---|
| 形EST2-2C-MV4 |
注. 形E5EC-T/E5AC-Tは、CX-Thermo Ver.4.61以上で対応しています。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。
CX-Thermoの使用環境については、「形EST2-2C-MV4」をご覧ください。