(単位:mm)

本体

形E5AC-T

設定ツール用ポートは、本製品の前面と上面部にあります。
設定ツールを使用する際、パソコンと温度調節器を接続するために使用します。
接続には専用のUSB-シリアル変換ケーブル(形E58-CIFQ2)が必要です。
接続方法に関する詳細は、USB-シリアル変換ケーブルの取扱説明書を参照してください。
注. USB-シリアル変換ケーブルを接続したままで本製品を使用しないでください。

・取り付けパネル厚は1~8mmです。
・上下方向は密着取り付けはできませんので注意してください。(取り付け間隔を守ってください)
・防水になるように取り付けるには、本体に防水パッキンを挿入してください。
・複数台を取り付けて使用される場合、温度調節器の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ2

変換ケーブル
形E58-CIFQ2-E

注. 必ず形E58-CIFQ2とセットでご使用ください。

端子カバー
形E53-COV24(3ヶ詰め)

防水パッキン
形Y92S-P10〔DIN96×96用〕

製品に同梱されています。
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
また、形E5EC-T/形E5AC-T の前面設定ツール用ポートカバーは、確実に閉じた状態にしてください。(IP66 の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては、防水パッキンおよび前面設定ツール用ポートカバーが劣化、収縮または硬化するため、定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境により異なります。お客様でご確認ください。3 年以下を目安としてください。)

前面設定ツール用ポートカバー
形Y92S-P7

前面設定ツール用ポートカバーを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。

取り付けアダプタ
形Y92F-51(2ヶ詰め)

製品に一組同梱されています。
取り付けアダプタを紛失、破損した場合は別途ご注文ください。

防水カバー
形Y92A-96N(□96用)

電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT1L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1、形E54-CT1L

連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω

形E54-CT3
形E54-CT3付属品
形E54-CT3L
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3、形E54-CT3L

連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温度調節器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω