|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
標準在庫機種 |
¥ 1,550
|
¥ 1,700
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
標準在庫機種 |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
標準在庫機種 |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, AC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③茶 ④青, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
標準在庫機種 |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m |
標準在庫機種 |
¥ 1,380
|
¥ 1,510
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m |
標準在庫機種 |
¥ 2,250
|
¥ 2,470
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 2m |
標準在庫機種 |
¥ 1,290
|
¥ 1,410
|
|
|
|
|
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ③青 ④茶, 5m |
標準在庫機種 |
¥ 1,670
|
¥ 1,830
|
|
|
|
WL-1H1100S-N(FOR WLCA2-S-N)
|
- |
受注生産機種 |
¥ 2,750
|
¥ 3,020
|
|
|
|
WL01NJ-S2
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, スチールワイヤ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
¥ 6,750
|
¥ 7,420
|
|
|
|
WL01SD
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイド・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
¥ 9,450
|
¥ 10,390
|
|
|
|
WL01SD-LD
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイド・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 12,430
|
|
|
|
WL01SD2
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
¥ 10,200
|
¥ 11,220
|
|
|
|
WL01SD2-139 5M
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, モールド端子(139), ケーブル直出しタイプ, 5m |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 18,370
|
|
|
|
WL01SD2-55
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, 密閉形内蔵スイッチ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 17,490
|
|
|
|
WL01SD2-LD
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし), 動作表示灯(LED)付き |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 13,310
|
|
|
|
WL01SD2-TC
|
2回路リミットスイッチ, 耐寒形, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 13,640
|
|
|
|
WL01SD2-TH
|
2回路リミットスイッチ, 耐熱形, 微小負荷, サイドローラ・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 11,660
|
|
|
|
WL01SD3
|
2回路リミットスイッチ, 微小負荷, サイドボール・プランジャ, コンジットサイズ G1/2(アース端子なし) |
受注生産機種 |
¥ 12,800
|
¥ 14,080
|
|
|
|
WLCA12-140LD3-N 5M 1A 2SIN
|
- |
受注生産機種 |
オープン価格
|
¥ 20,240
|
|
|