認定海外規格
| 認定機関 | 規格名 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| UL | UL508 | E76675 |
| CSA | CSA C22.2 No.14 | LR45746 |
定格
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| 交流用 AC125 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 直流用 DC30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
形D4CC-3または形D4CC-4 1A 30VDC
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大5A |
|---|---|---|
| 常時開路 | 最大2.5A |
安全規格認定定格
UL/CSA
形D4CC-1または形D4CC-2
D150
| 定格電圧 | 通電電流 | 電流(A) | ボルトアンペア(VA) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | しゃ断 | 投入 | しゃ断 | ||
| AC120V | 1.0A | 3.6 | 0.6 | 432 | 72 |
性能
| 保護構造 *3 | IP67(EN60947-5-1) | |
|---|---|---|
| 耐久性 *1 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷) | |
| 許容操作速度 | 0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合) |
|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 120回/min |
| 電気的 | 30回/min | |
| 定格周波数 | 50/60Hz | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 抵触抵抗(初期値) | 100mΩ以下 | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min |
| 充電金属部とアース間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 各端子と非充電金属部間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 耐衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大500m/s2 *2 | |
| 使用周囲温度 | -10~+70℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~95%RH | |
| 質量 | 約120g(形D4CC-1002の場合) | |
注. 上記は初期における値です。
*1. 耐久性の値は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*2. プラスチック・ロッド形は除く。
*3. この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
LED表示灯付タイプの漏れ電流について
LED表示灯付タイプ各種の漏れ電流値と抵抗値は、下記の値になります。
| 形式 | 形D4CC-2□□□ | 形D4CC-4□□□ |
|---|---|---|
| 電圧 | AC125V | DC30V |
| 漏れ電流 | 1.0mA | 1.0mA |
| 抵抗値 | 150kΩ | 30kΩ |