形式構成
形式基準
(組み合わせできないものもあります。詳細はお問い合わせください。)
種類
本体
リミットスイッチ部
| 定格 | 交流用 AC125V 1A | 直流用 DC30V 1A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作表示灯 | なし | あり | なし | あり | |
| アクチュエータの種類 | 形式 | 形式 | 形式 | 形式 | |
| ピン・プランジャ形 | ![]() |
形D4CC-1001 | 形D4CC-2001 | 形D4CC-3001 | 形D4CC-4001 |
| ローラ・プランジャ形 | ![]() |
形D4CC-1002 | 形D4CC-2002 | 形D4CC-3002 | 形D4CC-4002 |
| クロス・ローラ・
プランジャ形 |
![]() |
形D4CC-1003 | 形D4CC-2003 | 形D4CC-3003 | 形D4CC-4003 |
| ローラ・レバー形・
高感度タイプ |
![]() |
形D4CC-1024 | 形D4CC-2024 | 形D4CC-3024 | 形D4CC-4024 |
| シール・ピン・
プランジャ形 |
![]() |
形D4CC-1031 | 形D4CC-2031 | 形D4CC-3031 | 形D4CC-4031 |
| シール・ローラ・
プランジャ形 |
![]() |
形D4CC-1032 | 形D4CC-2032 | 形D4CC-3032 | 形D4CC-4032 |
| シール・クロス・
ローラ・プランジャ形 |
![]() |
形D4CC-1033 | ── | 形D4CC-3033 | 形D4CC-4033 |
| プラスチック・
ロッド形 |
![]() |
形D4CC-1050 | 形D4CC-2050 | 形D4CC-3050 | 形D4CC-4050 |
| センターローラ・
レバー形 |
![]() |
形D4CC-1060 | 形D4CC-2060 | 形D4CC-3060 | 形D4CC-4060 |
注1. 海外規格認定品については、お問い合わせください。
注2. 形式基準は、形D4Cと異なる部分がありますのでご注意ください。
注3. コードは、下記を参照ください。
適用ケーブル
| 種類 | 交流用 | 直流用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外形 | 芯数 | コードの長さ | 形式 | 形式 |
ストレート形
![]() |
4 | 1m | 形XS2F-A421-C90-F | 形XS2F-D421-C80-F |
| 2m | 形XS2F-A421-D90-F | 形XS2F-D421-D80-F | ||
| 5m | 形XS2F-A421-G90-F | 形XS2F-D421-G80-F | ||
| 10m | 形XS2F-A421-J90-F | 形XS2F-D421-J80-F | ||
専用取りつけプレート(別売)
従来、形WL/WL-Nをご使用いただいていた機器・装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ・カムの位置を変えずに、形D4CCと置き換えが可能です。
置き換えが可能な機種一覧
| 形WL/WL-N
(アクチュエータ種類) |
形D4CC
(アクチュエータ種類) |
プレート形式 |
|---|---|---|
| 形WLD
形WLD18-N (トップ・プランジャ形) |
形D4CC-□001
(プランジャ形) |
形D4C-P001 |
| 形WLD2
形WLD28-N (トップ・ローラ・プランジャ形) |
形D4CC-□002
(ローラ・プランジャ形) |
形D4C-P002 |
| 形WLCA2
形WLCA2-N (ローラ・レバー形) |
形D4CC-□024
(ローラ・レバー形) |
形D4C-P020 |
置き換え例(ドッグの位置は変えずに使用できます。)