(単位:mm)
本体
●リミットスイッチ部
ピン・プランジャ形
形D4CC-□001
ローラ・プランジャ形
形D4CC-□002
クロス・ローラ・プランジャ形
形D4CC-□003
ローラ・レバー形
形D4CC-□024
シール・ピン・プランジャ形
形D4CC-□031
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差±0.4mmです。
*TTは参考値です。
シール・ローラ・プランジャ形
形D4CC-□032
プラスチック・ロッド形
形D4CC-□□50
*1. 軸芯方向↓には操作しないでください。
*2. 操作体の最適使用範囲は、ロッド先端からアクチュエータ全長1/3以内です。
シール・クロス・ローラ・プランジャ形
形D4CC-□033
センターローラ・レバー形
形D4CC-□□60
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差±0.4mmです。
*TTは参考値です。
適用ケーブル
コネクタタイプは、必ず指定(下表)のコネクタプラグをご選定の上、ご使用ください。
形XS2F-D421-□80-F(DC用)
形XS2F-A421-□90-F(AC用)
専用取りつけプレート
(プレートにはリミットスイッチは付属していません。)
形D4C-P001(形D4CC-□001 専用プレート)
注. 六角穴つき皿ボルト(M5×0.8 長さ10)4本付属
六角穴つきボルト(M5×0.8 長さ15)2本付属
*1. φ5.2, 0 +0.2の穴はM5×10六角穴つき皿ボルトで締めつけてください。
*2. M5のタッピング穴はM5六角穴つきボルトで締めつけてください。
形D4C-P002(形D4CC-□002 専用プレート)
注. 六角穴つき皿ボルト(M5×0.8 長さ10)4本付属
六角穴つきボルト(M5×0.8 長さ15)2本付属
*1. φ5.2, 0 +0.2の穴はM5×10六角穴つき皿ボルトで締めつけてください。
*2. M5のタッピング穴はM5六角穴つきボルトで締めつけてください。
形D4C-P020(形D4CC-□024 専用プレート)
注. 六角穴つき皿ボルト(M5×0.8 長さ16)2本付属
六角穴つきボルト(M5×0.8 長さ16)2本付属
スプリングピン(4×14)2本付属
*1. φ5.2, 0 +0.2の穴はM5×10六角穴つき皿ボルトで締めつけてください。
*2. M5のタッピング穴はM5六角穴つきボルトで締めつけてください。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差±0.4mmです。
●備考
プレートの取りつけピッチと形WL/WL-Nの取りつけピッチは同一ですが、形WL/WL-Nよりプレートに形D4CCを取りつけた場合の方が、取りつけ面からの距離は小さくてすみます。