稀に感電の恐れがあります。
測定導体への着脱時は必ず測定導体の電源を切ってから、または絶縁手袋を使用して着脱してください。
DCクランプロガー
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/04/20
稀に感電の恐れがあります。
測定導体への着脱時は必ず測定導体の電源を切ってから、または絶縁手袋を使用して着脱してください。
廃棄する時は、産業廃棄物として処理ください。
リチウム電池を内蔵しており発火、破裂により重度の傷害が稀に起こる恐れがあります。
分解、加圧変形、100℃以上の加熱、焼却はしないでください。
稀に爆発により中程度・軽度の人身傷害や物的損害が起こる恐れがあります。
引火性、爆発性ガスのあるところでは使用しないでください。
稀に感電や軽度のけが、発火、機器の故障が起こる恐れがあります。
分解したり、修理、改造をしないでください。
情報更新 : 2020/04/20
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.