直流電流値をカンタン計測、カンタンロギング

*1:20日分の記録をする場合は、USB経由での充電が必要です。充電中に電力測定はおこなわないでください。

直流電流もカンタンロギング。

交流も直流もボタン1つでロギングスタート!

決められた間隔(初期値1秒)で内蔵メモリにデータをロギングします。
ロギングしたデータはその場で確認できます。

バッテリ長持ち!

1回のフル充電で形ZN-DCC11は約6日間、形ZN-CTC11は1週間記録可能。*記録時間1秒、周囲温度23℃時。